
Sintesi delle specifiche
-
Temperatura di processo
Qualsiasi
-
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
Qualsiasi
-
Parti bagnate
Non a contatto
Campo applicativo
Il contenitore FQG62 è progettato per contenere la sorgente radioattiva durante il controllo radiometrico, la misura continua del livello e della densità. La radiazione è emessa quasi senza attenuazione solo in una direzione, e muove in tutte le altre direzioni. Questo garantisce la massima sicurezza per il personale e una misura affidabile.
Il contenitore FQG62 è progettato per contenere la sorgente radioattiva durante il controllo radiometrico, la misura continua del livello e della densità. La radiazione viene emessa senza essere attenuata in una sola direzione, e si muove in tutte le altre direzioni.
Sorgente attiva: 137Cs da 185.0GBq (5000mCi), 60Co da 3.7GBq (100mCi)
Temperatura: Nessuna limitazione (non invasiva, esterna)
Pressione: Nessuna limitazione (non invasiva, esterna)
Vantaggi
Elevato livello di sicurezza grazie alla più alta classificazione per la sorgente in dotazione (DIN 25426/ISO 2919, tipicamente classificazione C66646) e semplice e sicura sostituzione del contenitore di sorgente
Misura affidabile grazie al contenitore leggero e al design quasi sferico che offre uno screening ottimizzato
Massima classificazione di sicurezza per la sorgente installata (DIN 25426/ISO 2919, classificazione tipica C66646)
Compatto, facile da montare. Il dispositivo offre la possibilità di vari angoli di emissione per un adattamento ottimale all'applicazione
Accensione/spegnimento manuale o pneumatico, lucchetto, serratura a cilindro o con bullone di bloccaggio per fissare la posizione di commutazione
Stato di commutazione facilmente identificabile
Video
Selezione Xpert
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile

-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Contenitore per sorgenti radioattive FQG61, FQG62 Informazioni tecniche
Versione italiana - 10/2019
Informazioni tecniche
EN IT 22/10/201919/05/201724/02/201605/08/201530/07/2014Lingua:
Italiano
Versione:
22/10/2019
Dimensione del file:
3.8 MB
Nome del file:
TI00435FIT_1919.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Safety Instructions Radiation Source Container FQG61, FQG62
Versione inglese - 02/2016
II 2 G c IIB T4 X EG 09 013
EN IT 15/02/201601/10/201201/02/2010Lingua:
Inglese
Versione:
15/02/2016
Dimensione del file:
1 MB
Nome del file:
XA00507FA3_1416.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Information technique / Mise en service Conteneur de source radioactive FQG61/FQG62
Mesure par radioisotopes
Conteneur avec support de source pour mise ON/OFF
manuelle du rayonnementLingua:
French
Versione:
01/01/2011
Dimensione del file:
2.1 MB
Nome del file:
TI00456FFR_0111.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Contenitore per sorgenti radioattive FQG61, FQG62 Informazioni tecniche
Informazioni tecniche
EN IT 22/10/201919/05/201724/02/201605/08/201530/07/2014Lingua:
Italiano
Versione:
22/10/2019
Dimensione del file:
3.8 MB
Nome del file:
TI00435FIT_1919.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Proximity switch Installation Instruction
Source container FQG61, FQG62, FQG66
EN IT 26/11/2015Lingua:
Inglese
Versione:
26/11/2015
Dimensione del file:
1.6 MB
Nome del file:
EA01139FA2_0115.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Terminal box
Source container FQG61, FQG62, FQG66
EN IT 12/11/202102/10/201931/07/201826/11/2015Lingua:
Inglese
Versione:
12/11/2021
Dimensione del file:
680.4 KB
Nome del file:
EA01142FA2_0421.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Locking bolt - Installation Instruction
Source container FQG61, FQG62
EN IT 11/10/201315/08/2013Lingua:
Inglese
Versione:
11/10/2013
Dimensione del file:
515.2 KB
Nome del file:
EA01081FA2_0213.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Sealing set for Source container Installation instruction
Source container FQG61, FQG62
EN IT 12/04/2012Lingua:
Inglese
Versione:
12/04/2012
Dimensione del file:
335.7 KB
Nome del file:
EA0023FA2_1210.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Pneumatic cutoff
Source container FQG61, FQG62
EN IT 06/10/202102/10/201931/05/201727/11/201521/03/2014Lingua:
Inglese
Versione:
06/10/2021
Dimensione del file:
616.1 KB
Nome del file:
EA00024FA2_1721.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Sealing kit for Source container Installation instruction
Source container FQG6x-#A, FQG6x-#B, FQG6x-#C
EN IT 12/04/2012Lingua:
Inglese
Versione:
12/04/2012
Dimensione del file:
205.1 KB
Nome del file:
EA0021Fa2_1109.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Sealing kit for Source container Installation instruction
Source container FQG6x-#D
EN IT 12/04/2012Lingua:
Inglese
Versione:
12/04/2012
Dimensione del file:
268.8 KB
Nome del file:
EA0022FA2_1109.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Safety Instructions Radiation Source Container FQG61, FQG62
II 2 G c IIB T4 X
EG 09 013EN IT 15/02/201601/10/201201/02/2010Lingua:
Inglese
Versione:
15/02/2016
Dimensione del file:
1 MB
Nome del file:
XA00507FA3_1416.pdf
-