Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Indicatore di portata a microonde - Solimotion FTR20

Indicatore di portata a microonde
Solimotion FTR20

Per il monitoraggio dei processi di trasporto pneumatico e meccanico dei materiali sfusi

FTR20
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni

Sintesi delle specifiche

  • Temperatura di processo

    -40°C ... +70°C
    (-40°F ...+158°F)
    Con adattatore per alte temperature:
    fino a +450°C (+842°F)

  • Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione

    0,5 ... 6,8 bar abs.
    (7,2 ... 98,6 psi abs.)
    Con adattatore per alta pressione:
    fino a 5,1 bar (74 psi) abs.

Campo applicativo

L'indicatore di portata Solimotion FTR20 per solidi è un dispositivo senza contatto basato sulla tecnologia a microonde. Ideale per il monitoraggio della portata massica (presente o non presente). Il dispositivo compatto può essere utilizzato ovunque sia necessario il controllo della portata massica di prodotti in movimento. Rettifiche di valore specifiche per l'applicazione possono essere effettuate per mezzo di funzioni configurabili (inclusa la taratura automatica).

Materiali da costruzione: cemento, gesso, trucioli di legno. Prodotti chimici: Fertilizzanti, plastica in polvere e granulare, silice. Industria alimentare: Caffè, tè, tabacco, cereali, mangimi. Produzione di energia: carbone, polvere di carbone, ceneri volanti, coke

  • Attacchi al processo: Filettatura o una staffa di montaggio

  • Temperatura: da -40 a + 450°C (da -40 a + 842°F), con adattatore per la riduzione della temperatura

  • Pressione: da 0,5 a 6.8bar assoluti (7,2 per 98.6psi assoluti)

  • Certificati internazionali per l'utilizzo in aree con pericolo di esplosione

Vantaggi

  • Dispositivo compatto: Sensore, trasmettitore ed alimentatore montati in un'unica custodia, ciò significa minori sforzi di installazione e cablaggio

  • Elevato livello di sicurezza, dispone di certificati internazionali per l'utilizzo in aree con pericolo di esplosione

  • Montaggio a filo parete, è possibile l'installazione senza contatto

  • La custodia dell'elettronica può essere ruotata di 360°, permettendo l'orientamento ideale dopo l'installazione del dispositivo

  • Semplice installazione tramite attacchi filettati R 1½ o 1½ NPT, oppure tramite staffe di montaggio

  • Esecuzione meccanicamente robusta: Nessuna usura, membrana del sensore ceramica (opzionale), non necessita di manutenzione

  • Segnalazione della portata (presente o non presente)

Selezione Extended

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti standard

  • Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Fundamental

Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Lean

Gestisci agevolmente i tuoi processi core

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Extended

Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Xpert

Controlla le tue applicazioni più impegnative

Eccellenza tecnica
Semplicità

Variabile

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products