Dispone di un alloggiamento compatto per un facile montaggio in serie su una guida DIN standard.
Per il controllo di livello in serbatoi contenenti liquidi e silos contenenti solidi. Anche per sonde di livello capacitive, possono essere applicati in zone pericolose ATEX II (1) GD. Prevenzione di troppo pieno per vasche contenenti liquidi infiammabili e prevenzione contro il funzionamento delle pompe.
Controllo a due punti (Δs with 3-WIRE)
Temperatura ambiente: da -20 a +50°C (da -4 a +122°F)
Certificati internazionali per l'utilizzo in aree con pericolo di esplosione, per la prevenzione di troppo pieno WHG
Vantaggi
Sicurezza intrinseca in circuiti EEx ia IIC per l'utilizzo del sensore in aree pericolose
Taratura attraverso tasti operativi
Elevata sicurezza funzionale grazie alla tecnologia PFM (modulazione della frequenza di impulsi) o 3-WIRE (a 3 fili). Funzionamento del relè verificabile
Corpo compatto per un facile montaggio in serie su rotaia DIN standard all'interno dell'armadio
Morsettiere innestabili rendono facile il cablaggio
Trasmettitore con segnale a sicurezza intrinseca Taratura mediante tasti operativi ritardo operativo regolabile PFM a 2 fili a 3 fili montaggio su guida: Ampio: 45 mm (PFM )Ampio: 22,5 mm Con isteresi regolabile
Specialità
Min./Max. - commutazione Tasto di prova/correzione (PFM)
Alimentazione / Comunicazione
85 … 253 V c.a. 20 … 60 V c.c.
Temperatura ambiente
Montaggio di serie -20 … 50 °C (- 4 … 122 ° F)
Comunicazione
2 relè
Certificati / Approvazioni
ATEX, IEC Ex, FM, CSA, TIIS
Approvazioni di sicurezza
Prevenzione di troppopieno WHG
Principio di misura
Capacitivo/Solidi
Caratteristica / Applicazione
Trasmettitore con segnale a sicurezza intrinseca Taratura mediante tasti operativi ritardo operativo regolabile PFM a 2 fili a 3 fili montaggio su guida: Ampio: 45 mm (PFM )Ampio: 22,5 mm Con isteresi regolabile
Specialità
Min./Max. - commutazione Tasto di prova/correzione (PFM)
Continua la selezione tra tutte le opzioni possibili
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .