![Memosens CPS77E - Sensore di pH infrangibile per applicazioni igieniche Memosens CPS77E - Sensore di pH ISFET per l'industria alimentare, delle bevande e farmaceutica](/__image/a/9483367/k/3890e42a16a63d7f1da8e2ba0d7bba54ec589fa6/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CPS77E-ISFET-pH-sensor.jpg)
Sintesi delle specifiche
-
Campo di misura
pH da 0 a 14
-
Temperatura di processo
-15 to 135°C (5 to 275°F)
-
Pressione di processo
Max. 11 bar ass a 100 °C
(Max. 160 psi a 212 °F)
Campo applicativo
Memosens CPS77E è l'esperto per applicazioni igieniche. Il suo sistema di riferimento a prova di contaminazione batterica con gel altamente stabile garantisce misure affidabili. Il sensore infrangibile è sterilizzabile con vapore caldo, autoclavabile e garantisce la massima sicurezza dei prodotti. CPS77E si avvale della tecnologia digitale Memosens 2.0 e offre una grande capacità di memorizzazione dei dati di taratura e di processo ai fini della manutenzione predittiva. Il sensore resiste all'umidità e consente la taratura in laboratorio, migliorando l'integrità del processo e aumentandone il tempo di operatività.
Applicazioni igieniche e sterili:
industria alimentare e delle bevande
Farmaceutico
biotecnologia
Dispone di tutte le opportune certificazioni per le applicazioni igieniche, tra cui EHEDG, 3A, EU1935/2004, USP 87/88.
Vantaggi
Memosens 2.0 offre una maggiore capacità di archiviazione dei dati di taratura e di processo, facilitando l'identificazione delle tendenze e predisponendo il sistema alla manutenzione predittiva e a servizi IIoT avanzati.
Il corpo del sensore infrangibile in PEEK garantisce la massima sicurezza dei prodotti che non devono essere contaminati da un'eventuale rottura del vetro.
Grazie alla sua biocompatibilità certificata e alla conformità farmaceutica (su richiesta Certificato di conformità farmaceutico), il sensore protegge la qualità dei vostri prodotti.
Il sensore è autoclavabile e sterilizzabile con vapore caldo per misure stabili nel lungo periodo.
Manutenzione ridotta: la tecnologia ISFET è insensibile alle variazioni di temperatura e praticamente esente da errori acidi o alcalini, permette quindi lunghi intervalli di taratura.
Una stabilità CIP sei volte maggiore rispetto a quella dei sensori di pH ISFET convenzionali assicura una vita utile più lunga anche quando il sensore è esposto alla pulizia in linea.
Massima sicurezza di processo: la trasmissione induttiva e senza contatto del segnale elimina tutti i problemi causati da umidità o corrosione.
Video
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Memosens CPS77E
Versione italiana - 10/2023
Sensore ISFET per la misura del pH
EN IT 30/10/202315/09/2021Lingua:
Italiano
Versione:
30/10/2023
Dimensione del file:
567.1 KB
Nome del file:
TI01617CIT_0223-00.pdf
-
-
-
Dichiarazione UE
Product family: Memosens
Versione inglese - 08/2021
Product root: CPS47E-, CPS77E-, CPS97E- Declaration number: EU_00949_01.21
EN IT 17/08/2021Lingua:
Inglese
Versione:
17/08/2021
Dimensione del file:
304.5 KB
Nome del file:
EU_00949_01.21_CPSx7E_Ex.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Memosens CPS77E
Sensore ISFET per la misura del pH
EN IT 30/10/202315/09/2021Lingua:
Italiano
Versione:
30/10/2023
Dimensione del file:
567.1 KB
Nome del file:
TI01617CIT_0223-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Sensori Memosens ISFET CPS47E, CPS77E, CPS97E
Misura di pH
EN IT 26/06/202402/11/202314/09/2021Lingua:
Italiano
Versione:
26/06/2024
Dimensione del file:
936.9 KB
Nome del file:
BA02154CIT_0324-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN IT 20/08/2021Lingua:
Inglese
Versione:
20/08/2021
Dimensione del file:
526.2 KB
Nome del file:
XA02691CEN_0121.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx ia
IIC T4/T6
CSA C/ US Cl. 1 Div 1&2 GP A-D T6…T3EN IT 15/02/202220/08/2021Lingua:
Inglese
Versione:
15/02/2022
Dimensione del file:
656.8 KB
Nome del file:
XA02689CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
Uk Ex II 1 G Ex ia IIC T4/T6 GaLingua:
Inglese
Versione:
20/08/2021
Dimensione del file:
675.8 KB
Nome del file:
XA02647CEN_0121.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Sensori di pH ISFET Memosens
Misura di pH
Supplemento alla documentazione BA02154C
Istruzioni di sicurezza per apparecchiature elettriche in aree
pericolose
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN IT 27/08/2021Lingua:
Italiano
Versione:
27/08/2021
Dimensione del file:
428.3 KB
Nome del file:
XA02692CIT_0121.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN IT 22/10/2021Lingua:
Inglese
Versione:
22/10/2021
Dimensione del file:
421.3 KB
Nome del file:
XA02699CEN_0121.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
INMETRO Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
INMETRO Ex ia IIC T4/T6 GaEN IT 20/08/2021Lingua:
Inglese
Versione:
20/08/2021
Dimensione del file:
434.4 KB
Nome del file:
XA02688CEN_0121.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
JPN Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
JPN Ex ia IIC T4/T6 GaEN IT 20/08/2021Lingua:
Inglese
Versione:
20/08/2021
Dimensione del file:
420 KB
Nome del file:
XA02690CEN_0121.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN IT 18/01/2022Lingua:
Inglese
Versione:
18/01/2022
Dimensione del file:
421 KB
Nome del file:
XA02818CEN_0122-00.pdf
-