Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Pacchetto per la misura del pH nel settore industriale Metalli e materie prime per processi di flottazione ottimizzati

Punto di misura del pH nei processi di flottazione

Affidabile misura del pH per processi di arricchimento ottimali nel settore industriale Metalli e materie prime

71539355
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
Prezzo dopo la configurazione nel carrello

Questo prodotto non è disponibile per il mercato italiano

Per qualsiasi domanda, contatta il tuo partner commerciale Endress+Hauser.

I vantaggi a colpo d'occhio

  • Monitorate il valore di pH nei vostri processi di flottazione con il sensore di pH MemosensCPS91E. Approfittate della tecnologia Memosens 2.0 e della massima integrità di processo grazie alla trasmissione del segnale induttiva, senza contatto. Il pacchetto comprende il trasmettitore a 1 canale Liquiline CM442 e l'affidabile e robusta armatura di immersione Dipfit CPA111. Approfittate di un punto di misura completo offerto da un unico fornitore per misurare il pH in modo affidabile e garantire l'efficienza del processo.

  • Vantaggi in breve

    • Tempo di risposta rapido per un preciso controllo del processo

    • Rischio di blocco in soluzioni contaminate ridotto al minimo grazie alla giunzione aperta di Memosens CPS91E

    • Vita utile prolungata grazie alla trappola ionica incorporata

    • Opzioni diagnostiche avanzate grazie alla Heartbeat Technology e al funzionamento intuitivo

    • Possibilità di applicare un ugello di pulizia sull'armatura di immersione modulare per automatizzare la pulizia nel processo

Il bundle nel dettaglio

Pacchetto per la misura del pH in processi di flottazione e separazione

Componenti e Pre-configurazioni

  • Fissaggi

    Per garantire che i componenti siano compatibili l'uno con l'altro, su di essi sono stati previsti appositi fissaggi. I parametri aperti consentono la massima libertà di configurazione individuale.

    È possibile procedere alla configurazione dei componenti presenti all'interno del bundle nel carrello
  • Componenti
    Memosens CPS91E - Sensore digitale di pH per processi chimici e la produzione di carta o vernici
    1

    Sensore digitale di pH
    Memosens CPS91E

    Fissaggi:
    CPS91E- _ 7BTH2
    Tipo di elettrodo:
    7
    Versione base, punto di zero pH 7,0, sensore di temperatura NTC 30k
    Campo di applicazione:
    B
    0-14 pH, 0...110oC, 0,8...14 bar (abs)
    Riferimento sistema:
    TH
    Giunto aperto, ion trap, 3 M KCl, Ag/AgCl
    Lunghezza sensore:
    2
    120mm
  • Liquiline CM442 è un trasmettitore digitale per pH, Redox, conducibilità, ossigeno, torbidità e altro ancora
    2

    Trasmettitore a 1 o 2 canali
    Liquiline CM442

    Fissaggi:
    CM442- _ _ _ _ _ _ _
  • Armatura ad immersione - Dipfit CPA111
    3

    Armatura ad immersione
    Dipfit CPA111

    Fissaggi:
    CPA111-00 _
    Lunghezza di immersione:
    0
    1000mm
    Mat.le dell'armatura; guarnizione, PAL:
    0
    PP, O-ring EPDM
  • Cavo di misura digitale
CYK10
    4

    Cavo di misura digitale
    CYK10

    Fissaggi:
    CYK10- _ _ _