Questo prodotto non è disponibile per il mercato italiano
Per qualsiasi domanda, contatta il tuo partner commerciale Endress+Hauser.
I vantaggi a colpo d'occhio
-
Monitorate il valore di pH nei vostri processi di flottazione con il sensore di pH MemosensCPS91E. Approfittate della tecnologia Memosens 2.0 e della massima integrità di processo grazie alla trasmissione del segnale induttiva, senza contatto. Il pacchetto comprende il trasmettitore a 1 canale Liquiline CM442 e l'affidabile e robusta armatura di immersione Dipfit CPA111. Approfittate di un punto di misura completo offerto da un unico fornitore per misurare il pH in modo affidabile e garantire l'efficienza del processo.
-
Vantaggi in breve
Tempo di risposta rapido per un preciso controllo del processo
Rischio di blocco in soluzioni contaminate ridotto al minimo grazie alla giunzione aperta di Memosens CPS91E
Vita utile prolungata grazie alla trappola ionica incorporata
Opzioni diagnostiche avanzate grazie alla Heartbeat Technology e al funzionamento intuitivo
Possibilità di applicare un ugello di pulizia sull'armatura di immersione modulare per automatizzare la pulizia nel processo
Il bundle nel dettaglio

Componenti e Pre-configurazioni
-
Fissaggi
Per garantire che i componenti siano compatibili l'uno con l'altro, su di essi sono stati previsti appositi fissaggi. I parametri aperti consentono la massima libertà di configurazione individuale.
È possibile procedere alla configurazione dei componenti presenti all'interno del bundle nel carrello -
Componenti1
- F
- L
- E
- X
Sensore digitale di pH
Memosens CPS91EFissaggi:CPS91E- _ 7BTH2Tipo di elettrodo:7Versione base, punto di zero pH 7,0, sensore di temperatura NTC 30kCampo di applicazione:B0-14 pH, 0...110oC, 0,8...14 bar (abs)Riferimento sistema:THGiunto aperto, ion trap, 3 M KCl, Ag/AgClLunghezza sensore:2120mm -
2
- F
- L
- E
- X
-
3
Armatura ad immersione
Dipfit CPA111Fissaggi:CPA111-00 _Lunghezza di immersione:01000mmMat.le dell'armatura; guarnizione, PAL:0PP, O-ring EPDM -
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
Questo prodotto non è disponibile per il mercato italiano
Sensore digitale di pH
Memosens CPS91E
Memosens CPS91E si avvale della tecnologia digitale Memosens 2.0 che assicura una maggiore capacità di archiviazione dei dati per la manutenzione predittiva e IIoT. Il sensore è dotato di un diaframma a giunzione aperta che impedisce la formazione di depositi e garantisce le più affidabili operazioni di misura in fluidi fibrosi o ad alto contenuto di solidi sospesi come, ad esempio, dispersioni, precipitazioni o emulsioni. Memosens CPS91E è assolutamente resistente all'umidità e può essere pretarato in laboratorio, facilitando l'operazione e migliorando l'integrità del processo.
-
Principio di misura
Potenziometrico
-
Applicazione
- Processi chimici
- Industria della cellulosa e della carta
- Pulizia dei fumi
- Mezzi contaminati:
- Solidi
- Emulsioni
- Reazioni di precipitazione -
Caratteristica
Elettrodi digitali di pH con apertura aperta per mezzi contaminati e sensore di temperatura integrato
-
Campo di misura
pH da 1 a 14
-
Principio di misura
Elettrodo compatto in gel con apertura aperta e doppio riferimento a gel
-
Design
Tutte le lunghezze d'albero con sensore di temperatura
Tecnologia avanzata a gel -
Materiale
Asta del sensore: Vetro per adattarsi al processo
Membrana pH in vetro: tipo B
Piombo metallico: Ag/AgCl
O-ring: FKM
Accoppiamento di processo: PPS rinforzato con fibra di vetro
Targhetta: Ossido di metallo ceramico -
Dimensione
Diametro: 12 mm (0,47 pollici)
Lunghezza asta: 120, 225, 360 e 425 mm
(4,72, 8,86, 14,17 e 16,73 pollici) -
Temperatura di processo
da 0 a 110 °C (da 32 a 230 °F)
-
Pressione di processo
Da 0,8 a 14 bar (da 11,6 a 203 psi) assoluti
-
Sensore di temperatura
NTC 30K
-
Certificazione Ex
Con le approvazioni ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex e INMETRO per l'uso in
aree pericolose Zona 0, Zona 1 e Zona 2 -
Connessione
Testa di connessione induttiva senza contatto con tecnologia Memosens 2.0
-
Protezione in ingresso
IP68
Trasmettitore a 1 o 2 canali
Liquiline CM442
Il trasmettitore Liquiline CM442 permette di collegare fino a 2 sensori Memosens a scelta tra oltre 12 parametri di misura. Offre il riconoscimento automatico del sensore, un funzionamento semplice e ricambi standardizzati con tutti gli altri dispositivi della piattaforma Liquiline. Con i suoi ingressi, uscite, controllori e moduli matematici, potete anche controllare sistemi di pulizia o pompe di dosaggio. La Heartbeat Technology vi aiuta a trovare l'equilibrio ideale tra la disponibilità del punto di misura e i costi di manutenzione.
-
Principio di misura
Potenziometrico
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multicanale: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Robusta custodia in plastica
Tutte le applicazioni in area sicura -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, Allarme relè, relè
2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base della custodia: PC-FR
Guarnizione della custodia: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
-
Protezione in ingresso
IP66 / IP67
-
Ingresso
1 a 2x Ingresso digitale Memosens
2x Ingresso digitale
2x 0/4 a 20mA opzionale
2x Ingresso digitale opzionale -
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA
Allarme a relè, 2x relè, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principio di misura
Sensore ORP / Redox
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multicanale: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Custodia in plastica robusta
Tutte le applicazioni non Ex -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, Allarme relè, relè
2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base della custodia: PC-FR
Guarnizione custodia: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
-
Protezione in ingresso
IP66 / IP67
-
Ingresso
Da 1 a 2x Ingresso digitale Memosens
-
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA
Allarme relè, 2x relè -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS, cCSAus, MCERTS
-
Principio di misura
Conduttivo
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multichannel: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Robusta custodia in plastica
Tutte le applicazioni in area sicura -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, allarme relè
2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base dell'alloggiamento: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
-
Protezione in ingresso
IP66 / IP67
-
Ingresso
Da 1 a 2x Ingresso digitale Memosens
-
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA
Allarme relè, 2x relè -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS, cCSAus, MCERTS
-
Principio di misura
Misura amperometrica dell'ossigeno
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multicanale: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Custodia in plastica robusta
Tutte le applicazioni non Ex -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, allarme relè
2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base della custodia: PC-FR
Guarnizione custodia: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
-
Protezione in ingresso
IP67
-
Ingresso
Da 1 a 2x Ingresso digitale Memosens
-
Uscita / comunicazione
Da 2 a 4 uscite in corrente 0/4....20 mA
Allarme relè, 2x relè -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS, cCSAus, MCERTS
-
Principio di misura
Cloro libero
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multichannel: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Custodia in plastica robusta
Tutte le applicazioni non Ex -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, allarme relè
2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base dell'alloggiamento: PC-FR
Guarnizione della custodia: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F).
-
Ingresso
Da 1 a 2x Ingresso digitale Memosens
-
Uscita / comunicazione
da 2 a 4x uscite in corrente da 0/4 a 20 mA
Allarme relè, 2x relè -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principio di misura
Luce pulsata a quattro fasci
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multichannel: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Robusta custodia in plastica
Tutte le applicazioni non Ex -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, Allarmi relé, relè
2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base dell'alloggiamento: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
-
Protezione in ingresso
IP66 / IP67
-
Ingresso
Da 1 a 2 volte l'ingresso digitale di Memosens
2 ingressi da 0/4 a 20mA opzionali
2x Ingresso digitale opzionale. -
Uscita / comunicazione
2 a 4x uscite in corrente 0/4 a 20 mA,
Allarme relè, 2x relè -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principio di misura
Sensore ultrasonoro
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multichannel: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Robusta custodia in plastica
Tutte le applicazioni in area sicura -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, Allarme relè 2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup.
-
Materiale
Base della custodia: PC-FR
Guarnizioni della custodia: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
-
Protezione in ingresso
IP66 / IP67
-
Ingresso
1 a 2x Ingresso digitale Memosens
2x Ingresso digitale
2x 0/4 a 20mA opzionale
2x Ingresso digitale opzionale -
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA
Allarmerelay, 2x relè, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principio di misura
Misura della fluorescenza
-
Principio di misura
Fotometria UV
-
Caratteristica
Custodia in plastica robusta
Tutte le applicazioni non Ex -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, allarme relè
2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multicanale: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA
Allarme relè, 2x relè -
Ingresso
Da 1 a 2x Ingresso digitale Memosens
Armatura ad immersione
Dipfit CPA111
L'armatura ad immersione Dipfit CPA111 è progettata per applicazioni in serbatoi aperti e chiusi. Offre spazio per tre sensori che possono essere facilmente montati e rimossi tramite la chiusura a baionetta. La flangia regolabile offre la flessibilità necessaria per un uso universale. Dipfit è la soluzione ideale per il trattamento dell'acqua e delle acque reflue.
-
Principio di misura
Potenziometrico
-
Applicazione
Acqua, acque reflue, processo
-
Installazione
Armatura di immersione
-
Caratteristica
Per serbatoi e canali aperti e chiusi
-
Design
Tecnologia a baionetta, 3 punti di installazione degli elettrodi, elettrodi da 120 mm, lunghezza variabile del supporto, pulizia spray integrata CPR31, pulizia spray esterna CPR30, attacco al processo con flangia fissa o regolabile.
-
Materiale
Portasensore: PP-GF 20
Tubo di immersione: PP -
Dimensione
Lunghezza: da 500 a 3000 mm (da 19,7 a 118 pollici), lunghezze speciali su richiesta.
-
Temperatura di processo
Max. 80 °C (176 °F)
-
Pressione di processo
Max. 4 bar a 20°C
(Max. 58 psi a 68°F) -
Connessione
Montaggio sospeso, flangia a valle DN100
flangia pressurizzata DN100/PN4, flangia regolabile DN100
-
Principio di misura
Sensore ORP / Redox
-
Applicazione
Acqua, acque reflue, acqua di processo
-
Installazione
Armatura di immersione
-
Caratteristica
Per serbatoi aperti e chiusi e canali
-
Design
Tecnologia a baionetta, 3 punti di installazione degli elettrodi, elettrodi da 120 mm, lunghezza di montaggio variabile, pulizia a spruzzo integrata CPR31, pulizia esterna a spruzzo CPR30, attacco al processo con flangia fissa o regolabile.
-
Materiale
Portasensore: PP-GF 20
Tubo di mmersione: PP
O-ring: VITONE -
Dimensione
Da 500 a 3000 mm (da 19,7 a 118 pollici), lunghezze speciali su richiesta.
-
Temperatura di processo
max. 80 °C
( 176 °F) -
Pressione di processo
max. 4 bar a 20 °C
(58 psi a 68 °F) -
Connessione
- Assieme sospeso - flangia scorrevole DN100- flangia in pressione DN100/PN4 - flangia regolabile DN100
Cavo di misura digitale
CYK10
CYK10 garantisce il collegamento impermeabile dei sensori Memosens al trasmettitore. Il suo accoppiamento induttivo non è influenzato dalla corrosione dei contatti e garantisce l'isolamento galvanico del trasmettitore. Dimenticare lunghezze limitate del cavo, potenziali d'interferenza o umidità e assicuratevi una trasmissione del segnale completamente sicura e affidabile.
-
Principio di misura
Potenziometrico
-
Applicazione
Cavo di misura per la trasmissione digitale induttiva e senza contatto dei segnali di misura
-
Installazione
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
-
Caratteristica
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
-
Campo di misura
Cavo ad alta impedenza non necessario
-
Design
Attacco a baionetta facile da gestire per collegare sensori digitali con tecnologia Memosens e testa ad innesto
Nessun contatto aperto, resistente all'umidità. -
Materiale
Schermatura del cavo: TPE
Scatola di giunzione: alluminio -
Dimensione
Diametro: 6,3 mm (0,25 pollici)
Fori: 2x2 anime, coppie intrecciate
Lunghezza: fino a circa 100 m (328 ft) -
Temperatura di processo
da -25 a 135 °C (da -13 a 277 °F)
-
Pressione di processo
max. 50 bar/725 psi a 135 °C/275 °F.
-
Sensore di temperatura
Per sensori digitali con testa a innesto induttivo con e senza sensore di temperatura
-
Certificazione Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Protezione in ingresso
IP68
-
Certificazioni aggiuntive
Disponibile anche in versione SIL approvata dal TÜV
-
Principio di misura
Sensore ORP / Redox
-
Applicazione
Cavo di misura per la trasmissione digitale, a principio induttivo e senza contatti dei segnali di misura.
-
Installazione
Testina induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e capicorda o attacco M12 per il collegamento al trasmettitore.
-
Caratteristica
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
-
Design
Attacco a baionetta facile da gestire per collegare sensori digitali con tecnologia Memosens e testa ad innesto
Nessun contatto aperto, resistente all'umidità. -
Materiale
Schermatura del cavo: TPE
Scatola di giunzione: alluminio -
Dimensione
Diametro: 6,3 mm (0,25 pollici)
Fori: 2x2 anime, coppie intrecciate
Lunghezza: fino a circa 100 m (328 ft) -
Temperatura di processo
da -25 a 135 °C (da -13 a 277 °F)
-
Sensore di temperatura
Per sensori digitali con testa a innesto induttivo con e senza sensore di temperatura
-
Certificazione Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Certificazioni aggiuntive
Disponibile anche in versione SIL approvata dal TÜV
-
Principio di misura
Conduttivo
-
Applicazione
Cavo di misura per la trasmissione digitale induttiva e senza contatto dei segnali di misura
-
Installazione
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
-
Caratteristica
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
-
Design
Attacco a baionetta facile da gestire per collegare sensori digitali con tecnologia Memosens e testa ad innesto
Nessun contatto aperto, resistente all'umidità. -
Materiale
Schermatura del cavo: TPE
Scatola di giunzione: alluminio -
Dimensione
Diametro: 6,3 mm (0,25 pollici)
Fori: 2x2 anime, coppie intrecciate
Lunghezza: fino a circa 100 m (328 ft) -
Temperatura di processo
da -25 a 135 °C (da -13 a 277 °F)
-
Sensore di temperatura
Per sensori digitali con testa a innesto induttivo con e senza sensore di temperatura
-
Certificazione Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Certificazioni aggiuntive
Disponibile anche in versione SIL approvata dal TÜV
-
Principio di misura
Misura amperometrica dell'ossigeno
-
Applicazione
Cavo di misura per la trasmissione digitale induttiva e senza contatto dei segnali di misura
-
Installazione
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
-
Caratteristica
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
-
Design
Attacco a baionetta facile da gestire per collegare sensori digitali con tecnologia Memosens e testa ad innesto
Nessun contatto aperto, resistente all'umidità. -
Materiale
Schermatura del cavo: TPE
Scatola di giunzione: alluminio -
Dimensione
Diametro: 6,3 mm (0,25 pollici)
Fori: 2x2 anime, coppie intrecciate
Lunghezza: fino a circa 100 m (328 ft) -
Temperatura di processo
-25 .... 135 °C (-13 .... 277 °F)
-
Sensore di temperatura
Per sensori digitali con testa a innesto induttivo con e senza sensore di temperatura
-
Certificazione Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Certificazioni aggiuntive
Disponibile anche in versione SIL approvata dal TÜV
-
Principio di misura
Cloro libero
-
Applicazione
Cavo di misura per la trasmissione digitale induttiva e senza contatto dei segnali di misura
-
Caratteristica
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
-
Design
Attacco a baionetta facile da gestire per collegare sensori digitali con tecnologia Memosens e plug-head
Nessun contatto aperto, resistente all'umidità. -
Materiale
Schermatura del cavo: TPE
Scatola di giunzione: alluminio -
Dimensione
Diametro: 6,3 mm (0,25 pollici)
Fori: 2x2 anime, coppie intrecciate
Lunghezza: fino a circa 100 m (328 ft) -
Temperatura di processo
da -25 a 135 °C (da -13 a 277 °F)
-
Sensore di temperatura
Per sensori digitali con testa a innesto induttivo con e senza sensore di temperatura
-
Certificazioni aggiuntive
Disponibile anche in versione SIL approvata dal TÜV