Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Punto di misura del pH per fluidi abrasivi e processi di cianurazione nel settore industriale Metalli e materie prime

Misura del pH in fluidi abrasivi e processi di cianurazione

Punto di misura completo per la misura affidabile del pH nel settore industriale Metalli e materie prime

71539357
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
Prezzo dopo la configurazione nel carrello

Questo prodotto non è disponibile per il mercato italiano

Per qualsiasi domanda, contatta il tuo partner commerciale Endress+Hauser.

I vantaggi a colpo d'occhio

  • Il supporto perfetto per la misura del pH in applicazioni impegnative nel settore industriale Metalli e materie prime con il sensore di pH Memosens CPF81E. La tecnologia Memosens 2.0 assicura la massima integrità del processo grazie alla trasmissione induttiva e senza contatto del segnale. Inoltre, la grande flessibilità di Liquiline rende adattabile il punto di misura alle future esigenze.

  • Vantaggi in breve

    • Sensore di pH Memosens CPF81E con membrana piatta adatta a fluidi abrasivi

    • Sensore di pH con ponte elettrolitico brevettato per una maggiore protezione contro la contaminazione dell'elettrodo

    • Semplice installazione del sensore grazie ad attacchi filettati a entrambe le estremità

    • Robusta custodia in polimero

    • Funzionalità diagnostiche avanzate offerte dal versatile trasmettitore Liquiline CM442 con Heartbeat Technology

    • Possibilità di applicare un ugello di pulizia sull'armatura di immersione Flexdip CYA112 per automatizzare l'attività di pulizia

Il bundle nel dettaglio

Componenti del punto di misura del pH

Componenti e Pre-configurazioni

  • Fissaggi

    Per garantire che i componenti siano compatibili l'uno con l'altro, su di essi sono stati previsti appositi fissaggi. I parametri aperti consentono la massima libertà di configurazione individuale.

    È possibile procedere alla configurazione dei componenti presenti all'interno del bundle nel carrello
  • Componenti
    Memosens CPF81E - Sensore di pH digitale per acque reflue, industria mineraria ed estrazione dei metalli
    1

    Sensore di pH digitale
    Memosens CPF81E

    Fissaggi:
    CPF81E- _ 5NAD2
    Tipo di elettrodo:
    5
    Versione base, attacco al processo NPT 3/4", punto di zero pH 7,0, sensore di temperatura NTC 30k
    Campo di applicazione:
    N
    0–11 pH, 0…80oC, 0,8…11 bar (abs)
    Riferimento sistema:
    AD
    Giunto anello in PTFE, doppia camera, 3 M KNO3, 3 M KCl, Ag/AgCl
    Lunghezza d'inserzione:
    2
    13mm, membrana piana
  • Liquiline CM442 è un trasmettitore digitale per pH, Redox, conducibilità, ossigeno, torbidità e altro ancora
    2

    Trasmettitore a 1 o 2 canali
    Liquiline CM442

    Fissaggi:
    CM442- _ _ _ _ _ _ _
  • Armatura ad immersione Flexdip CYA112
    3

    Armatura ad immersione
    Flexdip CYA112

    Fissaggi:
    CYA112-AA _ _ B
    Approvazione:
    A
    senza
    Tubo di immersione:
    A
    standard
    Sensore adattatore:
    B
    NPT3/4
  • Cavo di misura digitale
CYK10
    4

    Cavo di misura digitale
    CYK10

    Fissaggi:
    CYK10- _ _ _