Questo prodotto non è disponibile per il mercato italiano
Per qualsiasi domanda, contatta il tuo partner commerciale Endress+Hauser.
I vantaggi a colpo d'occhio
-
Il supporto perfetto per la misura del pH in applicazioni impegnative nel settore industriale Metalli e materie prime con il sensore di pH Memosens CPF81E. La tecnologia Memosens 2.0 assicura la massima integrità del processo grazie alla trasmissione induttiva e senza contatto del segnale. Inoltre, la grande flessibilità di Liquiline rende adattabile il punto di misura alle future esigenze.
-
Vantaggi in breve
Sensore di pH Memosens CPF81E con membrana piatta adatta a fluidi abrasivi
Sensore di pH con ponte elettrolitico brevettato per una maggiore protezione contro la contaminazione dell'elettrodo
Semplice installazione del sensore grazie ad attacchi filettati a entrambe le estremità
Robusta custodia in polimero
Funzionalità diagnostiche avanzate offerte dal versatile trasmettitore Liquiline CM442 con Heartbeat Technology
Possibilità di applicare un ugello di pulizia sull'armatura di immersione Flexdip CYA112 per automatizzare l'attività di pulizia
Il bundle nel dettaglio

Componenti e Pre-configurazioni
-
Fissaggi
Per garantire che i componenti siano compatibili l'uno con l'altro, su di essi sono stati previsti appositi fissaggi. I parametri aperti consentono la massima libertà di configurazione individuale.
È possibile procedere alla configurazione dei componenti presenti all'interno del bundle nel carrello -
Componenti1
- F
- L
- E
- X
Sensore di pH digitale
Memosens CPF81EFissaggi:CPF81E- _ 5NAD2Tipo di elettrodo:5Versione base, attacco al processo NPT 3/4", punto di zero pH 7,0, sensore di temperatura NTC 30kCampo di applicazione:N0–11 pH, 0…80oC, 0,8…11 bar (abs)Riferimento sistema:ADGiunto anello in PTFE, doppia camera, 3 M KNO3, 3 M KCl, Ag/AgClLunghezza d'inserzione:213mm, membrana piana -
2
- F
- L
- E
- X
-
3
Armatura ad immersione
Flexdip CYA112Fissaggi:CYA112-AA _ _ BApprovazione:AsenzaTubo di immersione:AstandardSensore adattatore:BNPT3/4 -
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
Questo prodotto non è disponibile per il mercato italiano
Sensore di pH digitale
Memosens CPF81E
Memosens CPF81E è la soluzione digitale robusta per gli ambienti gravosi. Assicura misure affidabili e precise anche con fluidi abrasivi e valori di portata elevati. Grazie all'armatura integrata, l'elettrodo consente di risparmiare spazio in sede di installazione. Grazie alla tecnologia digitale Memosens 2.0, CPF81E abbina la massima integrità di processo a un funzionamento semplice. È resistente all'umidità e consente la taratura in laboratorio. Grazie alla maggiore capacità di memorizzazione dei dati di taratura e dei dati di processo, è la base perfetta per la manutenzione predittiva.
-
Principio di misura
Potenziometrico
-
Applicazione
Flottazione, lisciviazione, neutralizzazione, monitoraggio in uscita
-
Caratteristica
Resistente all'avvelenamento degli elettroliti e agli elettrodi gel repellenti allo sporco, inclusa la connessione al processo NPT 3/4".
-
Campo di misura
pH da 0 a 14
-
Principio di misura
Elettrodo gel-compatto con sistema di riferimento a doppia camera, elettrolita a ponte di nitrato di potassio e diaframma in PTFE
-
Design
Elettrodo compatto in custodia in PPS con attacco al processo NPT da 3/4".
-
Materiale
Alloggio: PPS
Elettrodo pH: membrana di vetro senza piombo
Sistema di riferimento a doppia camera: KNO3 e KCl/AgCl. -
Dimensione
Diametro: 22 mm (0,87 pollici)
Lunghezza (protezione di protesta, asta lunga): 150 mm (5,91 pollici)
Lunghezza (membrana piatta): 140 mm (5,51 pollici) -
Temperatura di processo
Versione LH: da 0 a 110 °C (da 32 a 230 °F)
Versione NN: da 0 a 80 °C (da 32 a 170 °F) -
Pressione di processo
da 1 a 10 bar ass a 80 °C
(da 15 a 145 psi a 176 °F) -
Sensore di temperatura
NTC 30K
-
Certificazione Ex
(opzionale) FM IS NI Cl. I Div.1&2, Gruppi A-D
-
Connessione
Connettore Memosens
-
Protezione in ingresso
IP68
Trasmettitore a 1 o 2 canali
Liquiline CM442
Il trasmettitore Liquiline CM442 permette di collegare fino a 2 sensori Memosens a scelta tra oltre 12 parametri di misura. Offre il riconoscimento automatico del sensore, un funzionamento semplice e ricambi standardizzati con tutti gli altri dispositivi della piattaforma Liquiline. Con i suoi ingressi, uscite, controllori e moduli matematici, potete anche controllare sistemi di pulizia o pompe di dosaggio. La Heartbeat Technology vi aiuta a trovare l'equilibrio ideale tra la disponibilità del punto di misura e i costi di manutenzione.
-
Principio di misura
Potenziometrico
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multicanale: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Robusta custodia in plastica
Tutte le applicazioni in area sicura -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, Allarme relè, relè
2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base della custodia: PC-FR
Guarnizione della custodia: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
-
Protezione in ingresso
IP66 / IP67
-
Ingresso
1 a 2x Ingresso digitale Memosens
2x Ingresso digitale
2x 0/4 a 20mA opzionale
2x Ingresso digitale opzionale -
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA
Allarme a relè, 2x relè, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principio di misura
Sensore ORP / Redox
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multicanale: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Custodia in plastica robusta
Tutte le applicazioni non Ex -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, Allarme relè, relè
2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base della custodia: PC-FR
Guarnizione custodia: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
-
Protezione in ingresso
IP66 / IP67
-
Ingresso
Da 1 a 2x Ingresso digitale Memosens
-
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA
Allarme relè, 2x relè -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS, cCSAus, MCERTS
-
Principio di misura
Conduttivo
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multichannel: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Robusta custodia in plastica
Tutte le applicazioni in area sicura -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, allarme relè
2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base dell'alloggiamento: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
-
Protezione in ingresso
IP66 / IP67
-
Ingresso
Da 1 a 2x Ingresso digitale Memosens
-
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA
Allarme relè, 2x relè -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS, cCSAus, MCERTS
-
Principio di misura
Misura amperometrica dell'ossigeno
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multicanale: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Custodia in plastica robusta
Tutte le applicazioni non Ex -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, allarme relè
2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base della custodia: PC-FR
Guarnizione custodia: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
-
Protezione in ingresso
IP67
-
Ingresso
Da 1 a 2x Ingresso digitale Memosens
-
Uscita / comunicazione
Da 2 a 4 uscite in corrente 0/4....20 mA
Allarme relè, 2x relè -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS, cCSAus, MCERTS
-
Principio di misura
Cloro libero
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multichannel: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Custodia in plastica robusta
Tutte le applicazioni non Ex -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, allarme relè
2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base dell'alloggiamento: PC-FR
Guarnizione della custodia: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F).
-
Ingresso
Da 1 a 2x Ingresso digitale Memosens
-
Uscita / comunicazione
da 2 a 4x uscite in corrente da 0/4 a 20 mA
Allarme relè, 2x relè -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principio di misura
Luce pulsata a quattro fasci
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multichannel: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Robusta custodia in plastica
Tutte le applicazioni non Ex -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, Allarmi relé, relè
2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base dell'alloggiamento: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
-
Protezione in ingresso
IP66 / IP67
-
Ingresso
Da 1 a 2 volte l'ingresso digitale di Memosens
2 ingressi da 0/4 a 20mA opzionali
2x Ingresso digitale opzionale. -
Uscita / comunicazione
2 a 4x uscite in corrente 0/4 a 20 mA,
Allarme relè, 2x relè -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principio di misura
Sensore ultrasonoro
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multichannel: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Robusta custodia in plastica
Tutte le applicazioni in area sicura -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, Allarme relè 2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup.
-
Materiale
Base della custodia: PC-FR
Guarnizioni della custodia: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
-
Protezione in ingresso
IP66 / IP67
-
Ingresso
1 a 2x Ingresso digitale Memosens
2x Ingresso digitale
2x 0/4 a 20mA opzionale
2x Ingresso digitale opzionale -
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA
Allarmerelay, 2x relè, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principio di misura
Misura della fluorescenza
-
Principio di misura
Fotometria UV
-
Caratteristica
Custodia in plastica robusta
Tutte le applicazioni non Ex -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, allarme relè
2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multicanale: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA
Allarme relè, 2x relè -
Ingresso
Da 1 a 2x Ingresso digitale Memosens
Armatura ad immersione
Flexdip CYA112
Flexdip CYA112 è un gruppo modulare per sonde ad immersione in vasche, canali, o serbatoi aperti. Esso permette qualsiasi tipo di montaggio del sensore - sospeso da una catena, fisso, o galleggiante - e dispone di un fissaggio per l'installazione rapida e sicura dei sensori Memosens o sensori a cavo fisso. Il sistema offre eccezionale flessibilità e consente di configurare in modo ottimale la vostra misura.
-
Principio di misura
Potenziometrico
-
Applicazione
Trattamento delle acque, trattamento delle acque reflue, progettazione di impianti, canali aperti, bacini, vasche e vasche di processo aperte, livelli di acqua variabili.
-
Installazione
CYA112 è un'armatura modulare per sensori in bacini, canali e serbatoi aperti.
-
Caratteristica
Installazione semplice e facile
Universale e flessibile -
Design
Versioni in acciaio inox o PVC
-
Materiale
Tubo ad immersione, angolo di connessione, filettature saldate: acciaio inox 1.4404
Adattamento del sensore, fissaggio rapido, anello di serraggio multifunzionale: POM - GF
O-ring: EPDM -
Dimensione
Diametro del tubo di immersione: 40 mm (1,57 pollici)
Lunghezza: 600, 1200, 1800 e 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 e 94.5 pollici) -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
-
Principio di misura
Sensore ORP / Redox
-
Applicazione
Trattamento delle acque, trattamento delle acque reflue, progettazione di impianti, canali aperti, bacini, vasche e vasche di processo aperte, livelli di acqua variabili.
-
Installazione
CYA112 è un'armatura modulare per sensori in bacini, canali e serbatoi aperti.
-
Caratteristica
Installazione semplice e facile
Universale e flessibile -
Design
Versioni in acciaio inox o PVC
-
Materiale
Tubo ad immersione, angolo di connessione, filettature saldate: acciaio inox 1.4404
Adattamento del sensore, fissaggio rapido, anello di serraggio multifunzionale: POM - GF
O-ring: EPDM -
Dimensione
Diametro del tubo di immersione: 40 mm (1,57 pollici)
Lunghezza: 600, 1200, 1800 e 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 e 94.5 pollici) -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
-
Principio di misura
Conduttivo
-
Applicazione
Trattamento delle acque, trattamento delle acque reflue, progettazione di impianti, canali aperti, bacini, vasche e vasche di processo aperte, livelli di acqua variabili.
-
Installazione
CYA112 è un'armatura modulare per sensori in bacini, canali e serbatoi aperti.
-
Caratteristica
Installazione semplice e facile
Universale e flessibile -
Design
Versioni in acciaio inox o PVC
-
Materiale
Tubo ad immersione, angolo di connessione, filettature saldate: acciaio inox 1.4404
Adattamento del sensore, fissaggio rapido, anello di serraggio multifunzionale: POM - GF
O-ring: EPDM -
Dimensione
Diametro del tubo di immersione: 40 mm (1,57 pollici)
Lunghezza: 600, 1200, 1800 e 2400 mm
(23,6, 47,2, 70,9 e 94,5 pollici) -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
-
Principio di misura
Misura amperometrica dell'ossigeno
-
Applicazione
Trattamento delle acque, trattamento delle acque reflue, progettazione di impianti, canali aperti, bacini, vasche e vasche di processo aperte, livelli di acqua variabili.
-
Installazione
CYA112 è un'armatura modulare per sensori in bacini, canali e serbatoi aperti.
-
Caratteristica
Installazione semplice e facile
Universale e flessibile -
Design
Versioni in acciaio inox o PVC
-
Materiale
Tubo ad immersione, angolo di connessione, filettature saldate: acciaio inox 1.4404
Adattamento del sensore, fissaggio rapido, anello di serraggio multifunzionale: POM - GF
O-ring: EPDM -
Dimensione
Diametro del tubo di immersione: 40 mm (1,57 pollici)
Lunghezza: 600, 1200, 1800 e 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 e 94.5 pollici) -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
-
Principio di misura
Cloro totale
-
Applicazione
Trattamento delle acque, trattamento delle acque reflue, progettazione di impianti, canali aperti, bacini, vasche e vasche di processo aperte, livelli di acqua variabili.
-
Caratteristica
Installazione semplice e facile
Universale e flessibile -
Design
Versioni in acciaio inox o PVC
-
Materiale
Tubo ad immersione, angolo di connessione, filettature saldate: acciaio inox 1.4404
Adattamento del sensore, fissaggio rapido, anello di serraggio multifunzionale: POM - GF
O-ring: EPDM -
Dimensione
Diametro del tubo di immersione: 40 mm (1,57 pollici)
Lunghezza: 600, 1200, 1800 e 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 e 94.5 pollici) -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
-
Principio di misura
Diffusione luce a raggio singolo
-
Applicazione
Trattamento delle acque, trattamento delle acque reflue, progettazione di impianti, canali aperti, bacini, vasche e vasche di processo aperte, livelli di acqua variabili.
-
Installazione
CYA112 è un'armatura modulare per sensori in bacini, canali e serbatoi aperti.
-
Caratteristica
Installazione semplice e facile
Universale e flessibile -
Design
Versioni in acciaio inox o PVC
-
Materiale
Tubo ad immersione, angolo di connessione, filettature saldate: acciaio inox 1.4404
Adattamento del sensore, fissaggio rapido, anello di serraggio multifunzionale: POM - GF
O-ring: EPDM -
Dimensione
Diametro del tubo di immersione: 40 mm (1,57 pollici)
Lunghezza: 600, 1200, 1800 e 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 e 94.5 pollici) -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
-
Principio di misura
Fotometria UV
-
Caratteristica
Installazione semplice e facile
Universale e flessibile -
Design
Versioni in acciaio inox o PVC
-
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
-
Applicazione
Trattamento delle acque, trattamento delle acque reflue, progettazione di impianti, canali aperti, bacini, vasche e vasche di processo aperte, livelli di acqua variabili.
Cavo di misura digitale
CYK10
CYK10 garantisce il collegamento impermeabile dei sensori Memosens al trasmettitore. Il suo accoppiamento induttivo non è influenzato dalla corrosione dei contatti e garantisce l'isolamento galvanico del trasmettitore. Dimenticare lunghezze limitate del cavo, potenziali d'interferenza o umidità e assicuratevi una trasmissione del segnale completamente sicura e affidabile.
-
Principio di misura
Potenziometrico
-
Applicazione
Cavo di misura per la trasmissione digitale induttiva e senza contatto dei segnali di misura
-
Installazione
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
-
Caratteristica
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
-
Campo di misura
Cavo ad alta impedenza non necessario
-
Design
Attacco a baionetta facile da gestire per collegare sensori digitali con tecnologia Memosens e testa ad innesto
Nessun contatto aperto, resistente all'umidità. -
Materiale
Schermatura del cavo: TPE
Scatola di giunzione: alluminio -
Dimensione
Diametro: 6,3 mm (0,25 pollici)
Fori: 2x2 anime, coppie intrecciate
Lunghezza: fino a circa 100 m (328 ft) -
Temperatura di processo
da -25 a 135 °C (da -13 a 277 °F)
-
Pressione di processo
max. 50 bar/725 psi a 135 °C/275 °F.
-
Sensore di temperatura
Per sensori digitali con testa a innesto induttivo con e senza sensore di temperatura
-
Certificazione Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Protezione in ingresso
IP68
-
Certificazioni aggiuntive
Disponibile anche in versione SIL approvata dal TÜV
-
Principio di misura
Sensore ORP / Redox
-
Applicazione
Cavo di misura per la trasmissione digitale, a principio induttivo e senza contatti dei segnali di misura.
-
Installazione
Testina induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e capicorda o attacco M12 per il collegamento al trasmettitore.
-
Caratteristica
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
-
Design
Attacco a baionetta facile da gestire per collegare sensori digitali con tecnologia Memosens e testa ad innesto
Nessun contatto aperto, resistente all'umidità. -
Materiale
Schermatura del cavo: TPE
Scatola di giunzione: alluminio -
Dimensione
Diametro: 6,3 mm (0,25 pollici)
Fori: 2x2 anime, coppie intrecciate
Lunghezza: fino a circa 100 m (328 ft) -
Temperatura di processo
da -25 a 135 °C (da -13 a 277 °F)
-
Sensore di temperatura
Per sensori digitali con testa a innesto induttivo con e senza sensore di temperatura
-
Certificazione Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Certificazioni aggiuntive
Disponibile anche in versione SIL approvata dal TÜV
-
Principio di misura
Conduttivo
-
Applicazione
Cavo di misura per la trasmissione digitale induttiva e senza contatto dei segnali di misura
-
Installazione
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
-
Caratteristica
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
-
Design
Attacco a baionetta facile da gestire per collegare sensori digitali con tecnologia Memosens e testa ad innesto
Nessun contatto aperto, resistente all'umidità. -
Materiale
Schermatura del cavo: TPE
Scatola di giunzione: alluminio -
Dimensione
Diametro: 6,3 mm (0,25 pollici)
Fori: 2x2 anime, coppie intrecciate
Lunghezza: fino a circa 100 m (328 ft) -
Temperatura di processo
da -25 a 135 °C (da -13 a 277 °F)
-
Sensore di temperatura
Per sensori digitali con testa a innesto induttivo con e senza sensore di temperatura
-
Certificazione Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Certificazioni aggiuntive
Disponibile anche in versione SIL approvata dal TÜV
-
Principio di misura
Misura amperometrica dell'ossigeno
-
Applicazione
Cavo di misura per la trasmissione digitale induttiva e senza contatto dei segnali di misura
-
Installazione
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
-
Caratteristica
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
-
Design
Attacco a baionetta facile da gestire per collegare sensori digitali con tecnologia Memosens e testa ad innesto
Nessun contatto aperto, resistente all'umidità. -
Materiale
Schermatura del cavo: TPE
Scatola di giunzione: alluminio -
Dimensione
Diametro: 6,3 mm (0,25 pollici)
Fori: 2x2 anime, coppie intrecciate
Lunghezza: fino a circa 100 m (328 ft) -
Temperatura di processo
-25 .... 135 °C (-13 .... 277 °F)
-
Sensore di temperatura
Per sensori digitali con testa a innesto induttivo con e senza sensore di temperatura
-
Certificazione Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Certificazioni aggiuntive
Disponibile anche in versione SIL approvata dal TÜV
-
Principio di misura
Cloro libero
-
Applicazione
Cavo di misura per la trasmissione digitale induttiva e senza contatto dei segnali di misura
-
Caratteristica
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
-
Design
Attacco a baionetta facile da gestire per collegare sensori digitali con tecnologia Memosens e plug-head
Nessun contatto aperto, resistente all'umidità. -
Materiale
Schermatura del cavo: TPE
Scatola di giunzione: alluminio -
Dimensione
Diametro: 6,3 mm (0,25 pollici)
Fori: 2x2 anime, coppie intrecciate
Lunghezza: fino a circa 100 m (328 ft) -
Temperatura di processo
da -25 a 135 °C (da -13 a 277 °F)
-
Sensore di temperatura
Per sensori digitali con testa a innesto induttivo con e senza sensore di temperatura
-
Certificazioni aggiuntive
Disponibile anche in versione SIL approvata dal TÜV