![Conduttivimetro compatto Smartec CLD134 Conduttivimetro compatto Smartec CLD134](/__image/a/23498/k/71e298ff579eb4432673776447e89281dda29ae2/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CLD134_angular.jpg)
Sintesi delle specifiche
-
Campo di misura
100 µS/cm fino a 2000 mS/cm
Costante di cella k: 6,3 1/cm -
Temperatura di processo
Max. 125 °C (max. 257 °F)
Per la sterilizzazione: fino a 150 °C per max. 60 min
(fino a 302 °F per max. 60 min) -
Pressione di processo
12 bar ass fino a 90 °C
(174 psi ass fino a 194 °F)
Campo applicativo
Smartec CLD134 è un sistema conduttivo per la misura di conducibilità nelle industrie alimentari, delle bevande e farmaceutiche. La combinazione trasmettitore-sensore non presenta interferenze ed è molto semplice da usare. Rispetta i requisiti di igiene e sterilità più severi grazie al corpo in PEEK vergine per uso alimentare, alla costruzione priva di giunzioni e ai certificati igienici. Smartec CLD134 è la risposta esatta per la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei processi.
Smartec CLD134 misura la conducibilità toroidale in applicazioni alimentari e farmaceutiche:
• Separazione di fase di prodotto/acqua e di prodotto/misture di prodotto in tubazioni
• Controllo dei processi CIP in canali di ritorno
• Controllo della concentrazione dei detergenti per i cicli di pulizia CIP
• Monitoraggio del prodotto in sistemi di tubazioni, impianti di imbottigliamento, per la garanzia della qualità del prodotto
• Monitoraggio delle perdite
Presenta i seguenti protocolli e interfacce:
• 0/4...20mA
• HART
• PROFIBUS DP
• PROFIBUS PA
Vantaggi
Costruzione igienica eccezionale, che elimina i rischi di ricontaminazione
Tutti i certificati igienici indispensabili per le applicazioni igieniche
Certificato di biocompatibilità secondo USP Classe VI
Compatibile con EG 2023/2006 e 1935/2004
-
Adatto per pulizia-in-place (CIP) e sterilizzazione-in-place (SIP)
Robusto grazie al design incapsulato, privo di giunture
Video
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Manuale operativo (BA)
Smartec CLD134 Istruzioni di funzionamento
Versione italiana - 04/2018
Sistema di misura della conducibilità
EN IT 30/04/201828/06/201617/09/201501/12/201101/01/2008Lingua:
Italiano
Versione:
30/04/2018
Dimensione del file:
2.6 MB
Nome del file:
BA00401CIT_1618.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Smartec S CLD134
Versione italiana - 01/2008
Sistema di misura igienico della conducibilità e concentrazione per applicazioni in industrie alimentari, farmaceutiche e nella biotecnologia
EN IT 30/04/201803/09/201501/01/200801/07/200701/01/2006Lingua:
Italiano
Versione:
01/01/2008
Dimensione del file:
1.4 MB
Nome del file:
TI401CIT.PDF
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Smartec S CLD134
Sistema di misura igienico della conducibilità e concentrazione per
applicazioni in industrie alimentari, farmaceutiche e nella
biotecnologiaEN IT 30/04/201803/09/201501/01/200801/07/200701/01/2006Lingua:
Italiano
Versione:
01/01/2008
Dimensione del file:
1.4 MB
Nome del file:
TI401CIT.PDF
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Smartec CLD134 Istruzioni di funzionamento
Sistema di misura della conducibilità
EN IT 30/04/201828/06/201617/09/201501/12/201101/01/2008Lingua:
Italiano
Versione:
30/04/2018
Dimensione del file:
2.6 MB
Nome del file:
BA00401CIT_1618.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Smartec CLD132/134
Sistemi di misura con sensore induttivo per misure di conducibilità e
concentrazione nell'industria alimentare
PROFIBUS PA/DPEN IT 27/06/202330/07/201304/04/201201/07/200601/04/2006Lingua:
Italiano
Versione:
27/06/2023
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
BA00213CIT_1523-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Smartec CLD18
Sistema di misura della conducibilità
EN IT 19/08/202031/10/201931/12/201728/02/201731/03/2016Lingua:
Italiano
Versione:
19/08/2020
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
BA01149CIT_0820.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Brief Operating Instructions Smartec S CLD134
Conductivity Measuring System
EN IT 01/07/200701/03/2006Lingua:
Inglese
Versione:
01/07/2007
Dimensione del file:
477.4 KB
Nome del file:
KA401CEN_0707.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN IT 29/08/202330/04/2021Lingua:
Inglese
Versione:
29/08/2023
Dimensione del file:
512.7 KB
Nome del file:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
EHEDG certificate
EHEDG certificate of compliance
EN IT 16/01/201301/04/2006Lingua:
Inglese
Versione:
16/01/2013
Dimensione del file:
2.1 MB
Nome del file:
SD00117CEN_1313.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Lingua:
Inglese
Versione:
08/03/2022
Dimensione del file:
4.8 MB
Nome del file:
FA00007CEN_Analyse_20.22_LowRes.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Lingua:
Tedesco
Versione:
08/03/2022
Dimensione del file:
4.6 MB
Nome del file:
FA00007CDE_Analyse_20.22_LowRes.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenLingua:
Tedesco
Versione:
27/04/2023
Dimensione del file:
2.4 MB
Nome del file:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-