
Sintesi delle specifiche
-
Campo di misura
0 … 20 mg/l
0 … 200%SAT
0 … 400 hPa -
Temperatura di processo
-5 … 60 °C
(23 … 140 °F) -
Pressione di processo
max. 10 bar
(145 psi)
Campo applicativo
Oxymax COS61 è un sensore di ossigeno dalle elevate prestazioni, che offre misure veloci, accurate e senza deriva. Lo strato fluorescente del sensore, stabile nel tempo, è sensibile solo all'ossigeno (senza interferenze), garantendo misure molto affidabili.
Oxymax COS61 misura la concentrazione di ossigeno disciolto in:
• Impianti di trattamento delle acque reflue:
- Controllo di O2 in bacini di aerazione
- Trattamento e monitoraggio delle acque di processo
• Water works:
- Monitoraggio dell'acqua potabile (arricchimento di ossigeno, protezione contro la corrosione, ecc.)
- Il monitoraggio della qualità dell'acqua di fiumi, laghi e mari
• Utility di tutti i settori industriali:
- Controllo di O2 nel trattamento biologico
- Trattamento e monitoraggio delle acque di processo
• Allevamento ittico:
- Controllo di O2 per condizioni di crescita ottimali
Vantaggi
Manutenzione minima, disponibilità massima
Salvataggio dei dati di taratura nel sensore
Stabilità a lungo termine per una maggiore sicurezza di processo
Efficace in tutti i processi di aerazione (SBR, Anamox, ecc.)
Non contiene soluzioni chimiche: nessuna contaminazione di elettrolita
•Facilità di conversione del punto di misura alla tecnologia ottica, compatibile con i sensori COS31 e COS41
Video
Predecessore
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Manuale operativo (BA)
Istruzioni di funzionamento Oxymax COS61
Versione italiana - 08/2012
Sensore di ossigeno disciolto
EN IT 21/08/201201/10/200501/06/2005Lingua:
Italiano
Versione:
21/08/2012
Dimensione del file:
1 MB
Nome del file:
BA00387CIT_1312.PDF
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Oxymax COS61D/COS61
Versione italiana - 01/2022
Sensore ottico per la misura dell'ossigeno
EN IT 05/01/202219/03/202119/02/202117/07/201821/08/2012Lingua:
Italiano
Versione:
05/01/2022
Dimensione del file:
1.9 MB
Nome del file:
TI00387CIT_1621-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Oxymax COS61D/COS61
Sensore ottico per la misura dell'ossigeno
EN IT 05/01/202219/03/202119/02/202117/07/201821/08/2012Lingua:
Italiano
Versione:
05/01/2022
Dimensione del file:
1.9 MB
Nome del file:
TI00387CIT_1621-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Istruzioni di funzionamento Oxymax COS61
Sensore di ossigeno disciolto
EN IT 21/08/201201/10/200501/06/2005Lingua:
Italiano
Versione:
21/08/2012
Dimensione del file:
1 MB
Nome del file:
BA00387CIT_1312.PDF
-
-
-
Short Instruction (KA)
Oxymax W COS61
Sensore di ossigeno disciolto
EN IT 21/08/201201/10/2005Lingua:
Italiano
Versione:
01/10/2005
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
KA387CIT.PDF
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
EA Kit for Oxymax COS61/COS61D
For maintenance of oxygen sensors COS61 and COS61D
EN IT 04/03/202518/05/2022Lingua:
Inglese
Versione:
04/03/2025
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
EA01425CEN_0225-00.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Lingua:
Inglese
Versione:
24/09/2024
Dimensione del file:
4.2 MB
Nome del file:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Lingua:
Tedesco
Versione:
24/09/2024
Dimensione del file:
4.1 MB
Nome del file:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Dichiarazione del produttore
Product family: OxyMax W
Product root: COS61-
Declaration number: HE_01675_01.22
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHSEN IT 27/09/2022Lingua:
Inglese
Versione:
27/09/2022
Dimensione del file:
387.8 KB
Nome del file:
HE_01676_01.22_COS61D_China-RoHS.pdf
-
-
-
Dichiarazione UE
Product family: OxyMax W
Product root: COS61-
Declaration number: EC_00151_02.16EN IT 06/01/2023Lingua:
Inglese
Versione:
06/01/2023
Dimensione del file:
277.9 KB
Nome del file:
EC_00151_03.23_COS61_nonEx.pdf
-
-
-
Valutazione conformità Regno Unito
Product family: OxyMax W
Product root: COS61-
Declaration number: UK_00376_01.21Lingua:
Inglese
Versione:
06/08/2021
Dimensione del file:
277.8 KB
Nome del file:
UK_00376_1.21 COS61_nonEx.pdf
-