Il gel COY8 a punto zero è disponibile in bottiglie di diversi formati. Questa versione è perfettamente adatta per sensori di ossigeno con un diametro di 12 mm.
Bottiglia per sensori di disinfezione / cloro con un diametro di 25 mm.
Il gel COY8 a punto zero è disponibile in bottiglie di diversi formati. Questa versione è perfettamente adatta per sensori di ossigeno con un diametro di 12 mm.
Campo applicativo
COY8 è un gel pronto all'uso che consente di rilevare il vero punto zero dei sensori di ossigeno e disinfezione (ad es. cloro libero). Questo migliora l'affidabilità e l'accuratezza dei punti di misura, con conseguente aumento della qualità e della resa del prodotto. Inoltre, vi aiuta a decidere se un sensore deve essere regolato, mantenuto o sostituito. Il gel non richiede ulteriori prodotti chimici o preparazioni. Può essere riutilizzato entro 24 ore dall'apertura.
Il gel COY8 a punto zero determina il vero punto zero di quasi tutti i sensori che misurano i parametri:
Ossigeno
Cloro libero
Cloro totale
Biossido di cloro
Ecc.
Viene utilizzato ad esempio in:
Industyria farmaceutica - Processi di fermentazione
Industria alimentare - Processi di inertizzaziones
Power & Energy - Cicli vapore/acqua
Acqua potabile - Rete di distribuzione - Controllo dei punti critici (CCPs)
Utility in tutte le industrie - Trattamento delle acque
Vantaggi
La certezza innanzitutto: determinazione precisa del punto di zero dei sistemi di misura per ossigeno e disinfezione / punti di misura del cloro.
Miglioramento della qualità dei prodotti: la taratura del punto di zero migliora la precisione e l'affidabilità di misura, consentendo di aumentare la qualità e la resa dei prodotti.
Manutenzione più rapida: il gel è subito pronto all'uso, basta inserire il sensore!
Semplificazione della manutenzione: un solo strumento per la validazione, la taratura e la regolazione di tutti i sensori, in campo e in laboratorio.
Maggiore sicurezza sul lavoro: il gel, pronto all'uso, viene fornito in flaconi di facile utilizzo e non richiede interventi di preparazione chimica da parte del personale dell'impianto.
AVR Waste a Botlek, Rotterdam, tratta fino a 1,7 milioni di tonnellate di rifiuti residui all'anno. Scoprite come l'azienda ha ottimizzato la misura del pH grazie a Endress+Hauser
Scoprite come Heineken soddisfa tutte le normative a protezione dell'ambiente brasiliano utilizzando il sensore di nitrati o SAC digitale Viomax CAS51D di Endress+Hauser.
Holiferm produce biosurfattanti sostenibili utilizzando un processo brevettato di fermentazione che integra una tecnologia di separazione per gravità. L'azienda stava cercando un modo per automatizzare la misura del passaggio critico della separazione di fase.
Grazie a Endress+Hauser, l'impianto di potabilizzazione delle acque reflue di Breuberg soddisfa i requisiti legali e garantisce l'eliminazione dei fosfati in sicurezza.
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .