
Sintesi delle specifiche
-
Campo di misura
-1500 … +1500 mV
-
Temperatura di processo
-15 … 135 °C
-
Pressione di processo
max. 16 bar
Campo applicativo
Ceragel CPS72 è ideale per la misura di Redox in applicazioni sterili e igieniche. Il gel di ultima generazione è resistente agli avvelenamenti e garantisce misure stabili, anche con fluidi in movimento o bassa conducibilità. Il sensore è adatto all'autoclave e alla sterilizzazione, non è tossico, e garantisce la massima sicurezza dei prodotti.
Applicazioni igieniche e sterili:
- Fermentatori
- Biotecnologie
- Industria farmaceutica
- Industria alimentareTecnologia di processo e monitoraggio dei processi industriali con:
- Variazioni repentine del valore di pH
- Alta percentuale di contaminazione degli elettrodi dovuta a H2S
Certificazione ATEX, FM, e CSA per l'utilizzo in aree pericolose
Vantaggi
Adatto alla pulizia CIP/SIP, autoclavabile con la massima accuratezza
Sensore resistente ad acidi e basi forti, a carichi organici elevati
Compatibilità certificata, nessuna citotossicità
Assenza di materiali di origine animale e acrilamide
Predecessore
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Technical Information Ceragel CPS72 and CPS72D
ORP electrodes, analog and digital with Memosens
technology
For process technology, hygienic and sterile applications
with poison-resistant reference with ion trapEN IT 28/07/201401/05/200501/07/2003Lingua:
Inglese
Versione:
28/07/2014
Dimensione del file:
407.6 KB
Nome del file:
TI00374CEN_1313.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Ceragel CPS71 e CPS71D
Elettrodi di pH analogici e digitali a tecnologia Memosens
Per tecnologia di processo, applicazioni igieniche e sterili, con
sistema di
riferimento a due camere e ponte elettrolitico integrato, sensore di
temperatura integrato opzionaleEN IT 14/09/201519/12/201201/10/200501/03/200401/09/2002Lingua:
Italiano
Versione:
01/10/2005
Dimensione del file:
1.7 MB
Nome del file:
TI245CIT.PDF
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Sensori di pH/redox e semicelle di riferimento
Sensori con tecnologia Memosens e sensori analogici
EN IT 04/05/202031/12/201730/11/2015Lingua:
Italiano
Versione:
04/05/2020
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
BA01572CIT_0320.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Sensori analogici di pH/redox
Misura di pH/redox
Supplemento alla documentazione BA01572C, BA02056C
Istruzioni di sicurezza per apparecchiature elettriche in aree
pericolose
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN IT 21/10/202101/10/200802/11/200301/07/200301/07/2002Lingua:
Italiano
Versione:
21/10/2021
Dimensione del file:
493.3 KB
Nome del file:
XA00028CIT_1121.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Analog ph/ORP sensors Temperature probe CTS1
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA02056C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaLingua:
Inglese
Versione:
08/12/2021
Dimensione del file:
427.3 KB
Nome del file:
XA02785CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Analog pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01572C
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga X
EAC Ex 1Ex ib IIC T3/T4/T6 Gb XEN IT 01/03/202218/02/202121/03/2016Lingua:
Inglese
Versione:
01/03/2022
Dimensione del file:
484.5 KB
Nome del file:
XA01440CEN_0322-00.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Kurzanleitung pH-/Redox-Sensoren - Short Instructions pH/ORP sensors
pH-/Redox-Sensoren - pH/ORP sensors
EN IT 01/04/200701/09/1999Lingua:
Inglese
Versione:
01/04/2007
Dimensione del file:
361.7 KB
Nome del file:
SD050Ca2.pdf
-
-
-
Dichiarazione UE
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS21-, CPS31-, CPS41-, CPS42-, CPS43-, CPS64-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-, CTS1-
Declaration number: EC_00624_04.24EN IT 18/10/2024Lingua:
Inglese
Versione:
18/10/2024
Dimensione del file:
227.6 KB
Nome del file:
EC_00624_04.24_CPSxx_Ex_.pdf
-
-
-
Dichiarazione UE
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, NoryLab, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor, TopHit
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS21-, CPS31-, CPS41-, CPS42-, CPS43-, CPS441-, CPS471-, CPS491-, CPS51-, CPS52-, CPS64-, CPS
65-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-
Declaration number: EU_00921_02.23EN IT 09/01/2023Lingua:
Inglese
Versione:
09/01/2023
Dimensione del file:
276.3 KB
Nome del file:
EU_00921_02.23 CPS nonEx.pdf
-
-
-
Valutazione conformità Regno Unito
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS31-, CPS41-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CTS1-
Declaration number: UK_00442_01.21Lingua:
Inglese
Versione:
25/10/2021
Dimensione del file:
292.5 KB
Nome del file:
UK_00442_01.21_CPSxx Ex.pdf
-