
Sintesi delle specifiche
-
Campo di misura
pH 0-14
-
Temperatura di processo
-15 … 140 °C
(5 … 284 °F) -
Pressione di processo
max. 13 bar
(188 psi)
Campo applicativo
Ceragel CPS71 è lo specialista analogico per la misura di pH in applicazioni sterili e igieniche. Il gel di ultima generazione è resistente agli avvelenamenti e garantisce misure stabili, anche nei fluidi in movimento o con bassa conducibilità. Il sensore è adatto all'autoclave e alla sterilizzazione, non è tossico e garantisce la massima sicurezza dei prodotti.
Applicazaioni igieniche e sterili:
- Fermentatori
- Biotecnologie
- Industria farmaceutica
- Industria alimentareTecnologia di processo e monitoraggio dei processi industriali con:
- Variazioni repentine dei valori di pH
- Alta percentuale di contaminazione degli elettrodi con H2S
Certificazioni ATEX, FM, e CSA per l'utilizzo in aree pericolose
Vantaggi
Adatto alla pulizia CIP/SIP, autoclavabile con la massima accuratezza
Sensore resistente ad acidi e basi forti, a carichi organici elevati
Biocompatibilità certificata, nessuna citotossicità
Assenza di materiali di origine animale e acrilamide
Video
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Ceragel CPS71 e CPS71D
Versione italiana - 10/2005
Elettrodi di pH analogici e digitali a tecnologia Memosens Per tecnologia di processo, applicazioni igieniche e sterili, con sistema di riferimento a due camere e ponte elettrolitico integrato, sensore di temperatura integrato opzionale
EN IT 14/09/201519/12/201201/10/200501/03/200401/09/2002Lingua:
Italiano
Versione:
01/10/2005
Dimensione del file:
1.7 MB
Nome del file:
TI245CIT.PDF
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Ceragel CPS71 e CPS71D
Elettrodi di pH analogici e digitali a tecnologia Memosens
Per tecnologia di processo, applicazioni igieniche e sterili, con
sistema di
riferimento a due camere e ponte elettrolitico integrato, sensore di
temperatura integrato opzionaleEN IT 14/09/201519/12/201201/10/200501/03/200401/09/2002Lingua:
Italiano
Versione:
01/10/2005
Dimensione del file:
1.7 MB
Nome del file:
TI245CIT.PDF
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Sensori di pH/redox e semicelle di riferimento
Sensori con tecnologia Memosens e sensori analogici
EN IT 04/05/202031/12/201730/11/2015Lingua:
Italiano
Versione:
04/05/2020
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
BA01572CIT_0320.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Sensori analogici di pH/redox
Misura di pH/redox
Supplemento alla documentazione BA01572C, BA02056C
Istruzioni di sicurezza per apparecchiature elettriche in aree
pericolose
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN IT 21/10/202101/10/200802/11/200301/07/200301/07/2002Lingua:
Italiano
Versione:
21/10/2021
Dimensione del file:
493.3 KB
Nome del file:
XA00028CIT_1121.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Analog ph/ORP sensors Temperature probe CTS1
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA02056C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaLingua:
Inglese
Versione:
08/12/2021
Dimensione del file:
427.3 KB
Nome del file:
XA02785CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Analog pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01572C
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga X
EAC Ex 1Ex ib IIC T3/T4/T6 Gb XEN IT 01/03/202218/02/202121/03/2016Lingua:
Inglese
Versione:
01/03/2022
Dimensione del file:
484.5 KB
Nome del file:
XA01440CEN_0322-00.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN IT 29/08/202330/04/2021Lingua:
Inglese
Versione:
29/08/2023
Dimensione del file:
512.7 KB
Nome del file:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Kurzanleitung pH-/Redox-Sensoren - Short Instructions pH/ORP sensors
pH-/Redox-Sensoren - pH/ORP sensors
EN IT 01/04/200701/09/1999Lingua:
Inglese
Versione:
01/04/2007
Dimensione del file:
361.7 KB
Nome del file:
SD050Ca2.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsLingua:
Inglese
Versione:
02/12/2021
Dimensione del file:
3.2 MB
Nome del file:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
産業プロセスにおけるpH測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
Lingua:
Giapponese
Versione:
08/02/2024
Dimensione del file:
2.6 MB
Nome del file:
CP00010CJA_1315_1024_pH_selection_guide.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
ApplikationenLingua:
Tedesco
Versione:
01/12/2021
Dimensione del file:
3.3 MB
Nome del file:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
-