Trattamento delle acque reflue sotto controllo
Risparmio energetico grazie all'aerazione ottimale nella vasca di aerazione
Per abbattere il consumo energetico nella fase biologica dell'impianto di trattamento delle acque reflue, la città di Velen ha adottato due misure: prima di tutto, l'acquisto di nuovi ventilatori efficienti sul piano energetico e poi l'integrazione del sistema di controllo dell'aerazione Liquiline Control di Endress+Hauser per ottimizzare la riduzione di azoto.
I risultati
Riduzione del consumo energetico annuale dell'impianto di 100.000 kWh entro quattro anni grazie ai nuovi ventilatori e al sistema di controllo dell'aerazione Liquiline Control di Endress+Hauser
Funzionamento stabile e processo ottimizzato sul piano energetico con la collaudata tecnologia di misurazione delle acque reflue di Endress+Hauser
Integrazione rapida e flessibile del sistema di controllo Endress+Hauser in quello esistente
Funzionamento semplice tramite accesso remoto
Il problema del cliente
La sfida legata alle specifiche sempre più stringenti in materia di trattamento delle acque reflue richiede un'ottimizzazione e investimenti continui. In passato, l'accensione e lo spegnimento dei ventilatori per l'aerazione nell'impianto di trattamento delle acque reflue di Velen erano controllati da un break point redox. Questo metodo ha funzionato bene per molti anni. Tuttavia, con il rinnovamento dei ventilatori nell'autunno 2020, la città ha visto un'opportunità di risparmiare energia e migliorare la rimozione dell'azoto con un sistema di controllo dell'aerazione orientato al processo.
La nostra soluzione
La soluzione Liquiline Control è una piattaforma di automazione per i processi di trattamento delle acque reflue. Nell'impianto di trattamento delle acque reflue di Velen, il sistema è progettato per il controllo dell'aerazione intermittente per rimuovere l'azoto in due aree indipendenti. L'accensione e lo spegnimento dell'aerazione per la nitrificazione e denitrificazione sono controllati dai valori limite superiori e inferiori dell'ammonio. Per un livello ancora più alto di affidabilità di processo, il sistema funziona con tempi di esecuzione minimi e massimi e pause nel ventilatore.
Scoprite maggiori informazioni sulle nostre soluzioni di processo.