Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Trattamento delle acque reflue sotto controllo

Risparmio energetico grazie all'aerazione ottimale nella vasca di aerazione

Per abbattere il consumo energetico nella fase biologica dell'impianto di trattamento delle acque reflue, la città di Velen ha adottato due misure: prima di tutto, l'acquisto di nuovi ventilatori efficienti sul piano energetico e poi l'integrazione del sistema di controllo dell'aerazione Liquiline Control di Endress+Hauser per ottimizzare la riduzione di azoto.

Impianto di trattamento delle acque reflue, città di Velen ©Endress+Hauser

Risparmio energetico grazie all'aerazione ottimale nella vasca di aerazione

Impianto di trattamento delle acque reflue, città di Velen ©Endress+Hauser

Misurazione di ammonio, nitrati, pH e ossigeno nella vasca di aerazione

I risultati

  • Riduzione del consumo energetico annuale dell'impianto di 100.000 kWh entro quattro anni grazie ai nuovi ventilatori e al sistema di controllo dell'aerazione Liquiline Control di Endress+Hauser

  • Funzionamento stabile e processo ottimizzato sul piano energetico con la collaudata tecnologia di misurazione delle acque reflue di Endress+Hauser

  • Integrazione rapida e flessibile del sistema di controllo Endress+Hauser in quello esistente

  • Funzionamento semplice tramite accesso remoto

Il problema del cliente

La sfida legata alle specifiche sempre più stringenti in materia di trattamento delle acque reflue richiede un'ottimizzazione e investimenti continui. In passato, l'accensione e lo spegnimento dei ventilatori per l'aerazione nell'impianto di trattamento delle acque reflue di Velen erano controllati da un break point redox. Questo metodo ha funzionato bene per molti anni. Tuttavia, con il rinnovamento dei ventilatori nell'autunno 2020, la città ha visto un'opportunità di risparmiare energia e migliorare la rimozione dell'azoto con un sistema di controllo dell'aerazione orientato al processo.

La nostra soluzione

La soluzione Liquiline Control è una piattaforma di automazione per i processi di trattamento delle acque reflue. Nell'impianto di trattamento delle acque reflue di Velen, il sistema è progettato per il controllo dell'aerazione intermittente per rimuovere l'azoto in due aree indipendenti. L'accensione e lo spegnimento dell'aerazione per la nitrificazione e denitrificazione sono controllati dai valori limite superiori e inferiori dell'ammonio. Per un livello ancora più alto di affidabilità di processo, il sistema funziona con tempi di esecuzione minimi e massimi e pause nel ventilatore.

Scoprite maggiori informazioni sulle nostre soluzioni di processo.