Date un'occhiata ai prodotti e alle innovazioni più recenti
Riempimento delle bottiglie nella produzione di bevande
Riempimento
Ridurre la complessità delle applicazioni di riempimento
Garantite un time to market più rapido grazie a un'integrazione semplificata, una rapida messa in servizio e una gestione degli asset coerente (indipendente dal fornitore) grazie alla comunicazione digitale unificata.
Accesso aperto e senza soluzione di continuità alle informazioni su dispositivi, diagnostica e processo
Risparmio di tempo grazie a un concetto operativo unificato per la parametrizzazione
Adattamento ideale in base a requisiti funzionali avanzati o di base
Infrastruttura semplificata per l'efficienza dei costi
Esplorate i nostri ultimi prodotti per ridurre la complessità delle applicazioni di riempimento
F
L
E
X
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Misuratore di portata igienico con massima ripetibilità e design compatto e completamente saldato - per il riempimento e il dosaggio preciso di bevande conduttive e alimenti liquidi, in tempi molto ristretti.
Flussimetro massico igienico con massima ripetibilità e trasmettitore compatto - per il riempimento e il dosaggio preciso di diverse bevande e alimenti liquidi in tempi brevissimi.
Micropilot FMR43 è un sensore radar a spazio libero per la misura continua del livello. Grazie al suo design igienico e compatto, è perfettamente adatto all'uso nell'industria alimentare e delle bevande.
Cerabar PMP43 è un trasmettitore di pressione per la misura della pressione e del livello idrostatico. Grazie al suo design compatto, è perfettamente adatto all'impiego nell'industria alimentare e delle bevande.
Liquiphant FTL43 è un interruttore di livello a vibrazione. Grazie al suo design igienico e compatto, è perfettamente adatto all'impiego nell'industria alimentare e delle bevande.
Sensore Memosens per l'acqua di alimentazione e di processo per garantire la corretta concentrazione di cloro libero nella preparazione degli alimenti.
Il termometro compatto sanitario fornisce misure accurate e rapide della temperatura di processo in applicazioni igieniche con comunicazione 4-20 mA e IO-Link.
Preparazione dello sciroppo per bevande analcoliche e processo di miscelazione
Preparazione degli alimenti
Assicuratevi la massima disponibilità della linea di preparazione degli alimenti
La comunicazione digitale unificata facilita l'integrazione, velocizza la messa in servizio e consente di gestire gli asset in modo coerente, qualunque sia il fornitore, assicurandovi una resa più elevata.
Accesso completo, aperto e diretto alle informazioni sui dispositivi, sulla diagnostica e sul processo
Parametrizzazione rapida grazie alla soluzione operativa unificata
Perfetto adeguamento a requisiti funzionali avanzati o di base
Infrastruttura semplificata e in efficienza costi
Scoprite i nostri ultimi prodotti per garantire la disponibilità continua della linea di preparazione degli alimenti
Liquiphant FTL43 è un interruttore di livello a vibrazione. Grazie al suo design igienico e compatto, è perfettamente adatto all'uso nell'industria alimentare e delle bevande.
Cerabar PMP43 è un trasmettitore di pressione per la misura della pressione e del livello idrostatico. Grazie al suo design compatto, è perfettamente adatto all'uso nell'industria alimentare e delle bevande.
Micropilot FMR43 è un sensore radar a spazio libero per la misura continua del livello. Grazie al suo design igienico e compatto, è perfettamente adatto all'uso nell'industria alimentare e delle bevande.
Termometro RTD imperiale con o senza pozzetto per applicazioni igieniche; a scelta con trasmettitore IO-Link, connettività Bluetooth, iTHERM QuickSens o iTHERM QuickNeck.
Termometro sanitario compatto che fornisce misure accurate e veloci della temperatura di processo in applicazioni igieniche con comunicazione 4-20 mA e IO-Link.
Termometro metrico RTD con o senza pozzetto per applicazioni igieniche; a scelta con trasmettitore IO-Link, connettività Bluetooth, iTHERM QuickSens o iTHERM QuickNeck.
Monitor di fermentazione QWX43 è un sistema multisensore che analizza automaticamente tutti i parametri del processo di fermentazione. Fornisce trasparenza nei processi di fermentazione, ad esempio nella birra.
Termometro metrico RTD con o senza pozzetto per applicazioni igieniche. Con trasmettitore IO-Link, connettività Bluetooth, iTHERM QuickSens o iTHERM QuickNeck.
Trasmettitore di temperatura PROFINET® come testa o dispositivo di campo con due ingressi sensore universali, adatto all'uso in aree pericolose e applicazioni igieniche con Ethernet-APL™.
Termometro RTD imperiale con o senza pozzetto per applicazioni igieniche; a scelta con trasmettitore IO-Link, connettività Bluetooth, iTHERM QuickSens o iTHERM QuickNeck.
Termometro sanitario compatto che fornisce misure accurate e veloci della temperatura di processo in applicazioni igieniche con comunicazione 4-20 mA e IO-Link.
Trovate il prodotto più adatto alla vostra applicazione
Siete incerti sullo strumento da scegliere per la vostra applicazione e il punto di misura? Con il nostro tool Applicator, scegliere i prodotti più adatti alle vostre esigenze è facile. Provatelo!
Avvaletevi dei consigli degli esperti e dei frequenti approfondimenti per migliorare la gestione del ciclo di vita degli strumenti di misura e garantire la conformità ai requisiti di sicurezza.
Aumentate la disponibilità dei processi grazie a un servizio di consulenza professionale
Prevenite la riduzione delle prestazioni grazie alla valutazione continua della manutenibilità della base installata
Migliorate la sostenibilità e riducete i rischi identificando rapidamente le inefficienze e adottando un'adeguata strategia di migrazione
Mirate alla massima trasparenza e all'accessibilità delle informazioni sulla base installata
Recuperare i dati attraverso Netilion e ottenere approfondimenti
Servizi
Informazioni più complete sul processo e sulla strumentazione
I sensori intelligenti raccolgono dati in tempo reale dai processi e monitorano le apparecchiature e le loro condizioni, mettendo a vostra disposizione tutte le necessarie informazioni sui prodotti e sugli asset. La digitalizzazione dei processi di produzione consente al personale operativo di visualizzare informazioni a cui generalmente non ha accesso, a tutto vantaggio della trasparenza dei dati. Netilion di Endress+Hauser può fare proprio questo e permettere agli utenti di prendere le giuste decisioni.
Note finali
Volete saperne di più sull'offerta per l'industria alimentare?
Food & Beverage: Trust in quality
Your partner to meet food safety standards, ensure consistent product quality, improve production capacity and drive sustainability initiatives even with limited budgets.
Massimizzare le prestazioni dell'impianto, ridurre al minimo l'OPEX, aumentare i tempi di attività, rispettare la conformità. I servizi di assistenza Endress+Hauser.
Soluzioni di processo nell'industria alimentare e delle bevande
Aumentate la vostra efficienza e migliorate la qualità sostenendo gli standard di conformità. Applicate le soluzioni Endress+Hauser ai vostri processi nell'industria alimentare e delle bevande.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .