
Sintesi delle specifiche
-
Campo di misura
L: Da 0 a 100
a: Da -150 a 100
b: da -100 a 150 -
Temperatura di processo
Da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
Da 60 a 140 °C (da 140 a 284 °F) con raffreddamento ad acqua -
Pressione di processo
Da 0,5 a 10 bar (da 7,3 a 145 psi) (assoluti)
Campo applicativo
Memosens Wave CKI50 è caratterizzato da una costruzione particolarmente compatta, che consente allo spettrometro di fornire un controllo del colore affidabile e rapido direttamente nel processo. Allo stesso tempo, lo spettrometro di processo assicura il rispetto delle norme igieniche e sui materiali secondo le specifiche dell'industria alimentare. Il modello di colore preimpostato e la connessione a un trasmettitore Liquiline garantiscono l'estrema semplicità della messa in servizio e il vantaggio di misure stabili.
Controllo della qualità: gli scostamenti cromatici nei prodotti finali sono causati da variazioni del colore nelle materie prime. Quindi è fondamentale riconoscerle e avviare gli opportuni adeguamenti
Controllo del riempimento: la sempre maggiore diversità dei prodotti e la crescente velocità di produzione rappresentano un rischio di imbottigliamento errato. Il rilevamento rapido e affidabile del colore è fondamentale.
Controllo delle fasi: il rilevamento del colore permette di riconoscere tempestivamente le fasi nei tubi e di ridurre al minimo le perdite di prodotto, ad es. quando vengono cambiati i prodotti o durante la pulizia.
Vantaggi
Costruzione compatta: determinazione del colore lungo l'intero spettro cromatico con un unico dispositivo.
Facile messa in servizio: grazie alla tecnologia Memosens e al trasmettitore Liquiline, l'installazione è rapida e semplice. Nessuna necessità di taratura, è sufficiente la registrazione di uno spettro di riferimento del punto zero.
Misura stabile del colore: misure del colore estremamente affidabili nel lungo periodo e ripetibili anche in ambienti di processo gravosi, grazie a un'elevata resistenza alle vibrazioni e alla penetrazione di acqua nonché alle temperature elevate.
Controllo di processo efficiente e sicuro: la costruzione igienica garantisce che la realizzazione dei prodotti avvenga in totale sicurezza. Grazie al controllo del colore direttamente nel processo, è possibile prevenire la perdita di prodotto e potenziali rischi per la salute dei consumatori
Video
Selezione Xpert
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile

-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Memosens Wave CKI50
Versione italiana - 08/2023
Spettrometro di processo per la misura del colore
EN IT 31/08/202302/12/2019Lingua:
Italiano
Versione:
31/08/2023
Dimensione del file:
927.6 KB
Nome del file:
TI01431CIT_0223-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Memosens Wave CKI50
Spettrometro di processo per la misura del colore
EN IT 31/08/202302/12/2019Lingua:
Italiano
Versione:
31/08/2023
Dimensione del file:
927.6 KB
Nome del file:
TI01431CIT_0223-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Memosens Wave CKI50
Spettrometro di processo per la misura del colore
EN IT 20/09/202313/01/2020Lingua:
Italiano
Versione:
20/09/2023
Dimensione del file:
951.3 KB
Nome del file:
BA01932CIT_0223-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Kit CKI50
Cable replacement
EN IT 31/05/2020Lingua:
Inglese
Versione:
31/05/2020
Dimensione del file:
513.2 KB
Nome del file:
EA01299CEN_0120.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Kit CKI50 measuring head
For versions with 2, 5 or 10 mm
EN IT 01/12/2020Lingua:
Inglese
Versione:
01/12/2020
Dimensione del file:
412.2 KB
Nome del file:
EA01297CEN_0120.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA Memosens Wave CKI50
per la misurazione di colori, variazioni di colore
ATEX, IECEx:
Ex ia op is/db [ia Ga] IIC T6 Ga/GbEN IT 13/06/202321/07/2022Lingua:
Italiano
Versione:
13/06/2023
Dimensione del file:
472.1 KB
Nome del file:
XA02890CIT_0223-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA Memosens Wave CKI50
for measuring color, color variations
UKEx:
Ex ia op is/db [ia Ga] IIC T6 Ga/GbLingua:
Inglese
Versione:
11/07/2023
Dimensione del file:
471.5 KB
Nome del file:
XA03140CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN IT 29/08/202330/04/2021Lingua:
Inglese
Versione:
29/08/2023
Dimensione del file:
512.7 KB
Nome del file:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Innovazioni (IN)
Reliable and robust real-time color control in liquids with the Memosens Wave CKI50 process spectrometer
Reliable and robust real-time color control in liquids with the
Memosens Wave CKI50 process spectrometerLingua:
Inglese
Versione:
29/06/2023
Dimensione del file:
671.7 KB
Nome del file:
IN01123C_MemosensWaveCKI50_process_spectrometer_EN.pdf
-
-
-
Innovazioni (IN)
Sichere und robuste Echtzeit-Farbkontrolle in Flüssigkeiten mit dem Prozessspektrometer Memosens Wave CKI50
Sichere und robuste Echtzeit-Farbkontrolle in Flüssigkeiten mit
dem Prozessspektrometer Memosens Wave CKI50Lingua:
Tedesco
Versione:
29/06/2023
Dimensione del file:
773.6 KB
Nome del file:
IN01123C_MemosensWaveCKI50_Prozessspektrometer_DE.pdf
-
-
-
Dichiarazione del produttore
Product family: Spectrometer
Product root: CKI50-
Declaration number: HE_01928_02.24
Manufacturer specification: Food hygiene
Additional information: Japan Food contact materialLingua:
Inglese
Versione:
22/07/2024
Dimensione del file:
310.9 KB
Nome del file:
HE_01928_02.24_CKI50.pdf
-