Le soluzioni di monitoraggio avanzate aiutano a ottimizzare l'aerazione nelle applicazioni di trattamento delle acque reflue e consentono di risparmiare ulteriormente sui costi energetici
Nei depuratori, circa il 60% del consumo totale di energia è destinato all'aerazione. Il consumo di energia è il principale fattore di costo nel trattamento delle acque reflue e la sua ottimizzazione è una delle molte sfide che i responsabili d'impianto devono affrontare garantendo comunque la conformità a una legislazione sulla sicurezza sempre più esigente. Le nostre soluzioni di misura online dell'ossigeno e dei nutrienti, oltre a consentire di risparmiare energia nel controllo dell'aerazione, migliorano in modo dimostrabile i processi biologici.
Up to 30%
of the energy costs
in a wastewater treatment plant can be saved by using our solution for aeration control.
I vantaggi offerti da Endress+Hauser
Le nostre avanzate soluzioni di monitoraggio ottimizzano il controllo del processo di aerazione riducendo, nel contempo, il consumo di energia e prodotti chimici, nel pieno rispetto delle normative vigenti.
Monitoraggio avanzato dei parametri ambientali, per processi batteriologici affidabili
Migliore controllo del processo di nitrificazione per ridurre l'uso di ammonio
Ottimizzazione del consumo energetico delle soffianti grazie alla misura precisa dell'ossigeno
Applicazioni
Monitoraggio semplificato dell'aerazione
Per ottimizzare i processi batteriologici con un'aerazione affidabile, è necessario il monitoraggio accurato di molteplici parametri ambientali quali ossigeno, ammonio, nitrati, pH, temperatura e solidi sospesi. Tale monitoraggio aumenta notevolmente la complessità di gestione dei moderni depuratori.
La nostra expertise nel settore
Il nostro ampio portfolio di strumenti, servizi e soluzioni contribuisce a ottimizzare il processo di aerazione, rendendo affidabile ed efficiente la gestione dell'impianto.
Scoprite il nostro portfolio di sensori per l'analisi dei liquidi che copre tutti i parametri più importanti
Date un'occhiata ai termometri e ai trasmettitori elencati nella sezione Misuratori di temperatura
Controllate fino a 8 punti di misura di parametri simili o differenti con il nostro trasmettitore multicanale Liquiline CM448. Le interfacce di comunicazione aperte favoriscono l'integrazione del sistema, la fluidità delle operazioni e la facilità di manutenzione e taratura
Rimozione sicura dell'azoto dalle acque reflue con Liquiline Control
La prima fase di rimozione dell'azoto è la nitrificazione. Ciò richiede un attento monitoraggio della degradazione dell'ammonio e rappresenta un significativo fattore di costo dato che questo tipo di analisi dei liquidi richiede spesso l'aggiunta di altre sostanze.
La nostra expertise nel settore
Le nostre tecnologie per la misura della concentrazione di ammonio durante la nitrificazione, oltre a essere affidabili, facili da usare e resistenti nel tempo, consentono all'operatore di reagire prontamente in caso di anomalia dei livelli di ammonio.
Misura estremamente precisa dell'ammonio in tutti i punti di controllo critici con Liquiline System CA80AM
Ulteriore riduzione dei costi del ciclo di vita grazie alle minori esigenze di manutenzione e al minor numero di prodotti di consumo nei processi di trattamento
Le operazioni di monitoraggio e mantenimento dei livelli di ossigeno indispensabili al processo di aerazione possono comportare significativi costi energetici per i depuratori. I responsabili d'impianto vogliono poter contare su tempi di risposta rapidi e bassi requisiti di manutenzione delle apparecchiature.
La nostra expertise nel settore
I livelli di ossigeno vengono controllati confrontando la concentrazione misurata con il valore prestabilito. Le nostre soluzioni di monitoraggio dell'ossigeno possono essere adattate in modo flessibile alle vostre esigenze e fornire rapidamente risultati affidabili e accurati.
Misurate con precisione la concentrazione di ossigeno disciolto con il nostro sensore amperometrico digitale COS51Eo con il sensore ottico digitale Oxymax COS61D
Aumentate la sicurezza del processo con sensori che si avvalgono della tecnologia digitale Memosens 2.0
Riducete il consumo energetico ottimizzando ulteriormente l'utilizzo delle soffianti
Lavorando a stretto contatto con numerosi clienti, i nostri esperti del settore hanno ottenuto risultati straordinari nell'ottimizzazione del processo di aerazione nei depuratori. Con il portfolio completo di strumenti, servizi e soluzioni che può offrire Endress+Hauser, il successo è garantito sin dall'inizio. Il nostro obiettivo è quello di essere un partner affidabile per ogni aspetto del trattamento delle acque reflue.
Fino al 30%
di risparmio sui costi energetici con le nostre soluzioni per il controllo dell'aerazione
40%
di maggiore durata dei sensori analitici grazie alla tecnologia Memosens
Liquiline Control regola i processi di nitrificazione e denitrificazione nel depuratore nella città di Stadtlohn. Il sistema di controllo assicura il rispetto dei valori limite e un uso ottimale dell'energia.
La combinazione delle misure di ossigeno, ammonio e nitrati per il controllo dell'aerazione in base al carico può migliorare le prestazioni dell'impianto.
Acqua, bevande, latticini, prodotti chimici o farmaceutici devono essere analizzati ogni giorno. Scegliete il dispositivo più adatto alle vostre esigenze di processo dal nostro ampio portfolio di prodotti.
Portata
Portata
Acqua, gas naturale, vapore, olio minerale, prodotti chimici sono alcuni dei fluidi che devono essere misurati ogni giorno. Scegliete il flussimetro più adatto alle vostre esigenze di processo.
Livello
Livello
Misura continua e controllo di livello in liquidi e solidi sfusi
Pressione
Pressione
Dispositivi per la misura della pressione di processo, pressione differenziale, livello e portata.
Software
Software
Oltre a tutte le tecnologie di misura, offriamo software appropriati per tutti i settori industriali che consentono di eseguire i vostri processi operativi al massimo del loro potenziale.
Prodotti di sistema
Prodotti di sistema
Applicator
Temperatura
Temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Storie collegate
Ottimizzazione dei processi
Trattamento dei fanghi
I processi ottimali di disidratazione e di digestione contribuiscono a risparmiare sui costi e a favorire la produzione di biogas.
Utilità: Gestione del vapore e dell'acqua industriale
Utilità: Gestione del vapore e dell'acqua industriale
Rendete la gestione delle vostre utility più efficiente, sicura e affidabile. Affidatevi a Endress+Hauser per migliorare i vostri sistemi di energia a vapore e il trattamento delle acque industriali.
Acqua e acque reflue: Proteggere - Conservare - Migliorare
Acqua e acque reflue: Proteggere - Conservare - Migliorare
Endress+Hauser è sicura di potervi aiutare a raggiungere i vostri obiettivi operativi nell'intero ciclo dell'acqua, combinando un portfolio innovativo di strumenti di misura, servizi esperti e competenze industriali.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .