Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Migliorate la sostenibilità del processo di riciclo delle batterie

Utilizzate strumenti concepiti pensando alla sicurezza e alla funzionalità SIL per mantenere al sicuro i lavoratori e l'impianto senza rinunciare alla produttività

Batterie al litio da riciclare
Introduzione

Gestite le vostra attività in modo più sostenibile con una strumentazione adeguata

Il riciclo delle batterie è indispensabile per chiudere il cerchio dell'economia circolare di gestione dei materiali. I processi volti al recupero di materiali e minerali preziosi possono consumare energia, essere chimicamente impegnativi e presentare una serie di pericoli rispetto ai tradizionali processi di estrazione. È necessario affidarsi a un partner esperto e competente, in grado di aiutarvi ad acquisire e trattare i dati necessari a ottimizzare il processo di riciclo delle batterie.

Processi di riciclo delle batterie

Massimizzate la capacità del processo di alimentazione

La sicurezza e l'utilizzo ottimale degli impianti sono gli obiettivi fondamentali degli operatori.

Estrazione dei componenti mediante lisciviazione

Migliorate l'estrazione dei preziosi minerali contenuti all'interno delle batterie con una strumentazione robusta, precisa e affidabile, in grado di resistere ai potenti solventi, alle alte temperature e ai fanghi presenti nelle nuove applicazioni di lisciviazione.

Estrazione pirometallurgica

Temperature elevate, reazioni chimiche complesse e fanghi aggressivi sono le sfide a cui Endress+Hauser risponde con il suo portfolio specifico.

Massimizzate la produttività del processo di alimentazione

Massimizzate la produttività del processo durante le fasi di triturazione, separazione magnetica e vagliatura

Per gli operatori, sicurezza e utilizzo ottimale degli impianti sono gli obiettivi principali, da raggiungere con dispositivi appositamente concepiti.

  • Micropilot FMR67B, il più affidabile radar a spazio libero per solidi, facile da usare, ad alte prestazioni e adatto ad aree pericolose
  • Solitrend MMP40, strumento di misura dell'umidità dei solidi, per garantire la sicurezza dei processi di alimentazione e filtrazione
  • Soliwave FQR56, per il rilevamento degli intasamenti dello scivolo e la massimizzazione dell'utilizzo del sistema di frantumazione
  • Gammapilot FMG50, uno strumento per la misura di livello senza contatto, destinato ad applicazioni di frantumazione impegnative, che assicura misure altamente affidabili per ottimizzare la disponibilità dell'impianto
Fase di lisciviazione

Estraete tutti gli elementi preziosi dalla fase di lisciviazione

Migliorate l'estrazione dei preziosi minerali contenuti all'interno delle batterie con una strumentazione robusta, precisa e affidabile, in grado di resistere ai potenti solventi, alle alte temperature e ai fanghi presenti nelle nuove applicazioni di lisciviazione.

  • Promag H 300, un misuratore di portata particolarmente conveniente per fluidi chimicamente aggressivi con Heartbeat Technology, per garantire la disponibilità e la sicurezza del punto di misura nelle applicazioni di dosaggio chimico
  • Cleanfit CPA473, la migliore armatura retrattile per applicazioni impegnative di misura del pH 
  • Memosens CPS47E, sonda per pH infrangibile, di lunga durata e altamente reattiva per i fanghi chimicamente aggressivi dei processi di lisciviazione
  • iTHERM ModuLine TMT131, termoresistenza RTD reattiva e intrinsecamente sicura per lisciviazione e altre applicazioni termiche dei processi di riciclo delle batterie
Estrazione pirometallurgica

Migliorate la sicurezza dell'estrazione pirometallurgica

Temperature elevate, reazioni chimiche complesse e fanghi aggressivi richiedono una strumentazione affidabile, precisa e robusta.

  • Micropilot FMR62B, radar a spazio libero per liquidi, sicuro e ad alte prestazioni, per la misura di livello nei processi di estrazione
  • Proline t-mass I 300, misuratore della portata massica dell'aria e del gas nei processi di riciclo delle batterie
  • Prosonic Flow P 500, per la misura sicura e senza contatto della portata dei fluidi chimicamente aggressivi utilizzati nei processi di estrazione
  • Cerabar PMP71B, sensore di pressione intelligente e ad alte prestazioni per la misura di livello e pressione nell'estrazione di solventi, con una gamma di materiali delle parti bagnate adatti ai processi piro- e idrometallurgici delle operazioni di riciclo delle batterie

State pianificando un progetto? Discutete le vostre sfide con il nostro esperto

Gli esperti locali di Endress+Hauser sono pronti ad aiutarvi.

Note finali

Informazioni correlate

Scoprite di più sulla produzione delle batterie