Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
  • Storia
Analisi del combustibile

Misura rapida della composizione del combustibile per le turbine a gas

Analisi accurata e non distruttiva della composizione del combustibile per le turbine a gas

Per ridurre le emissioni di carbonio, molte aziende stanno puntando su turbine a gas in grado di bruciare combustibili ricchi di idrogeno ma le miscele di idrogeno comportano rischi maggiori, come la carbonizzazione del bruciatore e il ritorno di fiamma, rendendo indispensabile una misura affidabile della composizione dei gas. Le tecniche di misura tradizionali sono generalmente lente, richiedono una manutenzione intensiva e possono consumare il campione o richiedere la combustione, aumentando i rischi per la sicurezza e le perdite di prodotto. Le nostre soluzioni Raman possono essere di aiuto.

  • Misura multicomponente in pochi secondi

    per ottimizzare l'efficienza della turbina

    L'analizzatore Raman Rxn5 esegue una completa misura della composizione del combustibile delle turbine a gas senza sacrificare la rapidità. L'immediatezza dei risultati consente di rilevare velocemente le fluttuazioni della composizione del combustibile e di apportare le modifiche necessarie a ottimizzare l'efficienza operativa. Condizioni di combustione facilmente adattabili alle proprietà della miscela di combustibile. Rapidità di regolazione della velocità della fiamma e riduzione dei rischi di ritorno di fiamma. Minimizzazione del rischio di problemi alla turbina come, ad esempio, riduzione di potenza, scoppio o eccesso di emissioni.

Turbina a gas in una centrale elettrica ©Cultura Images RF/Strandperle

Turbina a gas in una centrale elettrica

Analizzatore Raman Rxn5 ©Endress+Hauser

Analizzatore Raman Rxn5

Sonda Rxn-30 ©Endress+Hauser

Sonda Rxn-30

Soluzioni di misura dei gas con tecnologia Raman ©Endress+Hauser

Soluzioni di misura dei gas con tecnologia Raman

Centrale elettrica ©Bobo1980-Fotolia

Centrale elettrica

Turbina a gas ©iStock

Turbina a gas

Turbina a gas in una centrale elettrica

I vantaggi offerti da Endress+Hauser

Ottimizzate la sicurezza e l'efficienza delle vostre turbine a gas con misure rapide e affidabili della composizione del combustibile, in tempo reale e con ridotti requisiti di manutenzione.

  • Rilevamento rapido degli eventi transitori grazie a risultati disponibili in pochi secondi.

  • Misura simultaneamente H2, N2, CH4, C2H6, CO2, C3H8, O2, Btu e indice di Wobbe da un unico sistema.

  • Calcolo del punto di rugiada degli idrocarburi per evitare la formazione di condensa e la carbonizzazione del bruciatore

  • Condizionamento minimo dei campioni con bassi requisiti di manutenzione, tarature poco frequenti, nessuna necessità di trasferimento del campione e di gas vettori

  • Eliminazione dei potenziali danni agli ugelli di iniezione dovuti al ritorno di fiamma
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
  • Cosa offriamo

    L'analizzatore Raman Rxn5 dotato di sonda Rxn-30 fornisce una rapida misura della composizione del combustibile delle turbine a gas. Riducete i rischi, ottimizzate le condizioni operative della turbina e rispettate le specifiche di qualità.

  • Hardware & Software

    • Analizzatore Raman Rxn5

    • Software di controllo integrato Raman RunTime con Modbus TCP/IP o RS485

    • Sonda Raman Rxn-30

    • Cavo in fibra ottica fino a 150 m

    • Rack parasole, armadi e ripari

    • Taratura con gas di riferimento

    • Distribuzione di energia e comunicazioni

    • Accesso...

  • Servizi

    • Consulenza applicativa e ispezione in loco

    • Gestione del progetto e sviluppo

    • FAT e SAT

    • Messa in servizio del progetto

    • Servizi di verifica delle prestazioni del sistema

    • Formazione del cliente

Download

    • Rivista aziendale
    Analisi della composizione Raman dei combustibili per turbine a gas

    Analisi della composizione Raman dei combustibili per turbine a gas 

    • Rivista aziendale

    Scoprite perché gli analizzatori Raman sono uno strumento di misura della composizione estremamente efficace per un'ampia gamma di combustibili utilizzati oggi per alimentare le turbine a gas.

    • White paper (WP)
    Analizzatore Raman Rxn5

    Analizzatore Raman Rxn5 per l'analisi della composizione basata sul laser

    • White paper (WP)

    Analizzatore Raman Rxn5 per l'analisi della composizione basata sul laser

    • White paper (WP)
    Raman Rxn-30

    Raman Rxn-30 - Sonda per fase gassosa

    • White paper (WP)

    Raman Rxn-30 - Sonda per fase gassosa

Entrate in contatto con i nostri consulenti di soluzioni

Per domande specifiche, compilate il modulo e i nostri consulenti di soluzioni vi contatteranno. Se volete, potete condividere informazioni di dettaglio nella casella sottostante.

Per favore, fateci sapere il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo possiamo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Esplora altre applicazioni per il settore