Cabine REMI per l'analisi della qualità e la misura fiscale del biometano
Valorizzate i vostri scarti e cogliete l'opportunità di rispettare l'ambiente attraverso le energie rinnovabili
Il biometano è un vettore energetico importante, condiderando che nel 2018, è stato pubblicato il decreto per la promozione dell’uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti, in linea con quanto approvato dalla comunità europea. Anche in Italia da qualche anno potete immettere nelle reti del gas questo combustibile, oppure liquefarlo per autotrazione. In particolare nel contesto italiano, considerando l'ampia disponibilità di materiale di scarto delle produzioni agricole, dall’attività di depurazione delle acque reflue e dal recupero della Frazione Organica Rifiuti Solidi Urbani.
La nostra soluzione è unica
Le tecnologie che abbiamo realizzato sono le più affidabili in termini di prestazioni e garanzia di funzionamento. Utilizziamo analizzatori in grado di raggiungere standard qualitativi migliori rispetto a quelli richiesti dallle normative vigenti. Endress+Hauser è l'unico fornitore di cabine REMI con analizzatori di qualità biometano, utilizzati anche dal gestore di rete.
La soluzione di Endress+Hauser nel processo di produzione del biometano
Il biometano è prodotto dalla raffinazione del biogas generato dalla digestione anaerobica di sostanze organiche. Il processo di ottenimento di questa risorsa energetica parte quindi dai reflui industriali, dalla FORSU, dai fanghi fognari e dagli scarti alimentari e zootecnici da allevamenti: tutte sostanze comunemente denominate “biomasse”.
Con i suoi analizzatori Endress+Hauser effettua l'analisi e la verifica delle impurità a valle degli impianti di upgrading: la conformità di queste analisi rappresenta un passaggio necessario per l’immissione del biometano nelle reti di trasporto nazionale o di distribuzione locale del gas.
Cosa offriamo
Endress+Hauser ha realizzato una soluzione integrata in cui, agli analizzatori sviluppati e costruiti da società del Gruppo, vengono abbinati dispositivi di terze parti accuratamente selezionati per le loro performance e la conformità ai riferimenti...
Endress+Hauser ha realizzato una soluzione integrata in cui, agli analizzatori sviluppati e costruiti da società del Gruppo, vengono abbinati dispositivi di terze parti accuratamente selezionati per le loro performance e la conformità ai riferimenti normativi. In particolare, la filosofia che ci ha guidati prevede:
Conformità alle indicazioni della UNI/TS 11537
Analizzatori facilmente validabili in campo
Riduzione dei requisiti per l’installazione
Analizzatori di comprovata tecnologia già impiegata dal gestore di rete
Requisiti di manutenzione ridotti al minimo ed assenza di materiali di consumo
Due analizzatori gas a tecnologia TDLAS, per l’analisi di H2S e Dew Point H2O, un analizzatore di Ossigeno, un gascromatografo
Il tutto viene integrato e pre-assemblato su telaio per agevolare l’installazione in campo. Le soluzioni per le analisi dei parametri di qualità vengono inoltre integrate con sistemi completi di metering per la misura della portata.
Nel loop fiscale MI-002 vengono installati: misuratori di portata massica Coriolis, sensori di temperatura, trasmettitori di pressione e tutti gli strumenti necessari al calcolo e alla correzione dei volumi
Vi garantiamo supporto durante la fase di ingegnerizzazione della soluzione gestendo i rapporti con il gestore della rete.
Coordinamento e gestione delle attività in campo di commissioning e start-up
Assistenza di specialisti da remoto e con interventi in campo, per garantirvi la continuità dell'immissione del biometano nella rete grazie ad un vasto portfolio di proposte di service
Skid di misura per operazioni di carico e scarico nel settore Oil & Gas
Skid di misura per operazioni di carico e scarico nel settore Oil & Gas
Scoprite le soluzioni di Endress+Hauser dedicate all'industria Oil & Gas per operazioni accurate e sicure di misura fiscale su autocisterne e vagoni ferroviari destinati al trasporto di prodotti petroliferi liquidi.
Sistemi di misura nei serbatoi per l'industria Oil&Gas
Sistemi di misura nei serbatoi per l'industria Oil&Gas
Ottimizzate stoccaggio e misura fiscale per rinfuse liquide nel settore Oil&Gas con soluzioni di misura nei serbatoi Endress+Hauser.
Sistemi di scarico delle navi-cisterna
Sistemi di scarico delle navi-cisterna
Scoprite in che modo, nel settore Oil&Gas, le soluzioni di Endress+Hauser migliorano la produttività delle operazioni di scarico in banchina dei liquidi trasportati in nave.
Bunkeraggio con misuratori di portata massica per combustibili marini
Bunkeraggio con misuratori di portata massica per combustibili marini
Ogni giorno, nei serbatoi delle imbarcazioni, vengono pompate grandi quantità di olio combustibile. E anche la più piccola imprecisione di misura provoca ammanchi nel "registro di cassa". La nostra soluzione assicura la massima trasparenza.
Monitoraggio accurato delle acque reflue effluenti nel settore Oil & Gas
Monitoraggio accurato delle acque reflue effluenti nel settore Oil & Gas
Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio delle acque di superficie e delle acque reflue oleose che aiutano a rispettare i limiti regolamentari relativi agli scarichi della raffineria e a ridurre i costi operativi.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .