Sistema di analisi dell'acqua e del vapore (SWAS) per il settore chimico
Prendetevi cura dei vostri generatori di vapore ed evitate depositi e corrosione con le soluzioni SWAS
Nell'industria chimica, il vapore è il modo più sicuro per generare calore, ad esempio nei reattori pass-through. Per assicurare che la generazione di vapore funzioni senza problemi e con il minimo consumo di energia, proteggendo caldaie e tubazioni dalla corrosione e dai depositi, l'acqua di alimentazione deve essere di qualità costante. Di ingombro ridotto, il sistema di analisi SWAS Compact di Endress+Hauser offre la più recente tecnologia di misura per tutti i parametri critici, con un consumo molto basso di acqua di raffreddamento e di campionamento.
SWAS Compact riduce il consumo d'acqua fino al 70%
rispetto ai sistemi SWAS tradizionali
L'eccezionale sistema SWAS Compact, ideale per l'industria chimica, offre i massimi livelli di affidabilità, disponibilità e tracciabilità minimizzando il consumo dell'acqua di campionamento e raffreddamento. Ciò è assicurato dall'armatura a deflusso brevettata con un sofisticato layout dei sensori. Monitoraggio efficiente di vapore e acqua per risparmiare costi e risorse nella produzione chimica.
Endress+Hauser
I sistemi di monitoraggio di vapore/acqua Endress+Hauser permettono di monitorare tutti i parametri critici dei processi di generazione del vapore, in sicurezza
Illustrazione del processo di generazione di vapore industriale come avviene, ad esempio, nell'industria chimica
I vantaggi offerti da Endress+Hauser
Con le nostre soluzioni SWAS, avrete il pieno controllo della qualità dell'acqua di alimentazione. Potrete contare su funzioni altamente efficienti di monitoraggio di parametri multipli, anche complessi, in un unico punto centrale. La purezza costante dell'acqua contribuisce a ridurre al minimo i tempi di fermo e a prolungare la vita utile delle caldaie a vapore. Avrete la certezza di rispettare i valori limite e, grazie alle funzioni di tracciamento e gestione sicura dei dati, potrete documentare in qualsiasi momento la qualità dell'acqua. Con i nostri sistemi "chiavi in mano" è tutto semplice, dalla messa in servizio all'operatività.
Supporto e riduzione dei tempi di lavoro grazie a un sistema compatto, facile da usare e manutenere e perfettamente adattato ai vostri requisiti. Tutti i nostri pannelli SWAS permettono un monitoraggio altamente efficiente e, grazie al marchio CE, anche rigorosamente conforme.
Sfruttate i vantaggi di un sistema SWAS Compact completo e "chiavi in mano" che analizza pH, ossigeno, conducibilità e conducibilità acida in un unico pannello. Dati accurati e in tempo reale dai punti critici del processo, senza interruzioni della produzione.
Con un volume di campionamento di soli 10 l/h, grazie al layout brevettato del sistema di misura, e una riduzione del 70% del consumo d'acqua di raffreddamento ed energia rispetto a sistemi simili, il nostro pannello SWAS Compact consente di risparmiare denaro sulle materie prime.
Tutte le soluzioni SWAS possono essere integrate comodamente e facilmente nei PLC esistenti con diverse interfacce analogiche e digitali o attraverso la connettività IIoT.
Con i nostri sistemi di analisi del vapore e dell'acqua, potete contare su una gestione sicura dei dati che permette di provare, in qualsiasi momento, la qualità dell'acqua. La semplicità di collegamento, tipo plug-and-play, ne consente il rapido uso nell'impianto.
Cosa offriamo
Le soluzioni intelligenti di monitoraggio di Endress+Hauser per i generatori di vapore, come i pannelli SWAS Compact, forniscono la misura di tutti i parametri critici in un unico punto centrale. Ciò assicura la protezione da corrosione e depositi dei...
Le soluzioni intelligenti di monitoraggio di Endress+Hauser per i generatori di vapore, come i pannelli SWAS Compact, forniscono la misura di tutti i parametri critici in un unico punto centrale. Ciò assicura la protezione da corrosione e depositi dei componenti dell'impianto. Negli scorsi decenni, le soluzioni SWAS di Endress+Hauser hanno dimostrato la loro efficacia in numerose applicazioni. La nostra soluzione "chiavi in mano" è pronta a funzionare, basta collegarla alle connessioni al processo.
Analisi di tutti i tipici parametri critici dell'acqua: ad es. pH/redox, ossigeno, conducibilità (totale, cationica/acida, differenziale), torbidità, TOC. Parametri aggiuntivi e sensori di terze parti su richiesta.
Analisi di tutti i tipici parametri critici dell'acqua: ad es. pH/redox, ossigeno, conducibilità (totale, cationica/acida, differenziale), torbidità, TOC. Parametri aggiuntivi e sensori di terze parti su richiesta.
Misura di fino a otto parametri con un unico trasmettitore Liquiline intuitivo.
Sistema "chiavi in mano" SWAS Compact per la misura di conducibilità totale, conducibilità acida/cationica e differenziale, ossigeno e pH per temperature fino a 50 bar/725 psi e 240 °C/460 °F con un solo dispositivo.
Preparazione del campione con sistema di riduzione della temperatura e della pressione fino a 320 bar/4.640 psi e 575 °C/1.060 °F.
Calcolo integrato del valore di pH basato sulla conducibilità differenziale.
Calcolo della capacità di scambio cationico rimanente.
Spegnimento automatico del sistema se la temperatura della condensa supera i limiti di sicurezza.
L'elettrodo in vetro con tecnologia Memosens è il jolly digitale per la tecnologia ambientale e di processo. Offre tutti i vantaggi di una ridotta manutenzione, una lunga vita operativa e il migliore rapporto costo-vantaggi.
Miglioramento dell'efficienza operativa, aumento dell'affidabilità delle misure in campo e riduzione dei rischi per la qualità, la sicurezza e l'ambiente con i servizi di manutenzione di Endress+Hauser.
Monitoraggio sicuro dell'acqua per l'industria chimica
Monitoraggio sicuro dell'acqua per l'industria chimica
Soluzioni "chiavi in mano" di Endress+Hauser per il monitoraggio efficiente, semplice e conforme della qualità dell'acqua per i processi chimici.
Monitoraggio affidabile delle acque reflue effluenti nell'industria chimica
Monitoraggio affidabile delle acque reflue effluenti nell'industria chimica
Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio sicuro della qualità delle acque reflue per ottimizzare il processo di trattamento nel vostro impianto chimico e rispettare i limiti specificati per gli scarichi.
Sistemi all'avanguardia di misura nei serbatoi per l'industria chimica
Sistemi all'avanguardia di misura nei serbatoi per l'industria chimica
Scoprite in che modo le soluzioni di misura nei serbatoi di Endress+Hauser possono trasformare le attività di stoccaggio e misura fiscale di rinfuse liquide nell'industria chimica.
Monitoraggio intelligente degli stock per l'industria chimica
Monitoraggio intelligente degli stock per l'industria chimica
Scoprite in che modo le soluzioni di monitoraggio degli stock di Endress+Hauser apportano efficienza e trasparenza alla gestione degli stock nell'industria chimica.
Pianificazione e ottimizzazione degli stock nell'industria chimica
Pianificazione e ottimizzazione degli stock nell'industria chimica
Scoprite le soluzioni di pianificazione e ottimizzazione degli stock proposte da Endress+Hauser per migliorare la gestione della catena di fornitura nell'industria chimica.
Skid di carico/scarico di autocarri e vagoni per prodotti chimici
Skid di carico/scarico di autocarri e vagoni per prodotti chimici
Scoprite le soluzioni “chiavi in mano” di Endress+Hauser per operazioni sicure, accurate ed economiche di carico e scarico di liquidi su autocarri e vagoni ferroviari nell'industria chimica.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .