Comunicazione IO-Link
L'ultimo miglio della digitalizzazione
Molti dispositivi Ethernet intelligenti, come le isole di valvole, gli I/O remoti, i registratori, gli analizzatori di liquidi o i misuratori di portata, sono digitalizzati con tecnologie Industrial Ethernet, come PROFINET o EtherNet/IP. IO-Link consente di digitalizzare anche i dispositivi di base, rendendo possibile la parametrizzazione offline, la trasparenza dei dati e la sostituzione "Plug-and-Produce" di tutti i dispositivi.
![Rete Ethernet industriale con tecnologia IO-Link](/__image/a/6005772/k/3055f7da673a78542f7a9f847814d036b5e3bcf6/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/IO-Link_Network_Layout2019_1024pix_EN_V2.jpg)
Vantaggi
Sostituzione Plug-and-Produce dei dispositivi
Parametrizzazione veloce con l'uso del sistema di sviluppo, nessuna necessità di software supplementari. Possibilità di consultazione di informazioni complete di diagnostica, relative al dispositivo e al processo. Upload/download rapido dei dati per manutenzione e assistenza.
Funzionamento semplice
Concetto operativo Endress+Hauser, pensato per farvi risparmiare tempo. Fruibilità ottimale grazie alla configurazione guidata. Strutture dei menu e modalità di accesso al dispositivo specifiche dell'utilizzatore.
Tutti i prodotti IO-Link di Endress+Hauser sono testati e certificati secondo lo standard IO-Link Versione 1.1. La tecnologia è comprovata da una base installata in rapida crescita in tutto il mondo.
Ulteriori informazioni sulla tecnologia sono disponibili sul sito web di IO-Link.
Scoprite gli altri vantaggi per i tecnici, gli operatori e gli addetti alla manutenzione sulla pagina dedicata alla tecnologia IO-Link di Endress+Hauser.
Una piccola anteprima della nostra gamma di prodotti IO-Link:
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
Download
-
Competence brochure IO-Link in lingua tedesca
Digitalizzate il vostro impianto con IO-Link. I dispositivi Smart Ethernet vengono digitalizzati con Industrial Ethernet, ad esempio PROFINET o EtherNet/IP. Anche i dispositivi di base diventano accessibili digitalmente con IO-Link.
Dimensione del file:
Nome del file: