
Questo prodotto non è disponibile per il mercato italiano
Per qualsiasi domanda, contatta il tuo partner commerciale Endress+Hauser.
Sintesi delle specifiche
-
Ingresso
Enraf BPM; Saab TRL/2
-
Uscita
Modbus RS485
Campo applicativo
Gauge Link NXA20 analizza i parametri provenienti da sistemi di Tank Gauging con protocollo TRL/2 di Emerson Rosemount o protocollo BPM da Honeywell Enraf e li converte il segnali Modbus RS485, come parte integrante di Tankvision per il controllo delle scorte nei serbatoi di stoccaggio. Al fine di aggiornare un sito di stoccaggio, Tankvision Gauge Link, insieme al Tankvision Tank Scanner, consente la gestione del protocollo, nonché gli aggiornamenti graduali per una maggiore flessibilità. E 'ideale per piccoli depositi e per parchi serbatoi più grandi.
Raccoglie i parametri provenienti dai sistemi di Tank gauging. Adatto per aree di stoccaggio che utilizzano protocolli diversi per comunicare con i dispositivi di campo installati.
Comunica i dati al Tank Scanner NXA820 via Modbus
Temperatura ambiente: da -40 a 60°C (da -40 a 140 °F)
Vantaggi
-
Gestione dei protocolli
-
Aggiornamento passo-a-passo dei siti di stoccaggio
-
Maggiore disponibilità del sistema
Selezione Xpert
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile

-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Tankvision Gauge Link NXA20
Tankvision Gauge Link NXA20
EN IT 01/06/201603/12/2014Lingua:
Inglese
Versione:
01/06/2016
Dimensione del file:
365.7 KB
Nome del file:
TI01175GEN_0215.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Modbus Map Protocol - Enraf BPM / Emerson TRL/2 to RS485 Modbus
Modbus Map Protocol - Enraf BPM / Emerson TRL/2 to RS485 Modbus
Lingua:
Inglese
Versione:
03/12/2014
Dimensione del file:
1.7 MB
Nome del file:
BA01334GEN_0114.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Operating Instructions - Installation, Operation and Maintenance Manual
Operating Instructions - Installation, Operation and Maintenance Manual
EN IT 01/06/201603/12/2014Lingua:
Inglese
Versione:
01/06/2016
Dimensione del file:
1000.9 KB
Nome del file:
BA01335GEN_0215.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Electronics basic version and PC boards Installation Instructions
Prosonic S FMU9x; Tankvision NXA20, NXA82x
EN IT 30/04/201731/03/2017Lingua:
Inglese
Versione:
30/04/2017
Dimensione del file:
609.6 KB
Nome del file:
EA01205FA2_0217.pdf
-
-
-
ZE (Certificato)
Tankvision Gauge Link NXA20
NMi Test certificate
TC8730, revision 0Lingua:
Inglese
Versione:
05/07/2016
Dimensione del file:
1.7 MB
Nome del file:
ZE01030GEN_0116.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Tankvision Gauge Link NXA20 Special Documentation
Technical documentation resources information
Lingua:
Inglese
Versione:
27/10/2017
Dimensione del file:
135.1 KB
Nome del file:
SD02123GEN_0117.pdf
-
-
-
Dichiarazione del produttore
Product family: Cerabar, Cerabar M, Cerabar S, Ceraphant, Deltabar, Deltabar M, Deltabar S, Deltapilot M, Fieldgate, Gammapilot, Lev elflex, Liquicap M, Liquicap T, Liquiphant, Liquiphant FailSafe, Liquiphant M, Liquipoint, Liquipoint T, Liquitrend, Micropilot, Mic ropilot S, Minicap, Fermentation monitor, Prosonic M, Prosonic S, Prosonic T, Solicap M, Solicap S, Soliphant M, Soliphant T, Spare parts level, Strahlenschutzbehälter, System & Gauging, Tankvision, Waterpilot
Product root: FDU90-, FDU91-, FDU91F-, FDU92-, FDU93-, FDU95-, FHX40-, FHX50-, FHX50B-, FMB50-, FMB51-, FMB52-, FMB53-, FMD71-, FMD7
2-, FMD77-, FMD78-, FMG50-, FMI21-, FMI51-, FMI52-, FMP50-, FMP51-, FMP52-, FMP53-, FMP54-, FMP55-, FMP56-, FMP57-, FMR10-, FMR10B-,
FMR20-, FMR20B-, FMR30B-, FMR43-, FMR50-, FMR51-, FMR52-, FMR53-, FMR532-, FMR54-, FMR540-, FMR56-, FMR57-, FMR60B-, FMR62B-, FMR63
B-, FMR66B-, FMR67B-, FMU30-, FMU40-, FMU41-, FMU42-, FMU44-, FMX11-, FMX21-, FTC260-, FTC262-, FTI51-, FTI52-, FTI55-, FTI56-, FTI7
7-, FTL31-, FTL33-, FTL41-, FTL43-, FTL50H-, FTL51B-, FTL51H-, FTL62-, FTL63-, FTL64-, FTL80-, FTL81-, FTL85-, FTM20-, FTM21-, FTM50
-, FTM51-, FTM52-, FTW23-, FTW31-, FTW32-, FTW33-, FWR30-, NMR81-, NMR84-, NMS80-, NMS81-, NMS83-, NMT532-, NMT539-EN IT 14/03/2025Lingua:
Inglese
Versione:
14/03/2025
Dimensione del file:
623.3 KB
Nome del file:
HE_02099_01.25.pdf
-
-
-
Dichiarazione del produttore
Product family: Tankvision
Product root: NXA20-
Declaration number: HE_00960_01.18
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHSLingua:
Cinese
Versione:
22/03/2018
Dimensione del file:
136.5 KB
Nome del file:
HE_00960_01.18_China-RoHS_TankVision_NXA20.pdf
-
-
-
Valutazione conformità Regno Unito
Product family: Tankvision
Productroot: NXA20-
Declaration number: UK_00286_01.21EN IT 05/07/2021Lingua:
Inglese
Versione:
05/07/2021
Dimensione del file:
267.5 KB
Nome del file:
UK_00286_02.22.pdf
-
-
-
Miscellanea
Product family: Tankvision
Product root: NXA20-, NXA822-, NXA83-, NXA83B-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: TR CU 020/2011, TR CU 004/2011Lingua:
Russo
Versione:
02/10/2024
Dimensione del file:
1006.8 KB
Nome del file:
EAC KZ 7500533 13 12 04831.pdf
-