Sintesi delle specifiche
-
Ingresso
Connessione a NXA820
-
Uscita
Ethernet; Modbus Ethernet; Modbus RS485
Campo applicativo
Host Link NXA822 fornisce dati a sistemi host (ad esempio PLC o DCS) via Modbus ed è parte del sistema Tankvision. Tankvision è un sistema di gestione delle scorte in serbatoi, gestito da un web browser standard che non richiede software di proprietà o specifiche licenze. Tankvision è basato su un'architettura distribuita su una rete locale (LAN). Grazie alla sua struttura modulare è ideale per i piccoli depositi di prodotti petroliferi con pochi serbatoi, ma anche per grandi raffinerie con centinaia di serbatoi da gestire.
Fornisce i dati ai sistemi host (ad esempio PLC o DCS) via Modbus. Adatto per le aree di stoccaggio di dimensioni limitate, oppure per i grandi raffinerie con centinaia di serbatoi.
Temperatura ambiente: da -40 a + 60°C (da -40 a + 140°F)
Approvato per misure fiscali secondo NMi e PTB
Vantaggi
Un robusto sistema operativo industriale con software integrato che garantisce elevata stabilità e disponibilità delle misure
Approvato per misure fiscali secondo NMi e PTB
Design modulare, facilmente adattabile a qualsiasi applicazione, può essere aggiornato secondo necessità
Configurazione, messa in servizio e funzionamento tramite web browser, senza alcun software proprietario
Accesso abilitato per un massimo di 10 utenti per ogni componente Tankvision da qualsiasi PC collegato - licenza gratuita
Schermate operatore predefinite sulla base di un tipico parco serbatoi, oppure personalizzate
Piattaforma hardware comune per tutti i componenti; non necessita di installazione su disco rigido
Selezione Xpert
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Tank Gauging
EN IT 15/02/202315/12/202028/12/201823/01/201804/05/2017Lingua:
Inglese
Versione:
15/02/2023
Dimensione del file:
1.5 MB
Nome del file:
TI00419GEN_2023-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Inventory Management System with completely integrated software for
operation via standard web browserEN IT 03/04/2008Lingua:
Inglese
Versione:
03/04/2008
Dimensione del file:
2.7 MB
Nome del file:
TI419FEN_05.08.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822 Operating Instructions
Inventory Management System with completely integrated software for
operation via standard web browserEN IT 13/09/201026/05/2008Lingua:
Inglese
Versione:
13/09/2010
Dimensione del file:
2.5 MB
Nome del file:
BA340FEN_1209.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Operating Instructions
System DescriptionEN IT 15/02/202315/12/202028/12/201823/01/201804/05/2017Lingua:
Inglese
Versione:
15/02/2023
Dimensione del file:
1.5 MB
Nome del file:
BA00426GEN_1923-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Operating Instructions
Operator ManualEN IT 15/02/202315/12/202028/12/201823/01/201804/05/2017Lingua:
Inglese
Versione:
15/02/2023
Dimensione del file:
2.9 MB
Nome del file:
BA00424GEN_1923-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822 Operating Instructions
Installation Instructions
EN IT 15/02/202315/12/202028/12/201815/12/201704/05/2017Lingua:
Inglese
Versione:
15/02/2023
Dimensione del file:
2.6 MB
Nome del file:
BA00340GEN_1923-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Inventory Control
EN IT 15/05/202415/02/202315/12/202028/12/201823/01/2018Lingua:
Inglese
Versione:
15/05/2024
Dimensione del file:
22.1 MB
Nome del file:
BA00339GEN_2124-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822 Description of Instrument Functions
Inventory Management System with completely integrated software for
operation via standard web browserEN IT 13/09/201026/05/2008Lingua:
Inglese
Versione:
13/09/2010
Dimensione del file:
6.5 MB
Nome del file:
BA339FEN_1209.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Terminal set Installation instruction
NXA820, NXA821, NXA822
EN IT 11/04/2012Lingua:
Inglese
Versione:
11/04/2012
Dimensione del file:
229.2 KB
Nome del file:
EA0007FA2_0708.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Electronics basic version and PC boards Installation Instructions
Prosonic S FMU9x; Tankvision NXA20, NXA82x
EN IT 30/04/201731/03/2017Lingua:
Inglese
Versione:
30/04/2017
Dimensione del file:
609.6 KB
Nome del file:
EA01205FA2_0217.pdf
-