
Sintesi delle specifiche
-
Ingresso
1x Impulsiva/Analogica per misura di portata
2x RTD/Analogica per temperatura e pressione
Alimentazione Loop power 24V DC (+/-16%) -
Uscita
1 4...20 mA
2 digitali (collettore aperto) -
Display
160 x 80 Dot-Matrix LCD con retroilluminazione bianca
cambiamento di colore in caso di allarme
area di visualizzazione attiva 70 x 34 mm -
Calcoli
IAPWS-IF97
Campo applicativo
Il contatore di vapore EngyCal RS33 serve per registrare massa vapore e flusso di energia del vapore saturo e surriscaldato. I calcoli si basano su variabili di processo misurate, ossia portata, temperatura e/o pressione.
EngyCal RS33 utilizza lo standard IAPWS IF97 per calcolare la massa e il flusso di energia del vapore. Densità ed entalpia del vapore sono calcolate dalle variabili di ingresso pressione e temperatura.
Vantaggi
Compensazione della misura di portata a pressione differenziale
Calcoli secondo tabelle di vapore internazionali
Adattamento elettronico del sensore di temperatura (accoppiamento sensore-trasmettitore) con le unità aritmetiche per consentire misure di temperatura molto accurate
Registrazione dettagliata dei valori istantanei e del contatore, dei messaggi di errore, delle violazioni di soglia e delle modifiche ai parametri operativi
Con modelli standard per collegare e alimentare tutti i trasmettitori di portata, i sensori di temperatura e pressione più diffusi
Lettura a distanza mediante Ethernet e bus di campo
Contatore della quantità mancante a scopo di trasparenza in caso di errore o allarme
Video
Selezione Lean
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità

-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Manuale operativo (BA)
BA EngyCal RS33
Versione italiana - 02/2024
Contatore di vapore per un punto di misura con un ingresso a impulsi/analogico per portata e due ingressi RTD/analogici per temperat ura/pressione
EN IT 19/02/202428/12/201807/10/201428/01/201430/09/2011Lingua:
Italiano
Versione:
19/02/2024
Dimensione del file:
2.8 MB
Nome del file:
BA00294KIT_0624-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI EngyCal RS33
Versione italiana - 01/2024
Contatore di vapore per un punto di misura con un ingresso a impulsi/analogico per portata e due ingressi RTD/analogici per temperat ura/pressione
EN IT 15/01/202427/12/201813/09/201807/02/201406/09/2011Lingua:
Italiano
Versione:
15/01/2024
Dimensione del file:
851.1 KB
Nome del file:
TI00154KIT_0424-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI EngyCal RS33
Contatore di vapore per un punto di misura con un ingresso a
impulsi/analogico per portata e due ingressi RTD/analogici per temperat
ura/pressioneEN IT 15/01/202427/12/201813/09/201807/02/201406/09/2011Lingua:
Italiano
Versione:
15/01/2024
Dimensione del file:
851.1 KB
Nome del file:
TI00154KIT_0424-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA EngyCal RS33
Contatore di vapore per un punto di misura con un ingresso a impulsi/analogico per portata e due ingressi RTD/analogici per temperat
ura/pressioneEN IT 19/02/202428/12/201807/10/201428/01/201430/09/2011Lingua:
Italiano
Versione:
19/02/2024
Dimensione del file:
2.8 MB
Nome del file:
BA00294KIT_0624-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
EngyCal® RH33 ed RS33 e controllore batch RA33 Istruzioni di funzionamento
Istruzioni di funzionamento addizionali Modbus per computer per il
calcolo dell'energia termica RH33, calcolatore di vapore RS33 e c
ontrollore batch RA33EN IT 24/06/201616/11/2010Lingua:
Italiano
Versione:
24/06/2016
Dimensione del file:
496.1 KB
Nome del file:
BA01029KIT_1416-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Software di reporting FDM
SoftwareField Data Manager MS20 / MS21
Software per PC, per la gestione e la visualizzazione dei datiEN IT 27/04/202204/10/202127/07/202109/05/201916/05/2017Lingua:
Italiano
Versione:
27/04/2022
Dimensione del file:
5.9 MB
Nome del file:
BA00288RIT_1221.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
KA EngyCal RS33
Contatore di vapore per un punto di misura con un ingresso a
impulsi/analogico per portata e due ingressi RTD/analogici per temperat
ura/pressioneEN IT 19/02/202407/01/201515/07/201430/01/201401/08/2011Lingua:
Italiano
Versione:
19/02/2024
Dimensione del file:
1.8 MB
Nome del file:
KA00293KIT_0524-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
71144242
Freischaltung einer Software Option
EN IT 30/01/2025Lingua:
Inglese
Versione:
30/01/2025
Dimensione del file:
1.9 MB
Nome del file:
71144242.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
XPR0001-xx
Einbauanleitung für den Austausch der Kommunikationkarte
EN IT 30/01/2025Lingua:
Inglese
Versione:
30/01/2025
Dimensione del file:
2.8 MB
Nome del file:
71122645.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
XPR0001-xx
Einbauanleitung Austausch Gehäusefront, Gehäuseunterteil,
ElektronikabdeckungEN IT 30/01/2025Lingua:
Inglese
Versione:
30/01/2025
Dimensione del file:
2.7 MB
Nome del file:
71122644.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
XPR0003-xx
Einbauanleitung für den Austausch des Mainboard
EN IT 30/01/2025Lingua:
Inglese
Versione:
30/01/2025
Dimensione del file:
2 MB
Nome del file:
71122646.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Lingua:
Inglese
Versione:
14/07/2021
Dimensione del file:
478.5 KB
Nome del file:
SD02429R09EN_0121.pdf
-