Il compito di un trasmettitore di temperatura è quello di convertire il segnale in ingresso di sensori di temperatura come RTD e termocoppie in un segnale in uscita stabile e standardizzato. Tuttavia, i moderni trasmettitori che utilizzano la tecnologia digitale sono molto più di questo: sono intelligenti, flessibili e offrono un'elevata precisione di misura. Sono un componente cruciale della catena di misura in grado di migliorare la sicurezza e l'efficienza del processo.
You've viewed 8 of 32 products
Descrizione del portfolio
La nostra offerta di trasmettitori di temperatura iTEMP include un'ampia selezione di modelli, custodie, approvazioni e standard di comunicazione:
- Trasmettitori su guida DIN, trasmettitori da testa e trasmettitori da campo per vari punti di misura
- Trasmettitori di temperatura per aree pericolose
- Opzione di sicura per la parametrizzazione remota
- Integrazione perfetta del sistema con i comuni protocolli di comunicazione
- Digitalizzazione completa negli impianti di processo con Ethernet-APL
- Digitalizzazione di dispositivi semplici tramite la tecnologia IO-Link
Trasmettitori di temperatura: compiti, caratteristiche e tecnologia
I trasmettitori di temperatura - la misura perfetta per il vostro punto di misura
Trasmettitore di temparatura TMT142B con tecnologia SmartBlue
Immagine dell'applicazione trasmettitore di temperatura
Portfolio trasmettitore di temperatura HART
Tipologia di trasmettitori
I nostri trasmettitori di temperatura sono disponibili con tre varianti di custodia per un'integrazione ottimale in qualsiasi impianto o processo. Come dispositivi montati su guida DIN adatti all'installazione a pannello, come trasmettitori da testa per l'installazione diretta nelle teste termometriche e come trasmettitori da campo per il collegamento diretto nell'area di processo.
Standard di comunicazione
I trasmettitori di temperatura Endress+Hauser sono disponibili con un'ampia gamma di standard di comunicazione. In passato, sono stati installati soprattutto trasmettitori con tecnologia analogica 4...20 mA.
![Portfolio trasmettitori di temperatura 4...20 mA](/__image/a/9738729/k/1a88baa453f2770dde8499afd2c2e2cb3921e572/ar/16-9/w/408/t/jpg/b/ffffff/fn/HART%20Portfolio-TMT142_TMT162_TID10_TMT72_TMT82.jpg)
Portfolio trasmettitori di temperatura 4...20 mA
Oggi la tecnologia digitale è sempre più accettata, perché offre una migliore precisione e allo stesso tempo una maggiore flessibilità. HART, ad esempio, si basa sul segnale analogico 4...20 mA, ma con la possibilità di trasmettere anche segnali digitali. PROFIBUS, PROFINET e Foundation Fieldbus offrono la possibilità di trasferire il valore misurato e ulteriori informazioni in modo puramente digitale.
Vantaggi
- Funzionamento sicuro in aree pericolose e approvazioni internazionali quali FM, CSA, ATEX, NEPSI, IECEx
- Informazioni di diagnostica secondo NAMUR NE 107
- Abbinamento sensore-trasmettitore per la massima accuratezza di misura
- Le funzioni di monitoraggio del sensore aumentano l'affidabilità del punto di misura
- Cablaggio senza attrezzi con morsetti a innesto