Termometri RTD e TC compatti con cavo fisso per connessione a innesto o avvitamento. Sensori convenienti per molte applicazioni di processo e laboratorio.
La sonda a fune è semplice da installare e fornisce elevata sicurezza operativa grazie alla misura della temperatura affidabile e precisa nei processi comuni.
You've viewed 8 of 32 products
Descrizione del portafoglio
Le sonde a fune sono particolarmente adatte alla misura della temperatura nei macchinari, nelle attrezzature di laboratorio e negli impianti in fluidi gassosi o liquidi quali aria, acqua, olio, ecc.
Senza il pozzetto aggiuntivo, la guaina della sonda è a contatto diretto con il fluido di processo. Ciò consente alla sonda a fune di rilevare i rapidi cambiamenti della temperatura in maniera veloce e precisa.
![OmnigradTermometro RTD T TST310, sonda a fune OmnigradTermometro RTD T TST310, sonda a fune](/__image/a/25015/k/d4c72257071ec5bf660f5eeeee35dbeafddc60c3/ar/16-9/w/408/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/TST310.jpg)
Nei termometri elettrici a contatto si sono affermati come standard due principi di misura:
RTD - sensori di resistenza: principio di misura
I sensori di resistenza RTD rilevano i mutamenti di resistenza elettrica con un cambiamento della temperatura. Sono adatti alla misura di temperature tra -200 °C e 600 °C circa e si contraddistinguono grazie all'elevata precisione di misura e alla stabilità a lungo termine. L'elemento del sensore di resistenza maggiormente utilizzato è il Pt100. I sensori di resistenza RTD di Endress+Hauser rispettano lo standard di precisione IEC 60751 classe A.
TC - termocoppie: principio di misura
Una termocoppia è un componente composto da due metalli diversi collegati tra di loro a un'estremità. Se la connessione e le estremità libere sono esposte a temperature differenti, sull'estremità aperta si può generare un potenziale elettrico (forza termoelettrica) dovuto all'effetto Seedbeck. Con l'aiuto delle cosiddette tabelle di riferimento delle termocoppie (v. IEC 60584) è possibile desumere la temperatura alla connessione (giunzione di misura).
le termocoppie sono adatte alla misura della temperatura in un campo da 0 °C a +1800 °C e si contraddistinguono per il tempo di riposta rapido e l'elevata resistenza alle vibrazioni.
Vantaggi
- Elevata flessibilità grazie a lunghezze dell'inserzione specifiche dell'utilizzatore e connessioni al processo variabili
- Tempo di risposta rapido
- Convenienza in termini di costo