©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Sintesi delle specifiche
Max pressione di processo a 20°C
Lunghezza su richiesta (mm)
Campo applicativo
Questo tubo di protezione è un elemento importante per i punti di misura della temperatura e in quasi tutti i processi industriali, soprattutto per nell'industria chimica fine. Serve per proteggere l'inserto di misura o gli elementi del sensore da fluidi di processo aggressivi, alte pressioni e portate e consente la sostituzione del termometro durante il funzionamento.
Vantaggi
Estremità del tubo con diametro ridotto o rastremato, per un tempo di risposta più rapido
Lunghezza di immersione personalizzabile
Finitura della superficie Ra < 0,8 μm
SS 316L/1.4404, SS 316Ti/1.4571 e Hastelloy C per le parti bagnate
I più comuni attacchi al processo filettati disponibili di serie; altri su richiesta
Certificato del materiale (3.1.B)
Test con liquidi penetranti sulle saldature
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti standard
Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti di fascia alta
Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti speciali
Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezioni FLEX
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Fundamental
Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Lean
Gestisci agevolmente i tuoi processi core
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Extended
Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Xpert
Controlla le tue applicazioni più impegnative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Caratteristica / Applicazione
stile metrico DIN 43772 Forma 2G/3G attacco al processo filettato con collo
Collegamento da testa
filettatura esterna: M24 x 1.5 1/2" NPT
Lunghezza su richiesta (mm)
Attacco al processo
filettatura: G1/2" G1/2" G3/4" G1" 1/2" NPT 3/4" NPT R1/2" R3/4" R1" M20 x 1.5
Diametro (mm) del tubo del pozzetto termometrico
9 mm (0,35") 11 mm (0,43") 12 mm (0,47") 15 mm (0,59")
Materiale parti bagnate
1.4404 (316L) 1.4571 (316Ti) Alloy 600 (2.4816) 2.4819 (Alloy)
Finitura parti bagnate (Ra)
Range temperatura
-200...1.100 °C (-328...2.012 °F)
Max pressione di processo a 20°C
Max pressione di processo a 400°C
Dipende dalla connessione al processo
I più scaricati
Informazione tecnica TW 10
Versione italiana - 09/2002
Informazione tecnica TW 10,
Pozzetto termometrico da tubo, attacco al processo filettato
EN
IT
DE ES FR
05/06/2019
01/09/2002
Lingua:
Italiano
Versione:
01/09/2002
Dimensione del file:
450.1 KB
Nome del file:
TI261tit_0902.pdf
13 documenti
Informazione tecnica TW 10
Informazione tecnica TW 10, Pozzetto termometrico da tubo, attacco al processo filettato
EN
IT
Tedesco Spagnolo French
05/06/2019
01/09/2002
Lingua:
Italiano
Versione:
01/09/2002
Dimensione del file:
450.1 KB
Nome del file:
TI261tit_0902.pdf
Operating instructions for thermowells for EAC approval
Lingua:
Inglese
Versione:
01/12/2016
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
BA01469TEN_0116.pdf
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Lingua:
Tedesco
Versione:
17/05/2023
Dimensione del file:
17.9 MB
Nome del file:
FA00006Tde_2223_online.pdf
Misura della temperatura Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Lingua:
Italiano
Versione:
09/07/2024
Dimensione del file:
20.3 MB
Nome del file:
FA00006Tit_2223.pdf
Thermometers and transmitters for the process industry
Lingua:
Inglese
Versione:
17/05/2023
Dimensione del file:
18 MB
Nome del file:
FA00006Ten_2223_online.pdf
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Lingua:
French
Versione:
20/12/2019
Dimensione del file:
60.9 MB
Nome del file:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Lingua:
Spagnolo
Versione:
20/04/2018
Dimensione del file:
5.5 MB
Nome del file:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Lingua:
Italiano
Versione:
17/02/2020
Dimensione del file:
30.6 MB
Nome del file:
FA00006TIT_2020.pdf
Lingua:
Giapponese
Versione:
17/02/2020
Dimensione del file:
38.9 MB
Nome del file:
FA00006TJA_2020.pdf
Product family: Accessories: Pipe thermowell
Product root: TW10- Declaration number: HE_00539_01.17 Manufacturer specification: RoHS
Lingua:
Inglese
Versione:
13/03/2017
Dimensione del file:
136.3 KB
Nome del file:
HE_00539_01.17 China RoHS TW10.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
The unit is not repairable
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .
Personalizzare
Accetta solo l'essenziale
Accetta tutti