![Tecnologia di misura completa e comune della temperatura per quasi tutti i settori industriali Tecnologia di misura completa e comune della temperatura per quasi tutti i settori industriali](/__image/a/24990/k/2c15408e512f05d937d903003a782310b3a2ae06/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/TST41N.jpg)
Questo prodotto non è più disponibile.
Cercare la nuova versione nella sezione predecessore / successore o contattare l'ufficio Endress+Hauser locale.
-
Successore
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità - F
- L
- E
- X
Selezione Fundamental
Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base
Eccellenza tecnica Semplicità - F
- L
- E
- X
Selezione Lean
Gestisci agevolmente i tuoi processi core
Eccellenza tecnica Semplicità - F
- L
- E
- X
Selezione Extended
Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative
Eccellenza tecnica Semplicità - F
- L
- E
- X
Selezione Xpert
Controlla le tue applicazioni più impegnative
Eccellenza tecnica Semplicità Variabile
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Information technique Thermorésistance Omnigrad TST41N
Thermorésistance àinsertion directe et temps
de réponse court
Gaine à isolation minérale
Raccord process fileté
Avec tube de
renfort mécanosoudéLingua:
French
Versione:
01/11/1998
Dimensione del file:
231.2 KB
Nome del file:
TI232tfr_1198.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
New Version (01.14): Omnigrad TST40N, TST41N
Modular resistance thermometer with threaded process connection
EN IT 09/10/2014Lingua:
Inglese
Versione:
09/10/2014
Dimensione del file:
657 KB
Nome del file:
TI01178TEN_0114.pdf
-
-
-
Dichiarazione del produttore
Product family: Process RTD direct contact
Product root: TST41N-
Declaration number: HE_00517_01.17
Manufacturer specification: RoHSLingua:
Inglese
Versione:
13/03/2017
Dimensione del file:
161.6 KB
Nome del file:
HE_00517_01.17 China RoHS TST41N.pdf
-
-
-
Dichiarazione UE
Product family: Low cost RTD general purpose, Process RTD direct contact, Process RTD direct in contact, Process RTD general purpose , Process RTD heavy duty, Process RTD hygienic, Process TC direct contact, Process TC direct in contact, Process TC general purpose, Process TC heavy duty, RTD thermometer, TC heavy duty
Product root: TAF11-, TAF12D-, TAF12S-, TAF12T-, TAF16-, TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TEC42
0-, TH11-, TH12-, TH13-, TH14-, TH15-, TH17-, TH18-, TH27-, TH51-, TH52-, TH53-, TH54-, TH55-, TH56-, TM101-, TM111-, TM112-, TM121-
, TM131-, TM151-, TM152-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMT142C-, TMT142R-, TMT162C-, TMT162R-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-,
TR24-, TR25-, TR44-, TR45-, TR46-, TR47-, TR48-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TSC310-, TSM187-, TSM487-, TST187-, TST3
10-, TST40N-, TST410-, TST414-, TST41N-, TST434-, TST434B-, TST487-, TST602-, TST90-
Declaration number: EC_00136_04.24EN IT 20/02/2024Lingua:
Inglese
Versione:
20/02/2024
Dimensione del file:
150.6 KB
Nome del file:
EC_00136_04.24.pdf
-
-
-
Metrologia
Product family: Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert, Accessories: Inserts, Low cost RTD general purpose, Process RTD dir ect contact, Process RTD general purpose, Process RTD heavy duty, RTD thermometer
Product root: TPR100-, TPR300-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR25-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TS111-, T
SM187-, TSM487-, TST187-, TST310-, TST40N-, TST410-, TST414-, TST41N-, TST434-, TST487-, TST602-
Region: Russia
Approval agency: Rosstandart
Approval number: 68002-17
Metrology type: MetrologyLingua:
Russo
Versione:
25/02/2022
Dimensione del file:
2.1 MB
Nome del file:
68002-17.pdf
-
-
-
Metrologia
Product family: Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert, Accessories: Inserts, Low cost RTD general purpose, Process RTD dir ect contact, Process RTD general purpose, Process RTD heavy duty, RTD thermometer
Product root: TET300-, TPR100-, TPR300-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR25-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-,
TS111-, TSM187-, TSM487-, TST187-, TST310-, TST40N-, TST410-, TST414-, TST41N-, TST434-, TST487-, TST602-
Region: Kazakhstan
Approval agency: KazInMetr
Approval number: 223
Metrology type: MetrologyLingua:
Russo
Versione:
19/08/2019
Dimensione del file:
247.7 KB
Nome del file:
223 CYT Omnigrad .pdf
-