![TA540 - Tubo di protezione per sensori di temperatura TA540 - Tubo di protezione per sensori di temperatura](/__image/a/24857/k/2a04f21b74c25087d06d93f029da04de96922990/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/TA540.jpg)
Sintesi delle specifiche
-
Max pressione di processo a 20°C
150 bar (2176 psi)
-
Lunghezza standard (mm)
4000 mm (157.48")
Campo applicativo
Questo tubo di protezione è costruito in metallo con connessione al processo filettata o con flangia saldata. La connessione del termometro è una filettatura NPT femmina. La flangia è disponibile in un'ampia gamma di dimensioni secondo gli standard e i materiali più diffusi; di conseguenza, nel caso di applicazioni gravose, sono possibili teoricamente tutti i tipi di installazione.
Vantaggi
Il corpo del tubo può essere diritto o rastremato per tempi di risposta veloci
Vasta scelta delle dimensioni, dei materiali e degli attacchi al processo del tubo
TA540 è una protezione standard ricavata da tubo
Estensione, lunghezza di immersione e lunghezza totale possono essere selezionate in funzione delle necessità applicative
La connessione al processo può essere filettata o con flangia saldata
Versioni speciali possono essere fornite secondo specifiche del cliente.
La connessione al termometro è una filettatura femmina
Selezione Lean
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
![FLEX: Lean FLEX: Lean](/__image/a/9247231/k/f1a07bc9ba53308b25c74262bc3e2c87d78db9bd/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_L_1250x300px.jpg)
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Technical Information
Omnigrad TA series
Industrial protecting tubesEN IT 26/09/2005Lingua:
Inglese
Versione:
26/09/2005
Dimensione del file:
127.9 KB
Nome del file:
TI138ten.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Informazioni tecniche Pozzetto termometrico industriale Omnigrad TA540
Per uso generico e applicazioni gravose
Da tubazione di tipo filettato o a flangia a saldare
Anche ENI TUB 1/2/3/4EN IT 19/09/201225/08/201101/05/2001Lingua:
Italiano
Versione:
25/08/2011
Dimensione del file:
352.4 KB
Nome del file:
TI00166TIT_0111.PDF
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Omnigrad TA540, TA541 Technical Information
Heavy duty - General purposeprotection tube, threaded or flanged weld
typeEN IT 27/05/2014Lingua:
Inglese
Versione:
27/05/2014
Dimensione del file:
647.9 KB
Nome del file:
TI01158TEN_0114.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Thermowells
Operating instructions for thermowells for EAC approval
EN IT 01/12/2016Lingua:
Inglese
Versione:
01/12/2016
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
BA01469TEN_0116.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Lingua:
Tedesco
Versione:
17/05/2023
Dimensione del file:
17.9 MB
Nome del file:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoLingua:
Italiano
Versione:
09/07/2024
Dimensione del file:
20.3 MB
Nome del file:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Lingua:
Inglese
Versione:
17/05/2023
Dimensione del file:
18 MB
Nome del file:
FA00006Ten_2223_online.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Lingua:
French
Versione:
20/12/2019
Dimensione del file:
60.9 MB
Nome del file:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Lingua:
Spagnolo
Versione:
20/04/2018
Dimensione del file:
5.5 MB
Nome del file:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Lingua:
Italiano
Versione:
17/02/2020
Dimensione del file:
30.6 MB
Nome del file:
FA00006TIT_2020.pdf
-