![Cerabar PMP21 Cerabar PMP21](/__image/a/871736/k/9486dec8f835555b25050e62d9d77e281b80d2a8/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Cerabar_PMP21_PP_1.jpg)
Sintesi delle specifiche
-
Precisione
0,3%
-
Temperatura di processo
-40…+100 °C
(-40…+212 °F) -
Campo di misura della pressione
400 mbar…+400 bar
(6...+6000 psi) -
Cella di misura
400 mbar…+400 bar
(6...+6000 psi)
Campo applicativo
Cerabar PMP21 è un trasmettitore di pressione molto compatto e dal prezzo interessante. Comprende un sensore piezoresistivo ed è in grado di misurare valori di pressione assoluta o relativa fino a 400 bar. Il PMP21 è progettato per resistere alle condizioni di lavoro più gravose dell'industria di processo, con classi di protezione fino a IP68 e materiali di alta qualità come 316L. Può essere impiegato nella maggior parte dei settori e offre varie certificazioni, ad esempio certificazioni navali o per aree pericolose.
Trasduttore di pressione con sensore piezoresistivo in metallo per la misura della pressione assoluta o relativa in gas e liquidi.
Connessione al processo: filettatura
Temperatura di processo: -40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F)
Pressione di processo: fino a 400 bar
Precisione: ±0,3% del campo
Certificati internazionali di protezione dal rischio di esplosione, certificazioni navali
Vantaggi
Installazione e configurazione semplici e rapide in campo grazie alla struttura molto compatta e a campi di misura personalizzabili
L'elevata precisione di riferimento pari allo 0,3%, la stabilità a lungo termine e la buona ripetibilità assicurano un'alta qualità di monitoraggio dei processi
L'uso del materiale 316L in conformità alle normative più severe e la disponibilità di una versione in classe di protezione IP68 per installazioni sommerse garantiscono una maggiore disponibilità degli impianti
PMP21 soddisfa le esigenze di sicurezza, tracciabilità e di produzione di documentazione, poiché è in linea con i requisiti di varie certificazioni navali e per aree pericolose; in opzione sono disponibili certificazioni dei materiali conformi a EN10204 3.1
Video
Selezione Fundamental
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
![FLEX: Fundamental FLEX: Fundamental](/__image/a/9247230/k/ff2cdfd22a6dfc7f1ff30d6801ddb8949a3817a7/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_F_1250x300px.jpg)
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Versione italiana - 03/2021
Misura della pressione di processo
EN IT 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Lingua:
Italiano
Versione:
31/03/2021
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
TI01133PIT_0721.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Versione italiana - 03/2021
Misura della pressione di processo
EN IT 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Lingua:
Italiano
Versione:
31/03/2021
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
BA01271PIT_0721.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN IT 04/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Lingua:
Italiano
Versione:
04/04/2024
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
TI00426FIT_2524.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Cerabar PMP21 IO-Link
Misura della pressione di processo
EN IT 31/07/2023Lingua:
Italiano
Versione:
31/07/2023
Dimensione del file:
862.7 KB
Nome del file:
TI01723PIT_0123-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Misura della pressione di processo
EN IT 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Lingua:
Italiano
Versione:
31/03/2021
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
TI01133PIT_0721.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Misura della pressione di processo
EN IT 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Lingua:
Italiano
Versione:
31/03/2021
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
BA01271PIT_0721.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Cerabar PMP21 IO-Link
Misura della pressione di processo
EN IT 31/07/2023Lingua:
Italiano
Versione:
31/07/2023
Dimensione del file:
993.6 KB
Nome del file:
BA02298PIT_0123-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
KA Cerabar PMP21 IO-Link
Misura della pressione di processo
EN IT 01/05/2023Lingua:
Italiano
Versione:
01/05/2023
Dimensione del file:
322.4 KB
Nome del file:
KA01647PIT_0123-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
KA Cerabar PMP21
Misura della pressione di processo
EN IT 01/05/202311/04/2023Lingua:
Italiano
Versione:
01/05/2023
Dimensione del file:
330 KB
Nome del file:
KA01604PIT_0223-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Misura della pressione di processo
EN IT 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Lingua:
Italiano
Versione:
31/03/2021
Dimensione del file:
769.9 KB
Nome del file:
KA01164PIT_0721.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Sealing kit Installation Instruction
Cerabar
EN IT 08/08/201623/07/201507/04/2015Lingua:
Inglese
Versione:
08/08/2016
Dimensione del file:
205.3 KB
Nome del file:
EA01128PA2_0316.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
Ex ia IIC T4 Ga/Gb
Ex ia IIC T4 GbEN IT 04/03/2024Lingua:
Inglese
Versione:
04/03/2024
Dimensione del file:
388 KB
Nome del file:
XA03227PEN_0123-00.pdf
-