
Sintesi delle specifiche
-
Errore di misura massimo
Portata massica (liquido): ±0,5%
-
Campo di misura
Da 0 a 75 kg/h (da 0 a 165,3 lb/min)
-
Temperatura di processo
Da 3 a 60°C (da 37,4 a 140°F)
-
Campo di pressione
6 bar (87 psi)
-
Materiali delle parti bagnate
Tubi di misura: Acciaio inox 1.4435, 316L
Raccordo per tubo flessibile: Policarbonato Makrolon Rx 1805
Campo applicativo
Promass U 500 è il misuratore di portata monouso ideale per le applicazioni biofarmaceutiche. Rappresenta la risposta al passaggio dei dispositivi multiuso a quelli monouso e dai processi batch alla lavorazione continua. Permettendo misure multivariabile, Promass U 500 assicura livelli superiori di affidabilità e precisione, oltre che conformità ai requisiti cGMP del settore. Il misuratore di portata è particolarmente adatto alle applicazioni upstream e downstream del processo mAb (anticorpi monoclonali).
Il sensore è costituito da un elemento monouso, disponibile in quattro dimensioni, e da un'unità di base permanente adattabile a tubi di ogni dimensione. La Heartbeat Technology riconosce automaticamente il campo di portata e, dopo l'installazione, verifica la validità della taratura di fabbrica. Ciò semplifica la messa in servizio ed elimina la necessità di controllare la taratura in campo. Dotato di web server integrato, WLAN e fino a 4 I/O, il trasmettitore assicura facilità d'uso e fornisce informazioni aggiuntive sul processo e sul dispositivo.
Vantaggi
La migliore precisione di misura della categoria – tecnologia Coriolis con misura multivariabile
Massimo rapporto di turndown – un solo sensore per elementi monouso di ogni dimensione
Conformità cGMP – sviluppato secondo gli standard e le linee guida più recenti, con gli attributi necessari e la documentazione richiesta
Messa in servizio semplice e rapida – montaggio con una sola mano e trasferimento automatizzato dei dati di taratura
Autodrenabilità o sfogo delle bolle d'aria – grazie ai diversi angoli di montaggio
Nessuna necessità di taratura in campo – verifica automatizzata grazie all'integrazione della Heartbeat Technology
Integrazione digitale – moderni protocolli di comunicazione basati su Ethernet a coppia singola
Video
Selezione Xpert
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile

-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Proline Promass U 500
Misuratore di portata Coriolis monouso
EN IT 17/05/2024Lingua:
Italiano
Versione:
17/05/2024
Dimensione del file:
5 MB
Nome del file:
TI01783DIT_0124-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Proline Promass U 500
Misuratore di portata Coriolis
PROFINET su Ethernet-APL/SPEEN IT 15/01/202517/05/2024Lingua:
Italiano
Versione:
15/01/2025
Dimensione del file:
10.3 MB
Nome del file:
BA02343DIT_0225-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Proline Promass U 500
Misuratore di portata Coriolis
Modbus RS485EN IT 15/01/202517/05/2024Lingua:
Italiano
Versione:
15/01/2025
Dimensione del file:
9.7 MB
Nome del file:
BA02342DIT_0225-00.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
GP Proline Promass 500
Misuratore di portata Coriolis
PROFINET su Ethernet-APLEN IT 17/05/202408/01/2024Lingua:
Italiano
Versione:
17/05/2024
Dimensione del file:
3.3 MB
Nome del file:
GP01173DIT_0224-00.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
GP Proline Promass 500
Misuratore di portata Coriolis
Modbus RS485EN IT 17/05/202401/08/202201/09/201901/12/201801/08/2018Lingua:
Italiano
Versione:
17/05/2024
Dimensione del file:
3.8 MB
Nome del file:
GP01062DIT_0724-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
KA Proline 500 – digital
Trasmettitore con sensore Coriolis
PROFINET su Ethernet-APLEN IT 15/01/202517/05/2024Lingua:
Italiano
Versione:
15/01/2025
Dimensione del file:
1.8 MB
Nome del file:
KA01710DIT_0225-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
KA Misuratore di portata Proline Promass U
Sensore Coriolis
EN IT 15/01/202517/05/2024Lingua:
Italiano
Versione:
15/01/2025
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
KA01686DIT_0225-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
KA Misuratore di portata Proline 500 – digital
Trasmettitore Modbus RS485
con sensore CoriolisEN IT 15/01/202517/05/2024Lingua:
Italiano
Versione:
15/01/2025
Dimensione del file:
1.6 MB
Nome del file:
KA01709DIT_0225-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN IT 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Lingua:
Inglese
Versione:
01/01/2024
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
EA Replacing the electronics
Proline 300, 500, 500-digital
EN IT 01/01/202401/07/202301/06/202131/07/202002/08/2019Lingua:
Inglese
Versione:
01/01/2024
Dimensione del file:
1.6 MB
Nome del file:
EA01145DA2_0823-00.pdf
-