Flussimetri non invasivi per applicazioni di base
La prima scelta per la misura di portata con dispositivi clamp-on affidabili, flessibili ed esenti da manutenzione
I flussimetri a ultrasuoni di Endress+Hauser vi aiutano ad affrontare le sfide con tutti i vantaggi convenzionali della tecnologia clamp-on. Prosonic Flow W 400 e Prosonic Flow P 500 offrono caratteristiche di prodotto addizionali che sono un vero e proprio valore aggiunto per i vostri compiti di misura. Continuate a leggere per maggiori informazioni.
Vantaggi
Massima flessibilità – FlowDC riduce i tratti rettilinei in entrata a soli 2 x DN, permettendo l'uso in spazi limitati nonché nelle immediate vicinanze di disturbi del flusso
Risultati di misura affidabili – i sensori clamp-on permettono di effettuare le misure indipendentemente dalle condizioni di processo, quali pressione e densità, o dalla presenza di liquidi difficili, e sono adatti per i più diversi materiali utilizzati per i tubi
Funzionamento stabile a lungo termine – dischi di fissaggio esenti da manutenzione assicurano una qualità stabile dei segnali e la Heartbeat Technology permette la verifica dei dispositivi senza interruzione del processo
Tratti rettilinei in entrata cortissimi
![Immagine di Prosonic Flow con tratto rettilineo in entrata corto](/__image/a/9822498/k/984fb91a50840ea342b11b34db5f25752fd023cb/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/EHFL-Utilities-Reinach_9p5b-FlowDC_Installation-MEKR359.jpg)
Grazie alla funzione firmware FlowDC, unica nel suo genere, i tratti rettilinei in uscita e in entrata necessari per i flussimetri a ultrasuoni possono essere ridotti dalla consueta misura minima di 15 x DN a soli 2 x DN. FlowDC assicura prestazioni di misura coerenti rispondenti alle specifiche. I sensori clamp-on possono essere installati nelle immediate vicinanze delle curve, dei prolungamenti o delle riduzioni di sezione dei tubi. Ciò offre la massima flessibilità nella pianificazione degli impianti di processo.
Massima indipendenza di misura
Grazie all'installazione non invasiva dall'esterno, i sensori clamp-on sono adatti per tubi in metallo, plastica, vetroresina o persino materiali compositi. La tecnologia di misura può essere utilizzata per svariati liquidi – indipendentemente da pressione, densità, conducibilità o viscosità. Per fare in modo che tutte queste condizioni, la varietà di liquidi e i potenziali diametri e materiali dei tubi non compromettano la qualità dei segnali, i sensori a ultrasuoni sono disponibili con diverse frequenze.
Informazioni ottimizzate sul processo
La Heartbeat Technology per diagnostica, verifica e monitoraggio fornisce tutti i dati relativi a sensori e processi per aumentare la disponibilità di impianto. Ciò permette di dedurre eventuali cambiamenti nel processo e le misure correttive da implementare. Di conseguenza le verifiche saranno meno dispendiose e sarà possibile ottimizzare i processi e pianificare le attività di manutenzione. Ad esempio, Heartbeat Monitoring rileva depositi, trascinamento di gas e solidi nei liquidi.
Qualità di installazione a colpo d'occhio
![Immagine dello stato di installazione](/__image/a/9822501/k/c6146ef65f029aa2f5f0ffdebc9f2a0599725e17/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/EHFL-Utilities-Reinach_9p5b-FlowDC_Installation-MEKR316.jpg)
Per verificare la correttezza dell'installazione dopo il montaggio, il nostro sistema di misura clamp-on dà la possibilità di recuperare lo stato del dispositivo. Al fine di ottimizzare la posizione di montaggio vengono visualizzati i valori relativi a intensità del segnale, rapporto segnale/rumore e velocità del suono. In base a questi valori, lo stato dell'installazione viene definito
“buono” (nessuna necessità di ottimizzazione)
“accettabile” (prestazioni di misura sufficienti, ottimizzazione se possibile)
“scarso” (ottimizzazione necessaria)
Dove tutto si concretizza
Grazie alla sua flessibilità e alle caratteristiche sopra menzionate, il portfolio di dispositivi clamp-on è utile in svariate applicazioni di misura in diversi settori. I vantaggi sono molti, soprattutto per processi che non possono essere interrotti. Ad esempio il monitoraggio di acqua di processo, potabile e di raffreddamento, il rilevamento di perdite o la misura sostitutiva in caso di flussimetri difettosi. Nelle centrali idroelettriche, la tecnologia clamp-on viene utilizzata per condotte forzate con grandi diametri nominali.
Esempio di applicazione: ottimizzazione delle turbine
Per misurare e ottimizzare l'efficienza delle turbine nelle centrali idroelettriche, è necessario bilanciare con precisione la portata nelle condotte forzate. Le sfide: diametri nominali fino a 4.000 x DN (160"), portate di 80 m3/s o superiori nonché la necessità di misure non invasive. Il portfolio di dispositivi clamp-on con FlowDC è perfetto per questo scopo, in quanto offre sistemi di misura economici ed esenti da manutenzione per grandi diametri nominali e grandi portate.
Download
-
-
Brochure
e-brochure - Flessibile, affidabile, a manutenzione zero
Il portfolio di flussimetri clamp-on ad ultrasuoni con molteplici punti di forza per la misura non invasiva della portata