©Endress+Hauser
Predecessore
70D
Prowirl 70F
Prowirl 70H
Prowirl 77F
Successore
Misuratore di portata con rilevamento del vapore umido, disponibile in versione compatta o remota. Adatto per una vasta gamma di applicazioni, ottimizzato per applicazioni con vapore.
Maggiori informazioni
Misuratore di portata con sensore di alta pressione, in versione compatta o remota. Ideale per applicazioni con pressione di processo molto elevata PN 63 ... 250 (classe 600 ... 1500).
Maggiori informazioni
Stessa precisione del dispositivo di base Prowirl F 200 nonostante la riduzione della linea. Disponibile in versione compatta o remota. Progettato per applicazioni con portate limitate.
Maggiori informazioni
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti standard
Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti di fascia alta
Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti speciali
Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezioni FLEX
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Fundamental
Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Lean
Gestisci agevolmente i tuoi processi core
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Extended
Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Xpert
Controlla le tue applicazioni più impegnative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Nome del prodotto
Misuratore di portata volumetrica per applicazioni di base con gas/vapore/liquidi
Campo di pressione
PN 10 … 250 Cl. 150 … 1500 JIS 10 … 40K
Temperatura di processo
-200 … +400 °C (-328 … +752 °F) fino a +450 °C/+842°F su richiesta
Display / Operazione
LCD a due righe Pulsanti Messa in servizio rapida
Comunicazione
HART PROFIBUS PA Fieldbus Foundation
Approvazioni Ex
ATEX FM CSA TIIS NEPSI/IEC su richiesta
Nome del prodotto
Volume flow meter for measurement of basic liquid / gas /steam applications
Campo di pressione
PN10...250 Cl 150...1500 JIS 10...40K
Temperatura di processo
-200...+400°C (-328...+752°F) up to +450°C / 842°F on request
Display / Operazione
Two line liquid Crystal display Push buttons Quick Setup
Uscite
4...20mA Pulse/Frequency Status
Comunicazione
HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Approvazioni Ex
ATEX FM CSA TIIS NEPSI/IEC on request
Nome del prodotto
Volume flow meter for measurement of basic liquid / gas /steam applications
Campo di pressione
PN10...250 Cl 150...1500 JIS 10...40K
Temperatura di processo
-200...+400°C (-328...+752°F) up to +450°C / 842°F on request
Display / Operazione
Two line liquid Crystal display Push buttons Quick Setup
Comunicazione
HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Approvazioni Ex
ATEX FM CSA TIIS NEPSI/IEC on request
I più scaricati
Misuratore di portata a pressione
di vortici
PROline prowirl 72
Versione italiana - 12/2003
Misura di portata per gas, vapore e liquidi
EN
IT
BG DE FR PL RO RU
01/12/2003
01/01/2003
Lingua:
Italiano
Versione:
01/12/2003
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
TI062DIT.PDF
Istruzioni di funzionamento
Proline Prowirl 72
HART
Versione italiana - 11/2011
Misuratore di portata a vortici
EN
IT
BG CS DE ES FR HU JA PL PT RO RU
01/11/2011
01/01/2011
01/02/2009
01/01/2007
01/12/2005
Lingua:
Italiano
Versione:
01/11/2011
Dimensione del file:
2.2 MB
Nome del file:
BA00084DIT_1411.PDF
109 documenti
Misuratore di portata a pressione
di vortici
PROline prowirl 72
Misura di portata per gas, vapore e liquidi
EN
IT
Bulgaro Tedesco French Polacco Rumeno Russo
01/12/2003
01/01/2003
Lingua:
Italiano
Versione:
01/12/2003
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
TI062DIT.PDF
Misuratore di portata a vortice
Misura di portata per gas, vapore e liquidi
PROline Prowirl 72F,72W,73F,73W
EN
IT
Tedesco French Giapponese Polacco Russo Cinese
01/11/2011
01/01/2011
01/02/2009
01/01/2007
01/12/2005
Lingua:
Italiano
Versione:
01/01/2007
Dimensione del file:
2.7 MB
Nome del file:
TI070DIT.PDF
Proline Prowirl 72
PROFIBUS-PA
Operating Instructions
Vortex Flow Measuring System with PROFIBUS-PA interface for measuring gas, steam and liquids.
EN
IT
Tedesco Polacco Russo
09/11/2011
14/03/2007
01/12/2005
01/03/2004
01/01/2003
Lingua:
Inglese
Versione:
09/11/2011
Dimensione del file:
2.7 MB
Nome del file:
BA00085DEN_1311.pdf
Proline Prowirl 72
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instructions
Vortex Flow Measuring System with FOUNDATION Fieldbus interface for measuring gas, steam and liquids.
EN
IT
Tedesco Russo
09/11/2011
01/04/2007
01/12/2005
01/06/2004
Lingua:
Inglese
Versione:
09/11/2011
Dimensione del file:
2.1 MB
Nome del file:
BA00095DEN_1311.pdf
Istruzioni di funzionamento
Proline Prowirl 72
HART
Misuratore di portata a vortici
EN
IT
Bulgaro Ceco Tedesco Spagnolo French Ungherese Giapponese Polacco Portoghese Rumeno Russo
01/11/2011
01/01/2011
01/02/2009
01/01/2007
01/12/2005
Lingua:
Italiano
Versione:
01/11/2011
Dimensione del file:
2.2 MB
Nome del file:
BA00084DIT_1411.PDF
Proline Prowirl 72
Istruzioni di funzionamento brevi
Misuratore di portata a vortici
EN
IT
Ceco Tedesco Spagnolo French Portoghese Cinese
10/11/2011
01/01/2011
01/12/2007
Lingua:
Italiano
Versione:
10/11/2011
Dimensione del file:
847.4 KB
Nome del file:
KA00030DIT_1411.pdf
EA Installing sensor parts
Prosonic Flow 92F, Prowirl 72, 73, 200
EN
IT
Tedesco
16/10/2023
01/09/2017
14/01/2016
28/11/2013
Lingua:
Inglese
Versione:
16/10/2023
Dimensione del file:
2 MB
Nome del file:
EA01085DA2_0423-00.pdf
EA Conversion Kit for Prowirl 200 Compact Version to Prowirl 200 Remote
Version
Prowirl 200 non explosion-protected
EN
IT
Tedesco
16/10/2023
01/02/2022
03/03/2020
01/05/2017
23/04/2015
Lingua:
Inglese
Versione:
16/10/2023
Dimensione del file:
1.4 MB
Nome del file:
EA01055DA2_0623-00.pdf
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE ,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73
EN
IT
Tedesco
15/10/2024
01/10/2018
28/06/2012
Lingua:
Inglese
Versione:
15/10/2024
Dimensione del file:
797.3 KB
Nome del file:
EA00098DA2_1624-00.pdf
Safety Instructions for Spare Parts
Installation Instructions
Flowmeter
EN
IT
Tedesco
01/03/2018
28/11/2013
25/04/2013
Lingua:
Inglese
Versione:
01/03/2018
Dimensione del file:
139.5 KB
Nome del file:
EA01051DA2_0318.pdf
Cerca parti di ricambio per numero disegno
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit amplificatore PW 72 Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
B
50103475
Set I/O-Board PW 72 HART Exi
Numero disegno
Codice d'ordine
A
50103476
Set I/O-Board PW 72 HART/Impuls Exi
Numero disegno
Codice d'ordine
A
50103477
Kit I/O-board PW72/73 PROFIBUS PA Exi
Numero disegno
Codice d'ordine
A
50103478
Kit I/O-board PW72/73 FF Exi
Numero disegno
Codice d'ordine
A
50107084
Kit I/O-board PW 72/73 HART Exd
Numero disegno
Codice d'ordine
E
50106382
Kit I/O-board PW 72/73 HART/pulse Exd
Numero disegno
Codice d'ordine
E
50106384
Kit I/O-board PW72/73 PROFIBUS PA Exd
Numero disegno
Codice d'ordine
A
50106383
Kit I/O-board PW72/73 FF Exd
Numero disegno
Codice d'ordine
A
50107085
Kit conn. board PW72/73 PROFIBUS PA Exd
Numero disegno
Codice d'ordine
E
50106385
Kit display 72/73/92F(HART) 12 languages
Numero disegno
Codice d'ordine
C
50103472
Kit display 72/73 (HART) 15 lingue
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71123423
Kit display72/73/92F(FF/PA) 12 languages
Numero disegno
Codice d'ordine
D
50103473
Kit display 72/73 (FF/PA) 15 languages
Numero disegno
Codice d'ordine
D
71123425
Numero disegno
Codice d'ordine
G
50103474
Set Anschlussprint PW 72 FS Elekt Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
F
50103884
Set Anschlussprint PW 72 FS Aufn Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
H
50103885
Kit Terminal Block 72/73/92F
Numero disegno
Codice d'ordine
25
50108141
Kit cover 72/73/92F with window
Numero disegno
Codice d'ordine
8
50103526
Kit cover 23/72/73/92F blind version
Numero disegno
Codice d'ordine
9
50103527
Kit cover 23/72/73/92F blind version
Numero disegno
Codice d'ordine
12
50103527
Kit coperchio comparto connessioni Exd
Numero disegno
Codice d'ordine
10
50106386
Numero disegno
Codice d'ordine
20
50103883
Kit 10 pressacavi M20x1,5 grigio
Numero disegno
Codice d'ordine
1
50103658
Kit 10 pressacavi M20x1,5 grigio
Numero disegno
Codice d'ordine
1
50103658
Kit 10 pressacavi M20x1,5 grigio
Numero disegno
Codice d'ordine
1
50103658
Kit 10 ghiandole di cavo M20x1,5
Numero disegno
Codice d'ordine
1
50098036
Kit 10 ghiandole di cavo M20x1,5
Numero disegno
Codice d'ordine
1
50098036
Kit 10 ghiandole di cavo M20x1,5
Numero disegno
Codice d'ordine
1
50098036
Kit 1 cable gl. M20x1.5 armoured,Transm.
Numero disegno
Codice d'ordine
1
71120601
Kit 1 cable gl. M20x1.5 armoured, Sensor
Numero disegno
Codice d'ordine
1
71120602
Set 10 Erweiterungen M20x1,5/NPT1/2"
Numero disegno
Codice d'ordine
1
50098042
Set 10 Erweiterungen M20x1,5/NPT1/2"
Numero disegno
Codice d'ordine
1
50098042
Set 10 Erweiterungen M20x1,5/NPT1/2"
Numero disegno
Codice d'ordine
1
50098042
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Numero disegno
Codice d'ordine
1
50098041
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Numero disegno
Codice d'ordine
1
50098041
Kit ghiandola di cavo Profibus PA
Numero disegno
Codice d'ordine
1
50098037
Kit ghiandola di cavo Profibus PA
Numero disegno
Codice d'ordine
1
50098037
Kit ghiadole di cavo Found. Fieldbus
Numero disegno
Codice d'ordine
1
50094984
Kit ghiadole di cavo Found. Fieldbus
Numero disegno
Codice d'ordine
1
50094984
Kit terminale di terra/Coperchio clamp
Numero disegno
Codice d'ordine
3
50097147
Kit CircuitBoard 72/73 custodia da campo
Numero disegno
Codice d'ordine
4
50103528
Kit Display carrier 72/73/92F field hous
Numero disegno
Codice d'ordine
5
50103529
Set Gehäusedichtungen PW 72 kompakt
Numero disegno
Codice d'ordine
6
50103892
Set Gehäusedichtungen PW 72 FS
Numero disegno
Codice d'ordine
7
50103893
Kit cable PW72/73 remote version 10m
Numero disegno
Codice d'ordine
22
50103484
Kit cavo PW72/73 vers. remota 10m Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
22
50103485
Kit cavo PW72/73 versione remota 30m
Numero disegno
Codice d'ordine
22
50103486
Kit cable PW72/73 remote version 30m Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
22
50103487
Kit cable PW72/73 FS armoured, 10m Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
22
71109659
Kit cable PW72/73 FS armoured, 15m Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
22
71109660
Kit cable PW72/73 FS armoured, 20m Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
22
71109661
Kit cable PW72/73 FS armoured, 30m Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
22
71109663
Prowirl 72, trasmettitore
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .
Personalizzare
Accetta solo l'essenziale
Accetta tutti