©Endress+Hauser
Predecessore
Prosonic Flow Clamp On 90P
Prosonic Flow Clamp On 90U
Prosonic Flow Clamp On 93U
DMU93
DDU10
Successore
Affidabile, flessibile, a manutenzione zero - misura di portata non invasiva, costantemente precisa, anche in condizioni difficili
Maggiori informazioni
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti standard
Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti di fascia alta
Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti speciali
Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezioni FLEX
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Fundamental
Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Lean
Gestisci agevolmente i tuoi processi core
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Extended
Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Xpert
Controlla le tue applicazioni più impegnative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Nome del prodotto
std_productprofile_product_usp_8209. std_productprofile_product_usp2_58665_1571899493. std_productprofile_product_field_of_application_8210.
Caratteristiche del sensore
std_productprofile_product_benefits_8212. Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita). Trasparenza del processo - capacità diagnostica. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58667_1571900174. Ampia gamma di diametri nominali: DN 15 a 4000 (½ a 160"). std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58669_1571900174.
Caratteristiche del trasmettitore
std_productprofile_product_benefits_8192. std_productprofile_product_benefits_8193. std_productprofile_product_benefits_58666_1571901005. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58672_1571901893. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58668_1571902040. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58670_1571902090.
Materiali delle parti bagnate
Sistema Clamp on: Portasensore 1.4308/CF-8 Corpo del sensore 1.4301/304 Reggette 1.4301/304
Variabili misurate
Canale portata volumetrica 1&2, portata volumetrica media, differenza di portata volumetrica, velocità del suono, velocità di deflusso, totalizzatore
Temperatura di processo
-40 … +170°C/-40 … +338°F
Temperatura ambiente
-20...+60 °C (-4...+140 °F) -40...+60 °C (-40...+140 °F) opzionale
Materiale del corpo del sensore
Materiale della custodia del trasmettitore
Custodia da parete: in alluminio pressofuso con verniciatura a polvere
Display / Operazione
Quattro righe retroilluminato Touch control
Uscite
4-20mA Impulsi/frequenza (10 KHz, attiva/passiva) Relè/Stato
Comunicazione
HART PROFIBUS PA PROFIBUS DP Fieldbus Foundation
Alimentazione
85...260 V c.a. 20...55 V c.a. 16...62 V c.c.
Altri certificati e approvazioni
Verifica del misuratore di portata solo per DN15, 25, 40, 50 e 100 Certificazione navale Marchio EAC
Certificati e approvazioni metrologiche
Verifica del misuratore di portata solo per DN15, 25, 40, 50 e 100
Approvazioni e certificazioni navali
I più scaricati
Proline Prosonic Flow 93P
Informazioni tecniche
Versione italiana - 06/2009
Sistema di misura della portata a ultrasuoni
Misura di portata volumetrica per liquidi in applicazioni di
processo in genere e in particolare dell'industria chimica.
EN
IT
DE FR JA PL RU ZH
01/07/2011
01/07/2010
01/06/2009
Lingua:
Italiano
Versione:
01/06/2009
Dimensione del file:
1.7 MB
Nome del file:
TI083DIT_0609.PDF
138 documenti
Proline Prosonic Flow 93P
Informazioni tecniche
Sistema di misura della portata a ultrasuoni Misura di portata volumetrica per liquidi in applicazioni di processo in genere e in particolare dell'industria chimica.
EN
IT
Tedesco French Giapponese Polacco Russo Cinese
01/07/2011
01/07/2010
01/06/2009
Lingua:
Italiano
Versione:
01/06/2009
Dimensione del file:
1.7 MB
Nome del file:
TI083DIT_0609.PDF
Proline Prosonic Flow 90P, 93P
Sistema di misura della portata a ultrasuoni Misura della portata volumetrica dei liquidi in applicazioni chimiche o di processo
EN
IT
Danese Tedesco French Giapponese Polacco Russo
01/05/2005
01/10/2003
Lingua:
Italiano
Versione:
01/05/2005
Dimensione del file:
1.4 MB
Nome del file:
TI056DIT.PDF
Istruzioni di funzionamento
Proline Prosonic Flow 93
PROFIBUS DP/PA
Sistema di misura della portata a ultrasuoni
EN
IT
Ceco Tedesco Finlandese Russo
19/08/2011
21/09/2010
01/12/2007
01/12/2002
Lingua:
Italiano
Versione:
21/09/2010
Dimensione del file:
3.8 MB
Nome del file:
BA00076DIT_1310.PDF
Proline Prosonic Flow 93
HART
Descrizione delle
funzioni dello strumento
Sistema di misura della portata a ultrasuoni
EN
IT
Tedesco French Giapponese Rumeno Russo
01/07/2011
01/06/2009
01/11/2004
15/10/2003
01/12/2002
Lingua:
Italiano
Versione:
01/06/2009
Dimensione del file:
4.1 MB
Nome del file:
BA071DIT_0609.PDF
Proline Prosonic Flow 93
HART
Istruzioni di
Funzionamento
Sistema di misura della portata a ultrasuoni
EN
IT
Ceco Tedesco Greco French Giapponese Polacco Rumeno Russo Cinese
19/08/2011
01/07/2010
01/06/2009
01/11/2004
15/10/2003
Lingua:
Italiano
Versione:
01/06/2009
Dimensione del file:
4.9 MB
Nome del file:
BA070DIT_0609.PDF
Prosonic Flow 93 PROFIBUS DP/PA
Description of Device Functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions Prosonic Flow93 PROFIBUS DP/PA.
EN
IT
Tedesco Finlandese
01/07/2011
21/09/2010
01/12/2002
Lingua:
Inglese
Versione:
01/07/2011
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
BA00077DEN_1411.pdf
Prosonic Flow 93C
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instruction
Ultrasonic Flow Measuring System with FOUNDATION Fieldbus interface. The description of the device functions are in a seperate documentation.
Lingua:
Inglese
Versione:
25/10/2010
Dimensione del file:
2.5 MB
Nome del file:
BA00145DEN_1310.pdf
Prosonic Flow 93
FOUNDATION Fieldbus
Description of device functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions Proline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus.
EN
IT
Tedesco Russo
01/07/2011
25/10/2010
01/05/2002
Lingua:
Inglese
Versione:
01/07/2011
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
BA00079DEN_1411.pdf
Prosonic Flow 93
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instruction
Ultrasonic Flow Measuring System with FOUNDATION Fieldbus interface. The description of the device functions are in a seperate documentation.
EN
IT
Tedesco Russo
19/08/2011
25/10/2010
01/05/2002
Lingua:
Inglese
Versione:
19/08/2011
Dimensione del file:
2.5 MB
Nome del file:
BA00078DEN_1411.pdf
Prosonic Flow 93C
FOUNDATION Fieldbus
Description of device functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions Proline Prosonic Flow 93C FOUNDATION Fieldbus.
Lingua:
Inglese
Versione:
25/10/2010
Dimensione del file:
2.3 MB
Nome del file:
BA00146DEN_1310.pdf
Cerca parti di ricambio per numero disegno
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit Alimentazione PSONIC9X 85-260VAC
Numero disegno
Codice d'ordine
F
50099250
Kit p.s.b. PSONIC 93 85-260VAC HE
Numero disegno
Codice d'ordine
F
71243440
Kit Alimentazione PSONIC9X 20-55VAC16-6
Numero disegno
Codice d'ordine
F
50099252
Kit Alimentazione PSONIC9X 85-260VAC
Numero disegno
Codice d'ordine
F
50099251
Kit Alimentazione PSONIC9X 20-55VAC16-6
Numero disegno
Codice d'ordine
F
50099253
Kit 10 fusibili 250 VAC T800 MA
Numero disegno
Codice d'ordine
7
50094002
Kit 10 fusibili T 2A00/250V
Numero disegno
Codice d'ordine
7
50094003
Kit amplifier 93 1CH WEA EX
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71093780
Kit amplifier 93 1CH EES EX
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71093781
Kit amplifier 93 1CH SEA EX
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71093783
Kit amplifier 93 1CH CN EX
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71093785
Kit amplifier 93 2CH WEA EX
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71093786
Kit amplifier 93 2CH EES EX
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71093787
Kit amplificatore 93 2CH SEA EX
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71093788
Kit amplifier 93 2CH CN EX
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71093789
Kit amplificat. 93 1CH/2CH -40C WEA EX
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71093790
Kit amplifier 93 1CH/2CH -40C EES EX
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71093791
Kit amplifier 93 1CH/2CH -40C SEA EX
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71093792
Kit amplifier 93 1CH/2CH -40C CN EX
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71093793
Kit com 53/55/83/93 curr./freq. out Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
C
50098301
Kit com 53/83/93/65 curr/freq/2Relay Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
C
50098300
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71066579
Kit I/O 93 Profibus DP C13 Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71107614
Kit I/O Profib. DP+Stat.In 2 Interf. Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
D
50108002
Set Com Pline 53/83/ Found.Fieldbus Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
C
50101264
Kit I/O Foundation Fieldbus C14 EX
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71095035
Set Com Pline 53/83/ Found.Fieldbus Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
C
50101264
Kit I/O Foundation Fieldbus C14 EX
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71095035
Kit com5X/40/8X/93/65 Iout pass/Freq.Exi
Numero disegno
Codice d'ordine
C
50098302
Kit com5X/40/8X/93/65 Iout act/Freq.Exi
Numero disegno
Codice d'ordine
C
50098303
Kit Com53/8X/93/65 curr.out 3 Interf.Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
D
50096833
Kit Sub PCB 53/8X/93/65 current out
Numero disegno
Codice d'ordine
3
50096834
Kit Sub PCB 53/8X/93/65 current out
Numero disegno
Codice d'ordine
3
50096834
Kit Sub PCB 53/8X/93/65 frequency out
Numero disegno
Codice d'ordine
4
50096835
Kit Sub PCB 53/8X/93/65 frequency out
Numero disegno
Codice d'ordine
4
50096835
Kit Sub PCB Pline53/83/93 Relay out
Numero disegno
Codice d'ordine
6
50096836
Kit Sub PCB Pline53/83/93 Relay out
Numero disegno
Codice d'ordine
6
50096836
Kit Sub PCB 53/8X/93/65 Status input
Numero disegno
Codice d'ordine
5
50096837
Kit modulo display, da parete
Numero disegno
Codice d'ordine
E
50096755
Numero disegno
Codice d'ordine
G
50096754
Kit Bus PCB/PCB carr.5X/8X/9X/65 wall
Numero disegno
Codice d'ordine
10
50094017
Set Anschlussprint PMAG 5X I/O Wandgeh
Numero disegno
Codice d'ordine
8
50094014
Set Anschlussplatte PSONIC90 Wandgeh
Numero disegno
Codice d'ordine
9
50099256
Kit connec.plate 93 2CH wall enclo.
Numero disegno
Codice d'ordine
9
50099257
Kit Terminal protective Cover Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
16
71008445
Kit Termin.Block Wall encl. 5X/8X/9X/65
Numero disegno
Codice d'ordine
30
50108140
Kit T-DAT Transmitter Data Chip
Numero disegno
Codice d'ordine
2
50094004
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 with window Exd
Numero disegno
Codice d'ordine
17
50094027
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 vers. blind Exd
Numero disegno
Codice d'ordine
18
50094029
Kit Cover 10/5X/40/8X/93/65 Conn.termi.
Numero disegno
Codice d'ordine
21
50094038
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 Conn.termi.Exe
Numero disegno
Codice d'ordine
19
50094039
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 Conn.termi.Exd
Numero disegno
Codice d'ordine
20
50094040
Kit 10 ghiandole di cavo M20x1,5
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50098036
Set 10 Erweiterungen M20x1,5/NPT1/2"
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50098042
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50098041
Kit 10 ghiandole di cavo M20x1,5
Numero disegno
Codice d'ordine
12
50096840
Kit 10 ghiandole di cavo M20x1,5
Numero disegno
Codice d'ordine
12
50098036
Set 10 Erweiterungen M20x1,5/NPT1/2"
Numero disegno
Codice d'ordine
12
50098042
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Numero disegno
Codice d'ordine
12
50098041
Kit ghiandola di cavo Profibus PA
Numero disegno
Codice d'ordine
12
50098037
Kit ghiadole di cavo Found. Fieldbus
Numero disegno
Codice d'ordine
12
50094984
Set Printträger kpl Feldgehäuse
Numero disegno
Codice d'ordine
14
50096839
Kit Ground terminal / Cover clamp
Numero disegno
Codice d'ordine
13
50096841
Kit 2 lastre protezione armadio parete
Kit guarnizione coperchio a parete cont
Numero disegno
Codice d'ordine
11
50094041
Kit 10 guarnizione coperchio a contenti
Numero disegno
Codice d'ordine
22
50094050
Codice d'ordine
FXA193-??
Coppia sensori-40...80oC ProsonicF DDU18
Coppia sensori0...170oC ProsonicF DDU 18
Sensore 0...60oC Prosonic Flow DDU 19
Overview auxiliary equipment
see spare part picture
Prosonic Flow 93, trasmettitore
Prosonic Flow P, set sensore
Prosonic Flow 91/93/93T,set cavo sensore
Prosonic Flow W/P, supporto sensore
Prosonic Flow W/P, set install. Clamp On
Prosonic Flow 91/93 W/P, adatt. conduit
Prosonic Flow, Pasta di accoppiamento
Prosonic 93,kit conversione Ingr./Uscita
Codice d'ordine
DK9UI-???
Trasmettitore 91/90/93,set di montaggio
Prosonic Flow 93, pacchetto software
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .
Personalizzare
Accetta solo l'essenziale
Accetta tutti