©Endress+Hauser
Successore
Misuratore di portata a quattro tubi con funzionalità estese, con un trasmettitore compatto e di facile accesso
Maggiori informazioni
Misuratore di portata a quattro tubi per elevatissime portate, versione separata con un massimo di 4 ingressi/uscite
Maggiori informazioni
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti standard
Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti di fascia alta
Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti speciali
Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezioni FLEX
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Fundamental
Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Lean
Gestisci agevolmente i tuoi processi core
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Extended
Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Xpert
Controlla le tue applicazioni più impegnative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Nome del prodotto
Misuratore di portata a quattro tubi dalle massime capacità con funzionalità per misure fiscali. Per portate e prestazioni superiori in applicazioni costiere/offshore nell'industria petrolifera&gas.
Caratteristiche del sensore
Maggiore profitto – punto di installazione singolo che fornisce un'accuratezza significativa per grandi quantità. Meno punti di misura nel processo – misura di diverse variabili (portata, densità, temperatura). Installazione di ridotto ingombro – non richiede tratti rettilinei in entrata/uscita. Diametro nominale: DN 300 ... 400 (12 ... 16"). Sistema a quattro tubi con ridotta perdita di carico.
Caratteristiche del trasmettitore
Qualità - sviluppato per la misura fiscale; con approvazioni metrologiche riconosciute a livello mondiale. Opzioni flessibili per il trasferimento dei dati - numerosi tipi di comunicazione. Recupero automatico dei dati per la manutenzione. Display retroilluminato a 4 righe con touch control. Dispositivo in versione compatta o separata.
Diametro
DN 300 ... 400 (12 ... 16")
Materiali delle parti bagnate
Tubo di misura: 1.4404 (316/316L) Connessione: 1.4404 (316/316L)
Variabili misurate
Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica compensata, densità di riferimento
Errore di misura massimo
Portata massica (liquido): ±0,1% (standard), 0,05% (opzionale) Portata volumetrica (liquido): ±0,1% Portata massica (gas): ±0,35% Densità (liquido): ±0,0005 g/cm³
Campo di misura
0 … 4100 t/h (0 … 4520 US t/h)
Temperatura di processo
–50 … +180 °C (–58 ... +356 °F)
Temperatura ambiente
Standard: –20 … +60 °C (–4 … +140 °F) Opzione: –40 … +60 °C (–40 … +140 °F)
Materiale del corpo del sensore
1.4404 (316L), massima resistenza alla corrosione
Materiale della custodia del trasmettitore
Alluminio pressofuso verniciato a polvere 1.4301 (304), lamiera CF3M (316L), fusione
Protezione elettronica
Custodia IP67, Type 4x. Trasmettitore separato: custodia IP67, Type 4x
Display / Operazione
Display a 4 righe retroilluminato con touch control (controllo dall'esterno) Configurazione eseguibile mediante display locale e tool operativi
Uscite
4 uscite modulari: 0-20 mA (attiva)/4-20 mA (attiva/passiva) Impulsi/frequenza/contatto (passiva) Impulsi sfasati Relè
Ingressi
1 ingresso modulare: stato
Alimentazione
16 … 62 V c.c. 85 … 260 V c.a. (45 … 65 Hz) 20 … 55 V c.a. (45 … 65 Hz)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, FM, CSA, EAC
Altri certificati e approvazioni
Certificato materiali 3.1, taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR, misura fiscale, PED, CRN, AD 2000, NACE MR0175/MR0103, PMI; test di saldatura secondo EN, ASME, NORSOK
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su strutture accreditate (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR Approvazione per transazioni commerciali: MI-002 (gas), MI-005 (liquidi)
Certificati e approvazioni per pressione
Certificati dei materiali
Certificato peteriali 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI; test di saldatura secondo EN, ASME,NORSOK
Nome del prodotto
Misuratore di portata a quattro tubi con funzionalità di misura fiscale. Per le portate più elevate e prestazioni eccezionali in applicazioni onshore e offshore nel settore delle raffinerie.
Caratteristiche del sensore
Maggiore redditività – un unico punto di installazione che fornisce la massima accuratezza per grandi quantità. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione non ingombrante – nessun tratto rettilineo in entrata/uscita. Diametro nominale: DN 300 ... 400 (12 ... 16"). Sistema a quattro tubi con bassa perdita di carico.
Caratteristiche del trasmettitore
Qualità – ideato per misure fiscali; dotato di omologazioni metrologiche riconosciute a livello mondiale. Opzioni flessibili di trasferimento dei dati – diversi tipi di comunicazione. Recupero automatico dei dati durante la manutenzione. Display a 4 righe retroilluminato con Touch Control. Dispositivo in versione compatta o separata.
Materiali delle parti bagnate
Misuratore: 1.4404 (316/316L) Connessione: 1.4404 (316/316L)
Variabili misurate
Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica compensata, densità di riferimento
Errore di misura massimo
Portata massica (liquidi): ±0,1 % (standard), 0,05 % (opzione) Portata volumetrica (liquidi): ±0,1 % Portata massica (gas): ±0,35 % Densità (liquidi): ±0,0005 g/cm³
Campo di misura
0...4100 t/h (0...4520 tn. sh./h)
Temperatura di processo
–50...+180 °C (–58...+356 °F)
Temperatura ambiente
Standard: –20...+60 °C (–4...+140 °F) Opzione: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
Materiale del corpo del sensore
1.4404 (316L), più elevata resistenza alla corrosione
Materiale della custodia del trasmettitore
Alluminio pressofuso verniciato a polvere 1.4301 (304), lamiera CF3M (316L), fusione
Protezione elettronica
IP67, custodia Type 4X. Trasmettitore remoto: IP67, custodia Type 4X
Display / Operazione
Display retroilluminato a 4 righe con Touch Control (operatività dall'esterno) Possibilità di configurazione tramite display locale e tool operativi
Uscite
4 uscite modulari: 0‐20 mA (attiva)/4‐20 mA (attiva/passiva) Uscita impulsi/frequenza/stato (passiva) Impulsi con sfasamento Relè
Ingressi
1 ingresso modulare: stato
Alimentazione
c.c. 16...62 V c.a. 85...260 V (45...65 Hz) c.a. 20...55 V (45...65 Hz)
Altri certificati e approvazioni
Certificato materiali 3.1, taratura eseguita in laboratori accreditati (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, misura fiscale, PED, CRN, AD 2000, NACE MR0175/MR0103, PMI; prova di saldatura secondo EN, ASME, NORSOK
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su strutture accreditate (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR Approvazioni per transazioni commerciali: MI-002 (gas), MI-005 (liquidi)
Certificati e approvazioni per pressione
Certificati dei materiali
Certificato materiali 3.1 material NACE MR0175/MR0103, PMI; test di saldatura secondo EN, ASME,NORSOK
69 documenti
Proline Promass 84X
Technical Information
Coriolis flowmeter
EN
IT
Bulgaro Tedesco French
27/02/2014
31/12/2011
Lingua:
Inglese
Versione:
27/02/2014
Dimensione del file:
2.2 MB
Nome del file:
TI00111DEN_0214.pdf
Proline Promass 84
HART
Descrizione delle funzioni
dello strumento
Sistema Coriolis di misura della portata massica per uso fiscale
EN
IT
Ceco Tedesco French Polacco Russo
01/09/2008
01/12/2006
01/03/2005
Lingua:
Italiano
Versione:
01/09/2008
Dimensione del file:
3 MB
Nome del file:
BA110DIT_0908.PDF
Istruzioni di funzionamento
Proline Promass 84
Modbus RS485
Sistema di misura di portata massica Coriolis per uso fiscale
EN
IT
Bulgaro Tedesco Russo
15/10/2012
31/12/2011
08/06/2010
01/11/2008
01/12/2006
Lingua:
Italiano
Versione:
15/10/2012
Dimensione del file:
2.4 MB
Nome del file:
BA00129DIT_1412.PDF
Sistema di misura di portata massica Coriolis
Proline Promass 84 MODBUS RS485
EN
IT
Tedesco
01/11/2008
01/12/2006
Lingua:
Italiano
Versione:
01/11/2008
Dimensione del file:
1.8 MB
Nome del file:
BA130DIT_11.08.pdf
Istruzioni di funzionamento
Proline Promass 84
Istruzioni di funzionamento
Sistema di misura di portata massica Coriolis per uso fiscale
EN
IT
Bulgaro Tedesco French Polacco Russo
15/10/2012
31/12/2011
01/03/2010
01/11/2008
01/12/2006
Lingua:
Italiano
Versione:
15/10/2012
Dimensione del file:
1.7 MB
Nome del file:
BA00109DIT_1412.pdf
Proline Promass 84
Istruzioni di funzionamento brevi
Sistema di misura della portata massica Coriolis per uso fiscale
EN
IT
Ceco Tedesco Spagnolo Estone French Cinese
15/10/2012
31/12/2011
01/07/2007
Lingua:
Italiano
Versione:
15/10/2012
Dimensione del file:
672.2 KB
Nome del file:
KA00025DIT_1412.pdf
Replacing connecting cable
Installation Instructions
Promass 60, 63, 64, 80, 83, 84
EN
IT
Tedesco
01/10/2018
01/12/2009
Lingua:
Inglese
Versione:
01/10/2018
Dimensione del file:
293.1 KB
Nome del file:
EA00081DA2_1218.pdf
Replacing interface parts
Installation Instructions
Promass 40, 80, 83, 84, Cubemass 8CN, CNGmass 8DF
EN
IT
Tedesco
01/04/2019
17/11/2011
Lingua:
Inglese
Versione:
01/04/2019
Dimensione del file:
787.5 KB
Nome del file:
EA00036DA2_1519.pdf
Replacing Power supply and display
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65
EN
IT
Tedesco
15/11/2018
18/11/2011
Lingua:
Inglese
Versione:
15/11/2018
Dimensione del file:
455.1 KB
Nome del file:
EA00063DA2_1518.pdf
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE ,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73
EN
IT
Tedesco
15/10/2024
01/10/2018
28/06/2012
Lingua:
Inglese
Versione:
15/10/2024
Dimensione del file:
797.3 KB
Nome del file:
EA00098DA2_1624-00.pdf
Cerca parti di ricambio per numero disegno
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit alimentazione 40/8X/65 220V REx000
Numero disegno
Codice d'ordine
F
50098557
Kit p.s.b.40/8X 220V REx000 HE
Numero disegno
Codice d'ordine
F
71039431
Kit p.s.b.40/8X 220V REx000 HE
Numero disegno
Codice d'ordine
F
71039431
Kit power s.b. 40/8X/65 220V REx120 Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
F
50098558
Kit p.s.b.8X 220V REx120 HE Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
F
71039432
Kit p.s.b. 40/8X 220V REx330 Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
F
71097758
Kit p.s.b.8X 220V REx330 HE Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
F
71097760
Kit P.s.b. 40/8X/65 24V REx000
Numero disegno
Codice d'ordine
F
50098565
Kit p.s.b.8X 24V REx000 HE
Numero disegno
Codice d'ordine
F
71039434
Kit P.s.b. 40/8X/65 20-55AC 16-62DC Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
F
50098566
Kit P.s.b. 8X 24V REx120 HE Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
F
71039436
Kit P.s.b. 40/8X 24V REx330 Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
F
71097759
Kit P.s.b. 8X 24V REx330 HE Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
F
71097761
Kit 10 fusibili 250 VAC T800 MA
Numero disegno
Codice d'ordine
7
50094002
Kit 10 fusibili T 2A00/250V
Numero disegno
Codice d'ordine
7
50094003
Kit amplificat. misura Pmass 84 CN EX
Numero disegno
Codice d'ordine
B
50108694
Kit meas. amplifier 84 CN HE EX
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71039416
Kit meas. amplifier Pmass 84 WEA EX
Numero disegno
Codice d'ordine
B
50108695
Kit meas. amplifier 84 WEA HE EX
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71039413
Kit meas. amplifier Pmass 84 EES EX
Numero disegno
Codice d'ordine
B
50108696
Kit meas. amplifier 84 EES HE EX
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71039414
Kit meas. amplifier Pmass 84 SEA EX
Numero disegno
Codice d'ordine
B
50108697
Kit meas. amplifier 84 SEA HE EX
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71039415
Kit com5X/40/8X/93/65 Iout pass/Freq.Exi
Numero disegno
Codice d'ordine
C
50098302
Kit I/O Iout passivo/Frequenza HE Exi
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71039479
Kit com5X/40/8X/93/65 Iout act/Freq.Exi
Numero disegno
Codice d'ordine
C
50098303
Kit I/O Iout attiva/Frequenza HE Exi
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71039478
Kit Com ModbusRS485+stat.In 2Interf.Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
D
71021743
Kit I/O Modb.RS485+Stat.In 2Interf.HE EX
Numero disegno
Codice d'ordine
D
71039485
Kit Com53/8X/93/65 curr.out 3 Interf.Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
D
50096833
Kit I/O current out 3 Interface HE EX
Numero disegno
Codice d'ordine
D
71039477
Kit Sub PCB 53/8X/93/65 current out
Numero disegno
Codice d'ordine
2
50096834
Kit Sub PCB uscita corrente HE
Numero disegno
Codice d'ordine
2
71039487
Kit Sub PCB Pline53/83/93 Relay out
Numero disegno
Codice d'ordine
5
50096836
Kit Sub PCB Pline53/83/93 Relay out
Numero disegno
Codice d'ordine
5
50096836
Numero disegno
Codice d'ordine
5
71039491
Numero disegno
Codice d'ordine
5
71039491
Kit Sub PCB 53/8X/93/65 Status input
Numero disegno
Codice d'ordine
4
50096837
Kit Sub PCB Status input HE
Numero disegno
Codice d'ordine
4
71039492
Kit Sub PCB 84/8CN/8DF frequency out
Numero disegno
Codice d'ordine
31
50108692
Kit Sub PCB 84/8CN/8DF frequency out
Numero disegno
Codice d'ordine
31
50108692
Kit Sub PCB 84/8CN/8DF frequency out HE
Numero disegno
Codice d'ordine
31
71039490
Kit Sub PCB 84/8CN/8DF frequency out HE
Numero disegno
Codice d'ordine
31
71039490
Kit modulo display, da parete
Numero disegno
Codice d'ordine
J
50096755
Numero disegno
Codice d'ordine
E
50096754
Kit Bus/connec.b.5X/40/8X/65 field hous.
Numero disegno
Codice d'ordine
G
50094016
Kit Bus PCB/PCB carr.5X/8X/9X/65 wall
Numero disegno
Codice d'ordine
21
50094017
Set Anschlussprint PMAG 5X I/O Wandgeh
Numero disegno
Codice d'ordine
18
50094014
Kit connett. board PMASS 8X armadio par
Numero disegno
Codice d'ordine
19
50098637
Kit connec. board 8X wall enclosur HE
Numero disegno
Codice d'ordine
19
71039493
Numero disegno
Codice d'ordine
A
50098705
Kit connection board 8X FS HE
Numero disegno
Codice d'ordine
A
71039494
Kit connessione board 8X FS Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
A
50098706
Kit connection board 8X FS HE EX
Numero disegno
Codice d'ordine
A
71039495
Kit Termin.Block field hous. 5X/8X/40/65
Numero disegno
Codice d'ordine
29
50108139
Kit Termin.Block Wall encl. 5X/8X/9X/65
Numero disegno
Codice d'ordine
30
50108140
Kit T-DAT Transmitter Data Chip
Numero disegno
Codice d'ordine
1
50094004
Kit S-Dat Promass 84/8CN/8DF programmed
Numero disegno
Codice d'ordine
S
71003953
Kit Cover 5X/40/8X/65 with window
Numero disegno
Codice d'ordine
8
50094026
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 with window Exd
Numero disegno
Codice d'ordine
32
50094027
Kit cover 8X with window INOX Exd
Numero disegno
Codice d'ordine
32
71069283
Kit Cover 5X/40/8X/65 version blind
Numero disegno
Codice d'ordine
9
50094028
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 vers. blind Exd
Numero disegno
Codice d'ordine
33
50094029
Kit cover 8X blind version INOX Exd
Numero disegno
Codice d'ordine
33
71069287
Kit Cover 10/5X/40/8X/93/65 Conn.termi.
Numero disegno
Codice d'ordine
10
50094038
Kit Cover 10/5X/40/8X/93/65 Conn.termi.
Numero disegno
Codice d'ordine
10
50094038
Kit Cover 10/5X/40/8X/93/65 Conn.termi.
Numero disegno
Codice d'ordine
10
50094038
Kit riparazione: coperchio, vers. remota
Numero disegno
Codice d'ordine
10
71247838
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 Conn.termi.Exe
Numero disegno
Codice d'ordine
34
50094039
Kit cover 8X terminal compart. INOX Exe
Numero disegno
Codice d'ordine
34
71069290
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 Conn.termi.Exd
Numero disegno
Codice d'ordine
35
50094040
Kit cover 8X terminal compart. INOX Exd
Numero disegno
Codice d'ordine
35
71069288
Kit 10 ghiandole di cavo M20x1,5
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50096840
Kit 10 ghiandole di cavo M20x1,5
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50098036
Kit 10 ghiandole di cavo M20x1,5
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50098036
Kit 10 ghiandole di cavo M20x1,5
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50098036
Kit 2 cable glands M20x1.5 INOX Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
15
71069285
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50098041
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50098041
Set 10 Erweiterungen M20x1,5/NPT1/2"
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50098042
Set 10 Erweiterungen M20x1,5/NPT1/2"
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50098042
Set 10 Erweiterungen M20x1,5/NPT1/2"
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50098042
Set Printträger kpl Feldgehäuse
Numero disegno
Codice d'ordine
12
50096839
Kit boccola a di campo/cassa acciaio
Numero disegno
Codice d'ordine
14
50099102
Kit Terminal protective Cover Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
36
71008445
Kit Ground terminal / Cover clamp
Numero disegno
Codice d'ordine
13
50096841
Numero disegno
Codice d'ordine
13
71069284
Kit 2 lastre protezione armadio parete
Kit guarnizione coperchio a parete cont
Numero disegno
Codice d'ordine
20
50094041
Kit 10 guarnizione coperchio a contenti
Numero disegno
Codice d'ordine
11
50094050
Kit Part 40/8X fieldhousing compact
Numero disegno
Codice d'ordine
25
50098703
Kit Part Promass E/F-HT/C/F-DCI/X FS
Numero disegno
Codice d'ordine
26
50103152
Numero disegno
Codice d'ordine
24
50098704
Kit cavo Promass versione remota 10m
Numero disegno
Codice d'ordine
28
50093554
Set Kabel PROMASS FS L= 20m
Numero disegno
Codice d'ordine
28
50093573
Kit cavo Promass versione remota 10m Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
28
50098567
Kit cavo Promass versione remota 20m Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
28
50098568
Kit Screw sealing 84/8DF/8FE/8FF
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .
Personalizzare
Accetta solo l'essenziale
Accetta tutti