Lo specialista per le scienze della vita con trasmettitore compatto o separato. Sviluppato per applicazioni in condizioni sterili nel settore farmaceutico e delle biotecnologie.
Caratteristiche del sensore
Massima qualità del processo - conforme ai requisiti del settore. Minori punti di misura nel processo - misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio: nessuna necessità di tratti rettilinei in ingresso/uscita. ASME BPE, 3-A ed EHEDG conformi e bassa delta-ferrite. Tubo di misura elettrolucidato in 1.4435 (316L).
Caratteristiche del trasmettitore
Costruzione economica - specifica per applicazioni standard. Funzionamento sicuro - il display fornisce informazioni di processo di facile lettura. Completa compatibilità industriale - IEC/EN/NAMUR. Display a 2 righe retroilluminato con pulsanti. Dispositivo in versione compatta o separata.
Diametro
DN 8 ... 50 (³⁄₈ ... 2")
Materiali delle parti bagnate
Tubo di misura: 1.4435 (316L) Connessione: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)
Variabili misurate
Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica compensata, densità di riferimento
Custodia IP67, Type 4x. Trasmettitore separato: custodia IP67, Type 4x
Display / Operazione
Display a 2 righe retroilluminato con pulsanti Configurazione eseguibile mediante display locale e tool operativi
Uscite
3 uscite: 0‐20 mA (attiva)/4‐20 mA (attiva/passiva) Uscita impulsi/frequenza/stato (passiva)
Ingressi
Ingresso di stato
Comunicazione
HART PROFIBUS PA
Alimentazione
c.c. 16...62 V c.a. 85...260 V (45...65 Hz) c.a. 20...55 V (45...65 Hz)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Altri certificati e approvazioni
3.1 material, calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL PED, CRN 3-A, FDA, ASME BPE, ISPE
Sicurezza del prodotto
Marchio CE, C-tick, EAC
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, in applicazioni rilevanti per la sicurezza secondo IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su strutture accreditate (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR
Certificati e approvazioni per pressione
PED, CRN
Certificati dei materiali
3.1 Certificato materiali
Certificati e approvazioni igieniche
3-A, EHEDG, FDA, ASME BPE, ISPE
Principio di misura
Coriolis
Nome del prodotto
Specifico per l'industria farmaceutica con trasmettitore compatto o remoto. Dedicato ad applicazioni in condizioni sterili nell'industria farmaceutica.
Caratteristiche del sensore
Massima qualità del processo - conforme ai requisiti del settore. Minori punti di misura nel processo - misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio: nessuna necessità di tratti rettilinei in ingresso/uscita. ASME BPE, 3-A ed EHEDG conformi e bassa delta-ferrite. Tubo di misura elettrolucidato in 1.4435 (316L).
Caratteristiche del trasmettitore
Economicamente vantaggioso – design specifico per applicazioni standard. Funzionamento sicuro - il display fornisce informazioni di processo facilmente leggibili. Pienamente compatibile con gli standard industriali – IEC/EN/NAMUR. Display retroilluminato a 2 righe con pulsanti. Dispositivo in versione compatta o separata.
IP67, custodia Type 4X. Trasmettitore remoto: IP67, custodia Type 4X
Display / Operazione
Display a 2 righe con retroilluminazione con pulsanti Possibilità di configurazione tramite display locale e tool operativi
Uscite
3 uscite: 0‐20 mA (attiva)/4‐20 mA (attiva/passiva) Uscita impulsi/frequenza/stato (passiva)
Ingressi
Ingresso di stato
Comunicazione
HART PROFIBUS PA
Alimentazione
c.c. 16...62 V c.a. 85...260 V (45...65 Hz) c.a. 20...55 V (45...65 Hz)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Altri certificati e approvazioni
Certificato materiali 3.1, taratura eseguita su strutture accreditate (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL PED, CRN 3-A, FDA, ASME BPE, ISPE
Sicurezza del prodotto
Marchio CE, C-tick, EAC
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, in applicazioni di sicurezza conformi alla norma IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su strutture accreditate (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR
Certificati e approvazioni per pressione
PED, CRN
Certificati dei materiali
3.1 Certificato materiali
Certificati e approvazioni igieniche
3-A, EHEDG, FDA, ASME BPE, ISPE
Principio di misura
Coriolis
Caratteristica / Applicazione
Misuratore di portata massica Coriolis conforme a ASME BPE, ISPE, FDA, 3-A
Temperatura ambiente
-20...+65 °C (-4...+140 °F)
Temperatura di processo
-50...+200 °C (-58...+392 °F)
Pressione di processo
PN 16...40 Cl 150...300 JIS 20...40K
Parti bagnate
316L/1.4435
Uscita
4...20 mA Impulsi/frequenza Stato
Certificati / Approvazioni
ATEX FM CSA IECEx TIIS NEPSI
Principio di misura
Coriolis
Nome del prodotto
Lo specialista per l'industria farmaceutica con trasmettitore compatto o remoto. Dedicato per applicazioni in condizioni sterili nell'industria farmaceutica.
Caratteristiche del sensore
Massima qualità di processo - pienamente conforme ai requisiti industriali. Meno punti di misura del processo - misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna necessità di funzionamento in ingresso/uscita. ASME BPE, 3-A e EHEDG sono conformi alla ferrite a basso delta. Tubo di misura elettrolucidato in 1.4435 (316L).
Caratteristiche del trasmettitore
Conveniente - design dedicato per applicazioni standard. Funzionamento sicuro - il display fornisce informazioni di processo facilmente leggibili. Completamente conforme alle norme di settore - IEC/EN/NAMUR. Display retroilluminato a 2 righe con pulsanti. Dispositivo in versione compatta o remota.
Diametro
DN 8 a 50 (³⁄₈ a 2")
Materiali delle parti bagnate
Tubo di misura: 1.4435 (316L) Connessione: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)
Variabili misurate
Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica corretta, densità di riferimento.
Informazioni tecniche Sistema di misura della portata massica Coriolis Sistema a tubo singolo "Installa e dimentica": igienico autosvuotante conforme a requisiti, codici e standard ASME BPE, ISPE, FDA, EHEDG, 3-A
Proline Promass 80
PROFIBUS PA
Operating Instructions
Manuale operativo (BA)
Versione inglese - 10/2012
New version available in English
Coriolis Mass Flow Measuring System (withPROFIBUS PA interface) for measuring the mass flow rate, density and temperature of fluids and gases.The description of the device functions are in a separate documentation.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .