Sintesi delle specifiche
-
Errore di misura massimo
Portata volumetrica (standard):
- ±1.0 % o.r. per 3 a 40 m/s (9.84 a 131.23 ft/s)
- ±2 % o.r. per 0,3 a 3 m/s (0,98 a 9,84 ft/s)
Portata volumetrica (taratura opzionale):
- ±0.5 % o.r. per 3 a 40 m/s (9.84 a 131.23 ft/s)
- ±1.0 % o.r. per 0.3 a 3 m/s (0.98 a 9.84 ft/s)
Portata volumetrica corretta (standard):
- ±1.5 % o.r. per 3 a 40 m/s (9.84 a 131.23 ft/s)
- ±2.5 % o.r. per 0.3 a 3 m/s (0.98 a 9.84 ft/s)
Portata volumetrica corretta (taratura opzionale):
- ±1.0 % o.r. per 3 a 40 m/s (9.84 a 131.23 ft/s)
- ±1.5 % o.r. per 0.3 a 3 m/s (0.98 a 9.84 ft/s)
Velocità del suono: ±0,2 % o.r. -
Campo di misura
Gas: da 0,3 m/s a 40 m/s
-
Temperatura di processo
-50 to 150 °C (-58 to +302°F)
-50 to 100 °C (-58 to +212°F) with integrated pressure cell -
Campo di pressione
Da 0,7 a 101 bar a (da 10,15 a 1464,88 psi a)
-
Materiali delle parti bagnate
Tubo di misura: 1.4408/1.4409 (CF3M)
Trasduttore: 1.4404 (316, 316L), Titan Grado 2.
Campo applicativo
Adatto a un'ampia gamma di applicazioni con gas, Prosonic Flow G fornisce una misura della portata affidabile, anche in caso di gas umido e proprietà e composizione del gas variabili. Un corpo del sensore con classificazione della pressione e disco di rottura limita i rischi per la sicurezza. Il trasmettitore compatto offre un'elevata flessibilità in termini di funzionamento e integrazione nel sistema: accesso da un lato, display separato, migliori opzioni di connettività. La Heartbeat Technology consente conformità e sicurezza di processo in qualsiasi momento.
Il principio di misura non subisce gli effetti della composizione del gas
Misura accurata di gas naturale e di processo nell'industria chimica e petrolio e gas.
Proprietà del dispositivo:
Misura diretta: portata, pressione e temperatura
Parti bagnate: titanio / 316L
Massima accuratezza di misura: 0,5 %
Custodia compatta con doppio scompartimento con un massimo di 3 ingressi/uscite
Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN
Display separato disponibile
Vantaggi
Dispositivo flessibile con miscele di gas definibili dall'utente per attività di misura complesse
Massima affidabilità anche in condizioni di gas umido o bagnato, disegno del sensore insensibile alla condensa
Controllo del processo ad alte prestazioni - valori in tempo reale di compensazione di pressione e temperatura
Soluzione efficiente – multivariabile, senza perdita di carico
Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche – numerosi ingressi/uscite e con libertà di combinazione
Complessità e varietà ridotte – configurazione libera della funzionalità ingresso/uscita
Funzione di verifica integrata - Heartbeat Technology
Video
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Proline Prosonic Flow G 300 Informazioni tecniche
Versione italiana - 09/2019
Misuratore di portata a ultrasuoni, sistema "tempo di volo" Dispositivo altamente robusto, specifico per il gas e adatto a condizioni fluttuanti con trasmettitore compatto e facilmente accessi bile
EN IT 31/01/202416/09/201905/08/2019Lingua:
Italiano
Versione:
16/09/2019
Dimensione del file:
5.8 MB
Nome del file:
TI01385DIT_0219.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Proline Prosonic Flow G 300 Informazioni tecniche
Misuratore di portata a ultrasuoni, sistema "tempo di volo"
Dispositivo altamente robusto, specifico per il gas e adatto a
condizioni fluttuanti con trasmettitore compatto e facilmente accessi
bileEN IT 31/01/202416/09/201905/08/2019Lingua:
Italiano
Versione:
16/09/2019
Dimensione del file:
5.8 MB
Nome del file:
TI01385DIT_0219.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Proline Prosonic Flow G 300
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
HARTEN IT 31/01/202416/09/201905/08/2019Lingua:
Inglese
Versione:
31/01/2024
Dimensione del file:
8.3 MB
Nome del file:
BA01834DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Proline Prosonic Flow G 300
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN IT 31/01/202416/09/201905/08/2019Lingua:
Inglese
Versione:
31/01/2024
Dimensione del file:
7.3 MB
Nome del file:
BA01835DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
GP Proline Prosonic Flow G 300
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
HARTEN IT 31/01/202405/08/2019Lingua:
Inglese
Versione:
31/01/2024
Dimensione del file:
2.4 MB
Nome del file:
GP01130DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
GP Proline Prosonic Flow G 300
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN IT 31/01/202405/08/2019Lingua:
Inglese
Versione:
31/01/2024
Dimensione del file:
2.8 MB
Nome del file:
GP01131DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Proline Prosonic Flow G Istruzioni di funzionamento brevi
Proline Prosonic Flow G
Sensore a ultrasuoni secondo il tempo di voloEN IT 31/01/202405/08/2019Lingua:
Italiano
Versione:
05/08/2019
Dimensione del file:
793.3 KB
Nome del file:
KA01374DIT_0119.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Proline 300 HART Istruzioni di funzionamento brevi
Trasmettitore con sensore a ultrasuoni secondo il tempo di volo
EN IT 31/01/202405/08/2019Lingua:
Italiano
Versione:
05/08/2019
Dimensione del file:
1.6 MB
Nome del file:
KA01375DIT_0119.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Proline 300 Modbus RS485 Istruzioni di funzionamento brevi
Trasmettitore con sensore a ultrasuoni secondo il tempo di volo
EN IT 31/01/202405/08/2019Lingua:
Italiano
Versione:
05/08/2019
Dimensione del file:
1.8 MB
Nome del file:
KA01376DIT_0119.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
EA Replacing the display module
Proline 300, 500, 500-digital, DKX001–
EN IT 01/01/202401/06/202131/07/202002/08/201902/01/2019Lingua:
Inglese
Versione:
01/01/2024
Dimensione del file:
712.8 KB
Nome del file:
EA01144DA2_0723-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
EA Alteration with Display and operating module DKX001
Proline 300
EN IT 01/01/202431/07/202002/08/201915/09/201829/04/2016Lingua:
Inglese
Versione:
01/01/2024
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
EA01163DA2_0523-00.pdf
-