©Endress+Hauser
Successore
Misuratore di portata per applicazioni di processo di base, di facile uso
Maggiori informazioni
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti standard
Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti di fascia alta
Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti speciali
Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezioni FLEX
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Fundamental
Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Lean
Gestisci agevolmente i tuoi processi core
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Extended
Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Xpert
Controlla le tue applicazioni più impegnative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Nome del prodotto
std_productprofile_product_usp_34700_1508943454. Adatto per applicazioni di base nell'industria chimica e di processo.
Caratteristiche del sensore
Sensore economico - soluzione ideale per le esigenze di base. Misura di portata a risparmio energetico - nessuna perdita di pressione dovuta alla costrizione della sezione trasversale. Nessuna manutenzione - nessuna parte in movimento. Diametro nominale: max. DN 600 (24"). std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35301_1509527135. Rivestimento in PTFE.
Caratteristiche del trasmettitore
std_productprofile_product_benefits_34707_1508943674. std_productprofile_product_benefits_34705_1508943673. std_productprofile_product_benefits_34706_1508943673. Display a 2 linee con pulsanti. Dispositivo in versione compatta o separata. HART.
Diametro
DN 15 ... 600 (½ ... 24")
Materiali delle parti bagnate
Rivestimento: PTFE Elettrodi: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2,4602 (UNS N06022); tantalio
Errore di misura massimo
Portata volumetrica: ±0,5% v.i. ±1 mm/s (0.04 "/s)
Campo di misura
4 dm³/min … 9600 m³/h (1 … 44 000 gal/min)
Temperatura di processo
–10 … +110 °C (+14 … +230 °F)
Temperatura ambiente
–10 … +60 °C (+14 … +140 °F)
Materiale del corpo del sensore
DN da 15 a 300 (da ½ a 12"): AlSi10Mg, rivestito DN da 350 a 600 (da 14 a 24"): Acciaio al carbonio con vernice protettiva Custodia di connessione del sensore: AlSi10Mg, rivestito
Materiale della custodia del trasmettitore
Alluminio pressofuso verniciato a polvere
Protezione elettronica
Versione compatta: IP67, custodia Type 4x Sensore in versione separata (standard): IP67, custodia Type 4x Sensore in versione separata (opzionale): IP68, custodia Type 6P Trasmettitore in versione separata: IP67, custodia Type 4x
Display / Operazione
Display a 2 righe con pulsanti Configurazione eseguibile mediante display locale e tool operativi
Uscite
4-20 mA HART (attiva) Uscita impulsi/contatto (passiva)
Alimentazione
11 … 40 V c.c. 85 … 250 V c.a. (45 … 65 Hz) 20 … 28 V c.a. (45 … 65 Hz)
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita in laboratori accreditati (secondo ISO/IEC 17025)
Certificati e approvazioni per pressione
I più scaricati
PROline Promag 10
HART
Istruzioni di funzionamento
Versione italiana - 11/2009
Sistema elettromagnetico per la misura di portata
EN
IT
BG CS DE ES FR JA PL PT RU
Altro
27/11/2017
13/03/2017
09/02/2016
01/02/2015
01/04/2014
Lingua:
Italiano
Versione:
03/11/2009
Dimensione del file:
4.3 MB
Nome del file:
BA082DIT_1209.PDF
22 documenti
Proline Promag 10E
Technical Information
Electromagnetic flowmeter
EN
IT
Tedesco French Giapponese Cinese
Seleziona altra lingua
01/10/2017
01/04/2014
Lingua:
Inglese
Versione:
01/10/2017
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
TI01160DEN_0217.pdf
PROline Promag 10
HART
Istruzioni di funzionamento
Sistema elettromagnetico per la misura di portata
EN
IT
Bulgaro Ceco Tedesco Spagnolo French Giapponese Polacco Portoghese Russo
Seleziona altra lingua
27/11/2017
13/03/2017
09/02/2016
01/02/2015
01/04/2014
Lingua:
Italiano
Versione:
03/11/2009
Dimensione del file:
4.3 MB
Nome del file:
BA082DIT_1209.PDF
Proline Promag 10
Brief Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
IT
Ceco Tedesco Spagnolo French Portoghese Rumeno Cinese
Seleziona altra lingua
27/11/2017
13/03/2017
04/04/2016
09/09/2015
01/02/2015
Lingua:
Italiano
Versione:
27/11/2017
Dimensione del file:
3.1 MB
Nome del file:
KA00032DIT_2017.pdf
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE ,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73
EN
IT
Tedesco
Seleziona altra lingua
15/10/2024
01/10/2018
28/06/2012
Lingua:
Inglese
Versione:
15/10/2024
Dimensione del file:
797.3 KB
Nome del file:
EA00098DA2_1624-00.pdf
Safety Instructions for Spare Parts
Installation Instructions
Flowmeter
EN
IT
Tedesco
Seleziona altra lingua
01/03/2018
28/11/2013
25/04/2013
Lingua:
Inglese
Versione:
01/03/2018
Dimensione del file:
139.5 KB
Nome del file:
EA01051DA2_0318.pdf
Replacing transmitter parts
Installation Instructions
Promag 10, Prosonic Flow 91 W
EN
IT
Tedesco
Seleziona altra lingua
01/04/2019
17/11/2011
Lingua:
Inglese
Versione:
01/04/2019
Dimensione del file:
558.9 KB
Nome del file:
EA00040DA2_1419.pdf
Replacing the transmitter
Installation Instructions
Promag 10, 23, 50, 53, 55
EN
IT
Tedesco
Seleziona altra lingua
01/04/2019
02/03/2010
Lingua:
Inglese
Versione:
01/04/2019
Dimensione del file:
1 MB
Nome del file:
EA00082DA2_1119.pdf
Promag 10, 23, 50, 51, 53, 55, 100, 200, 300, 500, 800, 400 Index C
EN
IT
Tedesco
Seleziona altra lingua
09/10/2020
01/03/2018
15/07/2014
Lingua:
Inglese
Versione:
09/10/2020
Dimensione del file:
698.2 KB
Nome del file:
EA00070DA2_1520.pdf
Interface parts
Installation Instructions
Promag 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800
EN
IT
Tedesco
Seleziona altra lingua
01/05/2017
28/06/2012
Lingua:
Inglese
Versione:
01/05/2017
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
EA00033DA2_1517.pdf
Replacing Sensor parts remote version
Installation Instructions
Promag 10, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 80, 83, 84, Cubemass 8CN, CNGmass 8DF
EN
IT
Tedesco
Seleziona altra lingua
01/04/2019
28/06/2012
Lingua:
Inglese
Versione:
01/04/2019
Dimensione del file:
313.4 KB
Nome del file:
EA00038DA2_1419.pdf
Cerca parti di ricambio per numero disegno
34 parti di ricambio & accessori
34 parti di ricambio
34 accessori
Kit Main-PCB Promag 10, 85-250VAC
Numero disegno
Codice d'ordine
A
50104751
Kit Main-PCB Promag 10,20-28VAC/11-40VDC
Numero disegno
Codice d'ordine
A
50104752
Kit Main-PCB 10 85-250VAC HE
Numero disegno
Codice d'ordine
A
71098237
Kit Main-PCB 10 20-28VAC 11-40VDC HE
Numero disegno
Codice d'ordine
A
71098239
Kit 10 fuses 1.0 A/250 slow
Numero disegno
Codice d'ordine
3
50104749
Kit 10 fuses 1.6 A/250 slow
Numero disegno
Codice d'ordine
3
50104750
Kit display 10/91W with keyboard
Numero disegno
Codice d'ordine
B
50104745
Kit connec. board PMAG10 FS elect
Numero disegno
Codice d'ordine
C
50104754
Kit connec. board 10 FS Elekt HE
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71098240
Kit connection board D/E/L/P/S/W FS
Numero disegno
Codice d'ordine
D
50098018
Kit connection board D/E/L/P/S/W FS HE
Numero disegno
Codice d'ordine
D
71039497
Kit Terminal Block 10/1YH/91W
Numero disegno
Codice d'ordine
1
50108138
Kit Cover 10/5X/40/8X/93/65 Conn.termi.
Numero disegno
Codice d'ordine
13
50094038
Kit Cover 10/5X/40/8X/93/65 Conn.termi.
Numero disegno
Codice d'ordine
9
50094038
Kit cover 10/91W with window
Numero disegno
Codice d'ordine
5
50104746
Kit cover 10/1YH/91W versione cieco
Numero disegno
Codice d'ordine
6
50104747
Kit 10 pressacavi M20x1,5 grigio
Numero disegno
Codice d'ordine
10
50103658
Kit 10 ghiandole di cavo M20x1,5
Numero disegno
Codice d'ordine
10
50096840
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Numero disegno
Codice d'ordine
10
50098041
Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)
Numero disegno
Codice d'ordine
10
50098042
Kit PCB/Display carrier 10/91W
Numero disegno
Codice d'ordine
4
50104748
Kit housing gaskets Promag10/1YH housing
Numero disegno
Codice d'ordine
7
50104753
Kit terminale di terra/Coperchio clamp
Numero disegno
Codice d'ordine
8
50097147
Kit boccola a di campo/cassa acciaio
Numero disegno
Codice d'ordine
2
50099102
Kit parts housing FS Stnd/HT
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50098019
Kit parts housing compact Stnd/HT
Numero disegno
Codice d'ordine
12
50098020
Kit housing gasket FS Stnd/HT
Numero disegno
Codice d'ordine
14
50098023
Kit housing gasket compact Stnd/HT
Numero disegno
Codice d'ordine
11
50098024
Grounding cable kit, Promag L/W/P/S/E
Promag, dischi di terra/disco di protez.
Trasmettitore Promag, set di montaggio
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .
Personalizzare
Accetta solo l'essenziale
Accetta tutti