Sintesi delle specifiche
-
Measured variables
Measurement of gas composition
Volume measurement
Condition monitoring
Pressure measurement
Temperature measurement
Flow calculation -
Items supplied
FLOWSIC600-XT
Flow-X
Analyzers including protected rooms
Gas chromatograph
Valves
Skid structure
Monitoring system
Station control device
Piping
Pressure and temperature measurement technology
Campo applicativo
I sistemi di misure del flusso FLOWSKID costituiscono l'offerta completa di sistemi di misuratore di portata gas. Questi sistemi sono forniti come soluzione completa per trasporti soggetti a taratura. Progettati in modo flessibile, i sistemi forniscono dati di misure estremamente accurate. I sistemi sono realizzati conformemente alle norme ISO e nel rispetto dei massimi standard qualitativi previsti dalle attuali norme DIN, ANSI e ASME. Pertanto i sistemi sono in grado di soddisfare le normative e i requisiti locali
Applicazioni di misura del gas naturale
Misurazione del gas di evaporazione dell'LNG
Sistemi di misura del gas di processo
Misura del gas navale
Proprietà del dispositivo:
possibilità di taratura completa
adattamento specifico dei componenti del sistema alle esigenze del cliente, incluso analizzatore di gas, gascromatografo e computer di sorveglianza
integrazione perfetta con il flow computer Flow-X
disponibilità da Class 150 a Class 2500
progettazione modulare
Vantaggi
Modularità nella scelta dello skid di misura
Flessibilità nella pianificazione concettuale del sistema Flow-Metering
In qualità di fornitore di soluzioni applicative, ci assumiamo la responsabilità di progettazione e riduce pertanto l’impegno del cliente nella realizzazione del progetto
Il cliente ha sempre lo stretto controllo del progetto grazie a una gestione del progetto dedicata
Dispendio e costi di spedizione ridotti per FLOWSKID600-compact
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
Soluzione industriale (SO)
Broad range of solutions for gas-fired power plants
With our broad range of solutions Endress+Hauser has proven applicability in the entire power generation process, from gas flow to
combustion efficiency to emissions monitoring.Lingua:
Inglese
Versione:
01/01/2025
Dimensione del file:
4.1 MB
Nome del file:
8030417_SO_Power_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Innovazioni (IN)
FLOWRUN, FLOWSKID – feliable turnkey solution for fiscal metering
The FLOWRUN flow metering system complies with the industry standard for gas metering runs. FLOWSKID flow metering systems are
full gas flow metering systems.Lingua:
Inglese
Versione:
01/01/2025
Dimensione del file:
3.4 MB
Nome del file:
8030091_IN_FLOWRUN_FLOWSKID_en_V3-0_2025.01_EHS.pdf
-