![Micropilot FMR50 - Radar Micropilot FMR50 - Radar](/__image/a/27044/k/e5385edadd8563b3f2bb0489fafefca470f28a41/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Micropilot_FMR50_PP_1.jpg)
Sintesi delle specifiche
-
Precisione
±2 mm (0.08 in)
-
Temperatura di processo
-40 … +130 °C
(-40 … +266 °F) -
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
Vuoto … 3 bar
(Vuoto … 43.5 psi) -
Distanza massima di misura
Standard: 30 m (98 ft)
Con dinamica avanzata: 40 m (131 ft) -
Parti bagnate
PVDF, Viton, PP, PBT
Campo applicativo
Micropilot FMR50 è la scelta ottimale per applicazioni semplici in serbatoi di stoccaggio e nelle utility. Il radar a spazio libero Micropilot FMR50 è utilizzato per la misura di livello continua, non a contatto, di liquidi, paste e fanghi. Variazioni del prodotto, di temperatura, presenza di gas o vapore non influenzano la misura. È disponibile l'accesso remoto con l'app SmartBlue tramite Bluetooth.
Antenna a cono incapsulata in PVDF o rivestita in PP.
Connessioni al processo: filettatura, staffa di montaggio o flangia slip-on
Temperatura: -40...+130°C (-40...+266°F)
Pressione: -1...+3 bar (-14.5...+43.5 psi)
Campo di misura massimo: 30 m (98 ft), 40 m (131 ft) con funzione di dinamica avanzata
Precisione: ±2 mm
Banda K: 26 GHz
Certificati internazionali di protezione dal rischio di esplosione, prevenzione di troppo pieno WHG, SIL e protocollo di linearità a 5 punti
Vantaggi
Misura non a contatto, affidabile anche in condizioni di variabilità del prodotto e delle condizioni di processo
Soluzione di gestione dei dati HistoROM per messa in servizio, manutenzione e diagnostica all'insegna della semplicità
Elevata affidabilità anche in presenza di ostruzioni all'interno del silo grazie al nuovo sistema di valutazione Multi-Echo Tracking
Hardware e software sviluppati per la misura fino a SIL3 secondo IEC 61508 (in ridondanza omogenea)
Tecnologia Heartbeat per un'operatività sicura ed efficiente degli impianti durante l'intero ciclo di vita
Perfetta integrazione in sistemi di controllo o di gestione intuitivi, funzionamento tramite menu guidato (in loco o tramite sistema di controllo)
Il test funzionale più semplice al mondo per SIL e WHG permette di risparmiare su tempi e costi
Video
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Micropilot FMR50
Versione italiana - 07/2020
Radar a spazio aperto
EN IT 24/07/202012/04/201801/09/201715/12/201628/04/2016Lingua:
Italiano
Versione:
24/07/2020
Dimensione del file:
3.4 MB
Nome del file:
TI01039FIT_1020.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Micropilot FMR50 HART Istruzioni di funzionamento
Versione italiana - 04/2018
Radar a spazio libero
EN IT 12/04/201821/09/201715/12/201628/04/201601/12/2014Lingua:
Italiano
Versione:
12/04/2018
Dimensione del file:
4.7 MB
Nome del file:
BA01045FIT_0718.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Micropilot FMR50
Radar a spazio aperto
EN IT 24/07/202012/04/201801/09/201715/12/201628/04/2016Lingua:
Italiano
Versione:
24/07/2020
Dimensione del file:
3.4 MB
Nome del file:
TI01039FIT_1020.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Micropilot FMR50 FOUNDATION Fieldbus Istruzioni di funzionamento
Radar a spazio libero
EN IT 12/04/201815/12/201616/07/201501/07/2013Lingua:
Italiano
Versione:
12/04/2018
Dimensione del file:
5.2 MB
Nome del file:
BA01120FIT_0418.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Micropilot FMR50 PROFIBUS PA Istruzioni di funzionamento
Radar a spaziolibero
EN IT 12/04/201815/12/201601/12/201415/04/2013Lingua:
Italiano
Versione:
12/04/2018
Dimensione del file:
4.1 MB
Nome del file:
BA01124FIT_0418.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Micropilot FMR50 HART Istruzioni di funzionamento
Radar a spazio libero
EN IT 12/04/201821/09/201715/12/201628/04/201601/12/2014Lingua:
Italiano
Versione:
12/04/2018
Dimensione del file:
4.7 MB
Nome del file:
BA01045FIT_0718.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Free space radar
EN IT 30/10/201415/04/2013Lingua:
Inglese
Versione:
30/10/2014
Dimensione del file:
3.9 MB
Nome del file:
GP01018FEN_0214.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Free space radar
EN IT 16/07/201501/07/2013Lingua:
Inglese
Versione:
16/07/2015
Dimensione del file:
2.8 MB
Nome del file:
GP01017FEN_0215.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
Micropilot FMR5x HART Description of Device Parameters
Free space radar
EN IT 28/04/201630/10/201415/04/201330/01/201314/12/2012Lingua:
Inglese
Versione:
28/04/2016
Dimensione del file:
2.5 MB
Nome del file:
GP01014FEN_0516.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Micropilot FMR50 PROFIBUS PA
Radar a spazio aperto
EN IT 01/08/202212/04/201802/02/201515/04/2013Lingua:
Italiano
Versione:
01/08/2022
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
KA01128FIT_0422-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Micropilot FMR50 FOUNDATION Fieldbus
radar a spazio aperto
EN IT 01/08/202212/04/201801/07/2013Lingua:
Italiano
Versione:
01/08/2022
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
KA01124FIT_0322-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Micropilot FMR50 HART
Radar a spazio libero
EN IT 01/08/202212/04/201822/09/201712/02/201515/04/2013Lingua:
Italiano
Versione:
01/08/2022
Dimensione del file:
1.4 MB
Nome del file:
KA01099FIT_0622-00.pdf
-