
Sintesi delle specifiche
-
Precisione
+/- 2 mm (0.08")
-
Temperatura di processo
-40…+80 °C (-40…+176 °F)
-
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
-1…3 bar (-14,5…43 psi)
-
Distanza massima di misura
DN40: 15 m (49.2 ft),
DN80: 20 m (65.6 ft) -
Parti bagnate
PVDF, PBT
Campo applicativo
Micropilot FMR20 offre misura di livello e portata continua e non a contatto (mediante tabella di linearizzazione), ideale per il settore del trattamento dell'acqua e delle acque reflue e per le applicazioni in tutte le industrie. È possibile la messa in servizio tramite applicazione HART o con Bluetooth® o display separato. L'app consente di visualizzare le curve di segnale via Bluetooth® su tutti i dispositivi smartphone o tablet abilitati (iOS, Android). Grazie al design compatto con un unico chip, il dispositivo può inoltre essere utilizzato in spazi ridotti.
Radar per la misura continua del livello e della portata nei liquidi (con canali aperti o stramazzi, mediante tabella di linearizzazione). Per la gestione di serbatoi, vasche aperte, stazioni di pompaggio e sollevamento acqua o gestione delle reti fognarie.
Connessione al processo: attacco filettato e flangiato
Temperatura di processo: da -40 a +80 °C (da -40 a +176°F)
Pressione di processo: da -1 a +3 bar (da -14.5 a +43psi)
Campo di misura massimo: Liquidi 20m (66ft), Solidi 10m (33ft)
Precisione: Liquidi ±2mm (0.08"), Solidi ±5mm (0.2")
Frequenza di misura: 26 GHz
Certificati internazionali di protezione dal rischio di esplosione
Vantaggi
È possibile la messa in servizio radar non a contatto tramite HART o wireless con Bluetooth® o display separato
Il radar più compatto grazie al design con unico chip che offre la perfetta adattabilità in spazi ridotti
Radar con il migliore rapporto qualità-prezzo
Ideale per il settore del trattamento dell'acqua e delle acque reflue e per le applicazioni in tutte le industrie (IP IP66, 68 / NEMA4x, 6P)
Il corpo completamente in PVDF adatto a resistere alle condizioni esterne, il cablaggio a tenuta stagna e gli elementi elettronici completamente resinati impediscono l'ingresso dell'acqua e consentono di lavorare in condizioni ambientali severe
Configurazione semplice con tre parametri principali adatti alla maggior parte delle applicazioni
Accesso wireless remoto, semplice e sicuro tramite Bluetooth® - anche in aree a rischio di esplosione o di difficile accesso
Video
Selezione Lean
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità

-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Manuale operativo (BA)
Micropilot FMR20 HART
Versione italiana - 03/2020
Radar a spazio aperto
EN IT 30/03/202008/04/201927/06/2016Lingua:
Italiano
Versione:
30/03/2020
Dimensione del file:
2.2 MB
Nome del file:
BA01578FIT_0320.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Micropilot FMR20 HART
Versione italiana - 08/2020
Radar a spazio libero
EN IT 17/08/202031/03/202001/07/201908/03/201714/11/2016Lingua:
Italiano
Versione:
17/08/2020
Dimensione del file:
2 MB
Nome del file:
TI01267FIT_0820.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Khafagi-Venturi QV302 a QV316
Misura di portata
EN IT 27/08/202418/05/2022Lingua:
Italiano
Versione:
27/08/2024
Dimensione del file:
494.5 KB
Nome del file:
TI01681FIT_0224-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Micropilot FMR20 Modbus RS485
Radar a spazio aperto
EN IT 17/08/202031/03/202001/07/201931/01/2019Lingua:
Italiano
Versione:
17/08/2020
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
TI01437FIT_0520.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Micropilot FMR20 Modbus RS485
Radar a spazio libero
Per solidi sfusiEN IT 30/08/2021Lingua:
Italiano
Versione:
30/08/2021
Dimensione del file:
2.3 MB
Nome del file:
TI01597FIT_0221.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Micropilot FMR20 HART
Radar a spazio libero
EN IT 17/08/202031/03/202001/07/201908/03/201714/11/2016Lingua:
Italiano
Versione:
17/08/2020
Dimensione del file:
2 MB
Nome del file:
TI01267FIT_0820.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Micropilot FMR20 HART
Radar a spazio libero
Per solidi sfusiEN IT 30/08/202102/08/2021Lingua:
Italiano
Versione:
02/08/2021
Dimensione del file:
3 MB
Nome del file:
TI01591FIT_0221.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Micropilot FMR20 MODBUS RS485
Radar a spazio aperto
Per solidi sfusiEN IT 30/08/2021Lingua:
Italiano
Versione:
30/08/2021
Dimensione del file:
2.9 MB
Nome del file:
BA02115FIT_0221.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Micropilot FMR20 HART
Radar a spazio aperto
EN IT 30/03/202008/04/201927/06/2016Lingua:
Italiano
Versione:
30/03/2020
Dimensione del file:
2.2 MB
Nome del file:
BA01578FIT_0320.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Micropilot FMR20 HART
Radar a spazio libero
Per solidi sfusiEN IT 02/08/2021Lingua:
Italiano
Versione:
02/08/2021
Dimensione del file:
3.5 MB
Nome del file:
BA02096FIT_0221.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Micropilot FMR20 MODBUS RS485
Radar a spazio aperto
EN IT 30/03/202031/01/2019Lingua:
Italiano
Versione:
30/03/2020
Dimensione del file:
1.6 MB
Nome del file:
BA01931FIT_0320.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Micropilot FMR20 HART
Radar a spazio libero
Per solidi sfusiEN IT 30/08/202102/08/2021Lingua:
Italiano
Versione:
02/08/2021
Dimensione del file:
2.4 MB
Nome del file:
KA01524FIT_0221.pdf
-