State cercando un sensore radar semplice e facile da installare per la vostra applicazione?
I sensori radar da 80 GHz Micropilot FMR10B, FMR20B e FMR30B sono compatti e semplificano la misura del livello aumentando l'efficienza del processo. Le sequenze di installazione guidate (le cosiddette "procedure guidate") permettono di effettuare la messa in servizio in meno di tre minuti. È possibile accedere al dispositivo a distanza, tramite smartphone o tablet, oppure localmente tramite il display touch a colori. La Heartbeat Technology riduce le interruzioni e aumenta la produttività.

Più semplicità, meno lavoro.
Con la nostra nuova famiglia Micropilot, le operazioni di messa in servizio e uso sono più semplici grazie all'accesso sia remoto che locale. Durante la connessione Bluetooth, è possibile identificare il dispositivo grazie al lampeggiamento di un LED o del display ("It’s me-function"). Le procedure guidate, oltre a semplificare la messa in servizio del dispositivo, facilitano anche test funzionali e processi di verifica. Inoltre, i tre dispositivi della nuova famiglia di prodotti rispondono a ogni requisito e sono adatti sia per i liquidi che per i solidi – rendendo meno impegnativa la selezione ed eliminando la necessità di tenere in magazzino diversi dispositivi sostitutivi.

Maggiore efficienza, installazione più facile.
Anche le operazioni di installazione e rinnovo dei nuovi dispositivi radar sono più semplici grazie alla possibilità di "sostituzione 1:1" e ad accessori specifici a seconda dell'applicazione quali staffe di montaggio o un display remoto RIA15.
La Heartbeat Technology aumenta l'efficienza del vostro impianto. Verifica e diagnostica possono essere eseguite senza interrompere il processo – tramite smartphone o tablet - in meno di tre minuti. Questa procedura è certificata, verificabile e documentata secondo ISO 9001.
Vantaggi in sintesi
Messa in servizio rapida, in meno di tre minuti, grazie a procedure guidate per ogni fase del processo.
Funzionamento semplice e affidabile, a distanza o localmente. La connettività Bluetooth consente l'accesso remoto wireless crittografato mentre il display touch a colori di Micropilot FMR30B assicura un comodo accesso sul posto.
Durante la connessione Bluetooth, è possibile identificare il dispositivo grazie al lampeggiamento di un LED o del display ("It’s me-function").
Facile selezione del dispositivo grazie a una chiara segmentazione, alla semplice configurazione e all'idoneità per liquidi e solidi di tutti i prodotti.
Grazie alla Heartbeat Technology, test funzionali e diagnostica sono realizzabili tramite una procedura guidata che non prevede l'interruzione del processo.

Più semplice è, meglio è.
Scoprite tutti i vantaggi per la vostra applicazione.

Minimizzazione della complessità negli impianti di trattamento delle acque potabili e reflue
Nel vostro impianto di trattamento delle acque reflue, avete problemi legati a spazi ristretti, influenze ambientali o superfici turbolente?
Micropilot FMR10B, FMR20B e FMR30B rappresentano la soluzione ideale per le diverse esigenze di gestione delle reti fognarie, dei canali aperti, delle stazioni di pompaggio o sollevamento, degli IBC e dei serbatoi di stoccaggio nel settore delle acque potabili e reflue. Il design compatto ne consente l'utilizzo anche negli spazi ristretti delle stazioni di pompaggio e delle reti fognarie. I sensori radar non risentono delle influenze ambientali e prevedono, in opzione, un tubo di protezione dalle inondazioni e un tettuccio di protezione dalle intemperie. Per i canali aperti, le curve di flusso integrate possono essere utilizzate anche per calcolare la portata direttamente nel dispositivo. La tecnologia radar a 80 GHz consente misure estremamente accurate a prescindere dalle condizioni applicative come, ad esempio, formazione di schiuma o superfici turbolente.

Massima efficienza nel settore minerario e metallurgico
Che si tratti di materiali a granulometria variabile, livelli di riempimento fluttuanti o condizioni meteo difficili, la misura di livello offerta dai nostri prodotti nelle applicazioni con solidi sfusi è altamente affidabile, senza dimenticare la semplicità delle operazioni di selezione, messa in servizio, installazione e uso dei dispositivi. Micropilot FMR10B, FMR20B e FMR30B consentono di controllare facilmente tutta una serie di strutture, tra cui silos di stoccaggio, depositi di materiali sfusi, frantumatori, nastri trasportatori, torri di miscelazione o vasche di liquami.
La tecnologia radar a 80 GHz, associata a una varietà di accessori e antenne opzionali, assicura operazioni di misura affidabili. L'antenna DNA80 a fascio stretto, ad esempio, consente di ottenere un segnale forte anche in silos molto alti. Micropilot FMR20B e FMR30B sono certificati per l'impiego con polveri e gas a rischio di esplosione.