©Endress+Hauser
Successore
Un interruttore di livello per liquidi caldi e spinti da pompe
Maggiori informazioni
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti standard
Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti di fascia alta
Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti speciali
Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezioni FLEX
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Fundamental
Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Lean
Gestisci agevolmente i tuoi processi core
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Extended
Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Xpert
Controlla le tue applicazioni più impegnative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Caratteristica / Applicazione
Concetto di custodia modulare Elevate temperature di processo fino a 280 °C Ampia gamma di connessioni al processo Interfacce analogiche e bus Ampia selezione di certificati (ad es. Ex, WHG) Compatto, ad es. tubi Doppia tenuta/seconda linea di difesa
Specialità
Rilevamento della schiuma Rilevamento variazione di densità seconda linea di difesa
Alimentazione / Comunicazione
PROFIBUS PA 19 … 253 V c.a. 10 … 55 V c.c. PNP 19 … 253 V c.a. o 10 … 55 V c.c. 8-16 mA, 11 … 36 V c.c. NAMUR PFM
Temperatura ambiente
-50 … +70 °C (-58 … +158 °F)
Temperatura di processo
-60… +280 °C (-76 … +540 °F) (300 °C/572 °F, 50 ore cumulate)
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
Vuoto … 100 bar (Vuoto … 1450 psi)
Densità minima del prodotto
0,5 g/cm³ (0,4 g/cm³ opzionale)
Parti bagnate
316L/Alloy PFA e smaltato su richiesta
Attacco al processo
Filettatura: G3/4A, G1A, R3/4 ", R1, NPT3/4, NPT1 Flangia: DIN DN25 … DN100, ASME 1 … 4", JIS 25 … 100A
Lunghezza del sensore
Lunghezza 130 mm (5.12") (Liquiphant II) 148 … 3000 mm/6000 mm in opzione (5.83 … 118"/236" in opzione)
Comunicazione
PROFIBUS PA 19 … 253 V c.a. 10 … 55 V c.c. PNP 19 … 253 V c.a. o 10 … 55 V c.c. 8-16 mA, 11 … 36 V c.c. NAMUR PFM
Certificati / Approvazioni
ATEX, FM, CSA C/US, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI
Approvazioni di sicurezza
Approvazioni costruzione
EN 10204-3.1 NACE MR0175, MR0103 ASME B31.3 AD2000
Opzioni
Custodia in acciaio inox per applicazioni difficili, in particolare per l'industria petrolifera e del gas
Componenti
FTL325P/FTL375P Interfaccia PFM FTL325N/FTL375N Interfaccia NAMUR
I più scaricati
Liquiphant S FTL70, FTL71
Versione italiana - 10/2005
Interruttore di livello a vibrazione.
Interruttore di livello per liquidi a elevata temperatura.
Adatto per applicazioni in aree pericolose.
EN
IT
DE FR JA PL RU ZH
13/02/2017
09/07/2010
16/06/2009
06/10/2005
Lingua:
Italiano
Versione:
06/10/2005
Dimensione del file:
1.8 MB
Nome del file:
TI354FIT.PDF
FEL 50 A
Versione italiana - 08/2004
Inserto elettronico FEL 50 A
per Liquiphant M/S (HT)
PROFIBUS-PA
EN
IT
DE FR LT RU
10/08/2004
Lingua:
Italiano
Versione:
10/08/2004
Dimensione del file:
3 MB
Nome del file:
BA141FIT.PDF
172 documenti
Liquiphant S FTL70, FTL71
Interruttore di livello a vibrazione. Interruttore di livello per liquidi a elevata temperatura. Adatto per applicazioni in aree pericolose.
EN
IT
Tedesco French Giapponese Polacco Russo Cinese
13/02/2017
09/07/2010
16/06/2009
06/10/2005
Lingua:
Italiano
Versione:
06/10/2005
Dimensione del file:
1.8 MB
Nome del file:
TI354FIT.PDF
Inserto elettronico FEL 50 A per Liquiphant M/S (HT) PROFIBUS-PA
EN
IT
Tedesco French Lithuanian Russo
10/08/2004
Lingua:
Italiano
Versione:
10/08/2004
Dimensione del file:
3 MB
Nome del file:
BA141FIT.PDF
Exchange of sensor on Liquiphant M/S
Exchange of sensor on Liquiphant M/S
Lingua:
Inglese
Versione:
24/04/2012
Dimensione del file:
398.2 KB
Nome del file:
KA00529FA2_0908.pdf
Bedienungsanleitung/ Operating Instuction Liquiphant.
Sliding Sleeve
EN
IT
Tedesco Spagnolo French Olandese
01/05/2008
01/11/1998
Lingua:
Inglese
Versione:
01/05/2008
Dimensione del file:
314.8 KB
Nome del file:
KA100fa6_0308.pdf
Liquiphant S FTL70-########7##, FTL71-########7##
Operating Instructions
High-temperature point level switch for all kinds of liquids
EN
IT
Tedesco Spagnolo Finlandese French Coreano Lithuanian Olandese Russo Cinese
20/01/2017
30/06/2016
31/07/2010
31/01/2006
18/03/2004
Lingua:
Inglese
Versione:
20/01/2017
Dimensione del file:
1.5 MB
Nome del file:
KA00173FA6_1417.pdf
Liquiphant M/S FTL51, FTL71, FTL81
High Pressure Sliding Sleeve G 1 1/2, NPT 1 1/2
EN
IT
Tedesco Spagnolo French Olandese Polacco Portoghese Russo
09/05/2017
31/07/2010
01/05/2008
13/10/2005
Lingua:
Inglese
Versione:
09/05/2017
Dimensione del file:
280 KB
Nome del file:
KA00154FA6_1317.pdf
Liquiphant M/S FTL51, FTL71, FTL81
Operating Instructions
High Pressure Sliding Sleeve G 1, NPT 1
EN
IT
Tedesco Spagnolo French Olandese Russo
09/05/2017
31/07/2010
01/05/2008
01/10/2005
Lingua:
Inglese
Versione:
09/05/2017
Dimensione del file:
295.4 KB
Nome del file:
KA00153FA6_1317.pdf
Liquiphant S FTL70, FTL71
Operating Instructions
High-temperature point level switch for all kinds of liquids
EN
IT
Ceco Tedesco Spagnolo French Giapponese Olandese Polacco Portoghese Rumeno Russo Svedese Cinese
20/01/2017
29/06/2016
09/07/2010
01/02/2006
Lingua:
Inglese
Versione:
20/01/2017
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
KA00172FA6_1417.pdf
Operating Instuction Liquiphant M FTL 51, FTL71, FTL81
Sliding Sleeve G 1 A, 1 NPT for Unpressurised Operation.
EN
IT
Tedesco Spagnolo French Olandese Russo
09/05/2017
19/10/2005
Lingua:
Inglese
Versione:
09/05/2017
Dimensione del file:
158.9 KB
Nome del file:
KA00151FA6_1317.pdf
Bedienungsanleitung/ Operating Instuctions Liquiphant M/S + FEL57
Selbsttest Self test
EN
IT
Tedesco Spagnolo French Olandese Russo Cinese
27/02/2017
01/03/2002
Lingua:
Inglese
Versione:
27/02/2017
Dimensione del file:
227.1 KB
Nome del file:
KA00147FA6_1316.pdf
Cerca parti di ricambio per numero disegno
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Coperchio F16 grigio, PBTP, guarnizione
Numero disegno
Codice d'ordine
20
52025606
Coperchio F16 trasparente, guarnizione
Numero disegno
Codice d'ordine
20
52025790
Numero disegno
Codice d'ordine
20
52002698
Deckel F17 (M72) mit O-Ring gr-Al
Numero disegno
Codice d'ordine
20
52002699
Cover T13 Alu, gasket EPDM
Numero disegno
Codice d'ordine
20
52006903
Coperchio F27 316L, guarnizioni EPDM
Numero disegno
Codice d'ordine
20
71114754
Adatt. set custodia/elettronica FTL5x/7x
Numero disegno
Codice d'ordine
12
52004236
Deckeldichtung für Gehäuse F16 (5)
Numero disegno
Codice d'ordine
21
52004137
Set di guarn.EPDM,cover F13/17/18/27,5pc
Numero disegno
Codice d'ordine
21
52004277
Set di guarniz. EPDM 73.0x3.0, 10 pezzi
Numero disegno
Codice d'ordine
21
52008495
Set di tenuta FVQM, coperchio F27, 5 pz.
Numero disegno
Codice d'ordine
21
71114756
Adaptersatz für Verschraubung NPT 1/2
Kit adattatore presscavo M20
Adaptersatz für Verschraubung G 1/2
Cable gland M20 Metal F15, gasket
Cover T13 "Terminal" Alu, gasket EPDM
Numero disegno
Codice d'ordine
25
52007103
Schmierfett "SYNTHESO GLEP1"(Tube a 8g)
Elettronica FEL51 19-253VAC
Numero disegno
Codice d'ordine
30
52002304
Elettronica FEL52 10-55VDC-PNP
Numero disegno
Codice d'ordine
30
52002305
Elettronica FEL54 relè DPDT
Numero disegno
Codice d'ordine
30
52002306
Elettronica FEL55 11-36VDC
Numero disegno
Codice d'ordine
30
52002307
Numero disegno
Codice d'ordine
30
52002308
Numero disegno
Codice d'ordine
30
52002309
Numero disegno
Codice d'ordine
30
52006454
Elettronica FEL50A,PA,HW02.00,SW01.03.00
Numero disegno
Codice d'ordine
30
71074953
Modifica nome targhetta, non Ex
Anello di tenuta G1, 33x39 FA, 5 pcs.
Numero disegno
Codice d'ordine
57
52014048
Anel.di tenuta G1-1/2, 48x55 FA, 5 pcs.
Numero disegno
Codice d'ordine
57
52014047
Coperchio protettivo custodia F16
Coperchio protettivo F13/F17/F18/F18
Weather protection cover F6/F10
Codice d'ordine
942262-0000
Manicotto scorr.100bar G1, AlloyC22, 3.1
MANICOTTO DI SCORRIMENTO G 1" A
MANICOTTO DI SCORRIMENTO G 1" A
Manicotto scorrevole 100bar G1, AlloyC4
MANICOTTO DI SCORRIMENTO G 1 1/2"A
MANICOTTO DI SCORRIMENTO G 1 1/2"A
MANICOTTO DI SCORRIMENTO G 1 1/2"A
MANICOTTO DI SCORRIMENTO 1" NPT
Sliding sleeve 100bar NPT1, AlloyC22,3.1
MANICOTTO DI SCORRIMENTO 1"1/2NPT
Fork protection screwed and slitted
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .
Personalizzare
Accetta solo l'essenziale
Accetta tutti