Successore
Interruttore di livello con design igienico compatto e custodia in acciaio inox, per l'industria alimentare
Maggiori informazioni
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti standard
Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti di fascia alta
Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti speciali
Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezioni FLEX
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Fundamental
Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Lean
Gestisci agevolmente i tuoi processi core
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Extended
Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Xpert
Controlla le tue applicazioni più impegnative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Caratteristica / Applicazione
molto compatto custodia e connessioni al processo igieniche CIP/SIP Punto di commutazione a 38 mm Approvazioni EHEDG
Alimentazione / Comunicazione
19 … 253 V c.a. 10 … 35 V c.c. PNP Bus Asi
Temperatura ambiente
-40 … 70 °C (-40 … 158 °F) - 25 … 70 °C - ASi (- 13 … 158 °F - AS)
Temperatura di processo
-40 … 150 °C (-40 … 302 °F)
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
Vuoto … 40 bar (Vuoto … 580 psi)
Densità minima del prodotto
0,7 g/cm³ (0,5 g/cm³ opzionale)
Attacco al processo
G1/2A, G3/4A, G1A, NPT1/2", NPT3/4", R1/2", R3/4"
Connessione igienica al processo
Tri-Clamp ISO2852 Attacco latte Soluzioni per montaggio flush
Certificati / Approvazioni
WHG/prevenzione di troppo pieno EHEDG GL navale
Successore
Prodotto in fase di eliminazione, successore FTL31
I più scaricati
Liquiphant T FTL20H
Versione italiana - 01/2008
Interruttore di livello per liquidi nell'industria alimentare, struttura
compatta, custodia in acciaio inox anti corrosione
EN
IT
DE FR JA PL RU ZH
Altro
18/06/2009
23/01/2008
27/07/2004
Lingua:
Italiano
Versione:
23/01/2008
Dimensione del file:
948 KB
Nome del file:
TI379FIT.PDF
20 documenti
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN
IT
Tedesco Spagnolo French Giapponese Polacco Portoghese Russo Cinese
Seleziona altra lingua
06/12/2024
04/04/2024
25/03/2024
15/09/2023
28/10/2021
Lingua:
Italiano
Versione:
06/12/2024
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
TI00426FIT_2624.pdf
Interruttore di livello per liquidi nell'industria alimentare, struttura compatta, custodia in acciaio inox anti corrosione
EN
IT
Tedesco French Giapponese Polacco Russo Cinese
Seleziona altra lingua
18/06/2009
23/01/2008
27/07/2004
Lingua:
Italiano
Versione:
23/01/2008
Dimensione del file:
948 KB
Nome del file:
TI379FIT.PDF
Liquiphant T FTL20
Operating Instruction
Point level switch for all liquids
EN
IT
Ceco Tedesco Spagnolo French Giapponese Olandese Polacco Russo Cinese
Seleziona altra lingua
14/09/2004
01/05/2003
Lingua:
Inglese
Versione:
14/09/2004
Dimensione del file:
542.4 KB
Nome del file:
KA213FA6.PDF
Liquiphant FTL33, FTL20H, FTL5xH
Operating Instructions
Weld-in adapter
EN
IT
Tedesco Spagnolo French Olandese Cinese
Seleziona altra lingua
24/11/2014
07/02/2006
Lingua:
Inglese
Versione:
24/11/2014
Dimensione del file:
144.8 KB
Nome del file:
KA00269FA6_1314.pdf
Füllstandgrenzschalter
Liquiphant T FTL20H
Füllstandgrenzschalter für Flüssigkeiten im Lebensmittelbereich, kompakte Bauform, Gehäuse aus korrosionsbeständigem Edelstahl
EN
IT
Ceco Tedesco Spagnolo French Olandese Polacco Cinese
Seleziona altra lingua
29/07/2004
Lingua:
Inglese
Versione:
29/07/2004
Dimensione del file:
569.8 KB
Nome del file:
KA214FA6.PDF
Liquiphant T
Operating Instructions
Weld-in adapter without flange with G3/4A
EN
IT
Tedesco Spagnolo French Olandese
Seleziona altra lingua
27/06/2005
Lingua:
Inglese
Versione:
27/06/2005
Dimensione del file:
314.6 KB
Nome del file:
KA257fa6.pdf
Liquiphant FTL20/OTL20 und FTL20H/OTL20H
WHG Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-65.11-311 (DIBt)
EN
IT
Tedesco
× Tedesco
01/08/2011
01/07/2006
01/03/2004
Lingua:
Tedesco
Versione:
01/08/2011
Dimensione del file:
3.3 MB
Nome del file:
ZE00247FDE_1311.pdf
Liquiphant FTL20, FTL20H, OTL20, OTL20H
ZU-Nr.: 37102
EN
IT
Tedesco
Seleziona altra lingua
01/09/2011
01/12/2003
Lingua:
Inglese
Versione:
01/09/2011
Dimensione del file:
376.4 KB
Nome del file:
ZE00249FA2_1311.pdf
CSA Certificate of Compliance No. 1238461
Lingua:
Inglese
Versione:
01/03/2004
Dimensione del file:
3.2 MB
Nome del file:
ZE250FEN.PDF
Liquiphant FTL20/OTL20 und FTL20H/OTL20H (Leckage)
WHG Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-65.40-312 (DIBt)
EN
IT
Tedesco
× Tedesco
01/08/2011
01/08/2007
01/07/2006
01/03/2004
Lingua:
Tedesco
Versione:
01/08/2011
Dimensione del file:
3.4 MB
Nome del file:
ZE00248FDE_1311.pdf
19 parti di ricambio & accessori
19 parti di ricambio
19 accessori
O-ring 14.9x2.7 VMQ, FDA, 5 pcs.
O-ring 28,17x3,53 VMQ, FDA, 5 pcs.
Guarniz.con profilo 29x36x3,7, FDA, 5 pz
Valve plug ISO4400 4-pole,Pg11,adapter
Valve plug ISO4400 4-poli,NPTF,Adatt.
Valve plug ISO4400 4-pole,QUICKON-adap
Pressure ring f.weld-in adapt.G3/4" 316L
Weld-in adapter G3/4, d=29, 316L, 3.1
Weld-in adapt. G3/4,d=29,316L,sleeve,3.1
Adattatore a saldare G3/4 d=50, 316L,3.1
Weld-in adapt. G3/4,d=50,316L,sleeve,3.1
Weld-in adapter G1, d=53, 316L, 3.1
Adattatore a saldare G1, d=60, 316L
Adattat. a saldare G1, orientabile, 316L
Weld-in adapter G1, adjustable,316L 3.1
Adattatore a saldare Rd52, 316L
Adattatore a saldare Rd52, 316L, 3.1
Union nut DIN11851, F25, SS
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .
Personalizzare
Accetta solo l'essenziale
Accetta tutti