Cercare la nuova versione nella sezione predecessore / successore o contattare l'ufficio Endress+Hauser locale.
Sonda capacitiva ad asta totalmente iso- lata per misura o controllo di livello. Per temperature fino a 200oC e pressioni fino a 25 bar. Diametro asta 8 mm, esterno 10mm.
Sonda ad asta completamente isolata, adatta per serbatoi di stoccaggio e tampone T: applicazione standard E: Certificato europeo (EEx d, EEx ia) S: caratteristica di sicurezza addizionale
Specialità
Rilevamento della schiuma Lunghezza zona inattiva
Alimentazione / Comunicazione
HART PROFIBUS PA A 3 fili PFM
Errore di linearità per liquidi conduttivi
< 1% a 1 m
Temperatura ambiente
Standard: -40 … 70 °C Con custodia separata: -50 … 120 °C
Temperatura di processo
-50 … 200 °C
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
Vuoto … 25 bar
Parti bagnate
Materiale di isolamento: PTFE 316L
Attacco al processo
G 3/4A, G 1A /NPT 3/4", NPT 1" Flangia da DN25 … /ASME 1" … /JIS …
Connessione igienica al processo
Tri-Clamp ISO2852 Attacco latte
Lunghezza del sensore
Lunghezza totale della sonda 3 m Zona inattiva: max. 1,5 m
Distanza massima di misura
0,2 … 3,0 m
Comunicazione
HART PROFIBUS PA A 3 fili PFM
Certificati / Approvazioni
ATEX WHG
Opzioni
Custodia separata (HTC)
Componenti
Trasmettitore A 3 fili: FMC420 PFM: FMX570, FMC671Z, FMC661
Successore
FMI51
Limiti applicativi
Considerare il declassamento di pressione e temperatura. Per fluidi non conduttivi, considerare la Kd.
Caratteristica / Applicazione
Sonda ad asta completamente isolata, adatta per serbatoi di stoccaggio e tampone T: applicazione standard E: Certificato europeo (EEx d, EEx ia) S: caratteristica di sicurezza addizionale
Specialità
Rilevamento della schiuma
Alimentazione / Comunicazione
A 3 fili PFM
Temperatura ambiente
Standard: -40 … 70 °C Con custodia separata: -50 … 120 °C
Temperatura di processo
-50 … 200 °C
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
Vuoto … 25 bar
Parti bagnate
Materiale di isolamento: PTFE 316L
Attacco al processo
G 3/4A, G 1A /NPT 3/4", NPT 1" Flangia da DN25 … /ASME 1" … /JIS …
Connessione igienica al processo
Tri-Clamp ISO2852 Attacco latte
Lunghezza del sensore
Lunghezza totale della sonda 3 m Zona inattiva: max. 1,5 m
Comunicazione
A 3 fili PFM
Certificati / Approvazioni
ATEX WHG
Opzioni
Custodia separata (HTC), zona inattiva, compensazione attiva dei depositi
Componenti
Trasmettitore A 3 fili: FTC325 PFM: FTC325, FTC625, FTC470Z, FTC471Z
Limiti applicativi
Considerare il declassamento di pressione e temperatura. Per fluidi non conduttivi, considerare la Kd.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .