Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Immagine di un impianto di trattamento delle acque reflue

Acqua pulita e sicura in impianti idrici e di trattamento delle acque reflue

Che utilizziate diossido di cloro, ozono, bromo oppure cloro libero o totale, noi offriamo il sensore giusto per la vostra misura della disinfezione.

L'acqua è vita! Per garantire quotidianamente pulizia e sicurezza dell'acqua, gli impianti idrici e di trattamento delle acque reflue devono soddisfare le norme locali sulla qualità dell'acqua, a fronte di un funzionamento efficace in termini di costi. I nostri sensori per il controllo della disinfezione con tecnologia Memosens 2.0 vi forniscono aiuto a questo riguardo.

Vantaggi

  • Valori continui e precisi: i sensori amperometrici vi permettono di monitorare il vostro processo in tempo reale senza le interruzioni associate alla misura colorimetrica. Ciò consente di dosare il disinfettante in modo ancora più preciso ed efficiente.

  • Elevata disponibilità di impianto grazie alla rapidità della messa in servizio: facile connessione dei sensori pre-tarati tramite funzionalità plug & play. Il tempo di polarizzazione ottimizzato permette di ottenere più rapidamente un valore misurato stabile e di rendere nuovamente disponibile l'impianto in tempi brevi.

  • Controllo efficiente del processo: dopo un lungo periodo di assenza di cloro, molti sensori amperometrici tardano nella risposta. Il breve tempo di risposta dei nostri sensori vi consente di reagire tempestivamente ai cambiamenti, garantendo la sicurezza e il controllo efficiente del processo.

  • Facilità di manutenzione: grazie alla tecnologia Memosens 2.0, i sensori memorizzano grandi quantità di dati, ad es. sulle tarature. Per ottimizzare la strategia di manutenzione potete utilizzare il misuratore di elettrolita. Inoltre, la robusta membrana convessa riduce al minimo i requisiti di manutenzione.

  • Ridotti costi di funzionamento e manutenzione: rispetto ai sistemi di misura colorimetrici non è necessario l'uso di reagenti, che non devono quindi essere smaltiti. Il punto di misura comporta meno costi anche grazie alla ridotta manutenzione e al minor numero di errori di misura.

Nel complesso, questi vantaggi aiutano a ottimizzare il dosaggio, a ridurre il personale e il tempo necessario e ad abbassare i costi operativi per il punto di misura in applicazioni in acqua e acque reflue, quali:

Impianti per acque reflue: affidabili anche dopo l'assenza di cloro

Impianto di trattamento delle acque reflue ©Endress+Hauser

A seconda delle leggi vigenti a livello locale, è possibile che per l'effluente venga richiesta la determinazione del cloro libero o totale. A volte l'eliminazione di cloro può raggiungere un livello tale da rendere impossibile il suo rilevamento. La sfida per i sensori di cloro è fornire misure affidabili anche dopo lunghi periodi di assenza di cloro. I nostri sensori di cloro, ad esempio Memosens CCS53E per il cloro totale, risolvono questo problema grazie al fatto che in queste condizioni non vengono disattivati, diversamente da altri sensori.

Impianti idrici: efficienza in termini di costi grazie al dosaggio ottimale

Impianto di trattamento di acqua potabile ©Bodensee-Wasserversorgung

Nell'ambito del processo di trattamento in impianti idrici, spesso per la disinfezione viene scelto l'ozono perché è altamente reattivo. Il segnale di misura particolarmente stabile del sensore di ozono Memosens CCS58E (ripetibilità 0,055 mg/l) consente un dosaggio ancora più preciso: sufficientemente elevato per eliminare i patogeni. Allo stesso tempo il più basso possibile, in modo da non costituire un rischio per la salute e la sicurezza di persone e ambiente e da mantenere i costi al minimo.

Rete di acqua potabile: valori precisi anche a livello di tracce

Sistema di tubazioni della rete di distribuzione di acqua potabile ©Bodensee-Wasserversorgung

All'uscita degli impianti idrici, l'acqua che deve raggiungere gli utenti viene addizionata con una piccola quantità di disinfettante. Questo forma depositi e previene la ricontaminazione dell'acqua durante il transito. In questo caso la disinfezione è spesso a livello di tracce. Le versioni del sensore di tracce Memosens CCS50E e Memosens CCS51E, rispettivamente per diossido di cloro e cloro libero, sono particolarmente adatte a questo scopo. Questi sensori forniscono risultati precisi anche a livello di tracce con una selettività estremamente elevata per il disinfettante.

Dissalazione: misura completa grazie alla misura di bromo

Impianto di dissalazione di acqua di mare ©Endress+Hauser

Prima della dissalazione è opportuno disinfettare l'acqua di mare per ridurre al minimo l'attività biologica e di conseguenza aumentare al massimo il tempo operativo dei filtri a valle e dell'impianto di dissalazione. Una particolare caratteristica dell'acqua salata è il maggiore tenore di sali di bromuro, che hanno un effetto disinfettante. Di conseguenza, il monitoraggio del solo cloro sottostima l'effetto di disinfezione. Questo problema viene risolto con la misura supplementare del bromo libero utilizzando il sensore Memosens CCS55E.

Immagine della copertina della eBrochure ©Endress+Hauser

Visualizzate la e-brochure sull'intero portfolio di sensori per il controllo della disinfezione

Il nuovo sensore di cloro totale: sempre all'erta!

Cos'hanno in comune i supereroi e i sensori Memosens 2.0 per il controllo della disinfezione? Scopritelo in questo video.
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
    • Studio di caso (CS)
    Acque reflue pulite tramite il sensore di cloro libero Memosens CCS51E

    Acque reflue pulite dopo il lavaggio dei cibi

    • Studio di caso (CS)

    Acque reflue pulite dopo il lavaggio degli alimenti. Approfittate del monitoraggio efficiente dell'eliminazione del cloro grazie a Memosens CCS51E.

    • Immagine

    Panoramica sui sensori di disinfezione con Memosens 2.0

    • Immagine
    Panoramica sui sensori per la misura del biossido di cloro, del cloro libero, del cloro totale, del bromo e dell'ozono

    Ottenete una panoramica a colpo d'occhio sui sensori per biossido di cloro, cloro libero, cloro totale, bromo libero e ozono per monitorare la disinfezione nel vostro settore.