

Questo prodotto non è disponibile per il mercato italiano
Per qualsiasi domanda, contatta il tuo partner commerciale Endress+Hauser.
I vantaggi a colpo d'occhio
-
Misure stabili e manutenzione facile per i punti di misura di pH/redox con Liquiline Control. Il pacchetto costituito dal trasmettitore Liquiline CM448, dall'unità di pulizia Cleanfit Control CYC25 e dall'iniettore di lavaggio CYR10B assicura la pulizia completamente automatica dei sensori. Tutti i prodotti sono preassemblati e cablati su una piastra di montaggio. Il software Chemoclean Plus fornisce programmi di lavaggio e/o pulizia configurabili. Il sistema è compatibile con le armature retrattili Cleanfit
-
Elevata affidabilità del processo e bassi requisiti di manutenzione
Minimizzazione dei tempi di inattività con Liquiline Control CDC30. Con questa soluzione, ci si può concentrare sulle misure e non preoccuparsi di altro, dato che è il sistema a occuparsi completamente della pulizia dei sensori. Ciò si traduce in un risparmio di tempo e lavoro, soprattutto se i sensori dell'applicazione devono essere puliti frequentemente.
-
Soluzione di base preconfigurata e preassemblata
Messa in servizio semplice e rapida: è tutto pronto, basta montare il pannello a parete e/o nel quadro di controllo. Ed essendo già tutto cablato, anche il collegamento al punto di misura è questione di un attimo.
-
Programmi di pulizia regolabili e preconfigurati
Programmi di risciacquo e/o pulizia configurabili in base al tempo o in base al ciclo – a seconda delle esigenze dell'applicazione.
-
Cicli di risciacquo e pulizia senza pompa di dosaggio addizionale
L'iniettore di lavaggio Chemoclean CYR10B per il dosaggio del detergente concentrato è un sistema di pulizia a spruzzo per sensori di pH/redox e sensori di ossigeno e torbidità.
-
Download
Il bundle nel dettaglio

Componenti e Pre-configurazioni
-
Fissaggi
Per garantire che i componenti siano compatibili l'uno con l'altro, su di essi sono stati previsti appositi fissaggi. I parametri aperti consentono la massima libertà di configurazione individuale.
È possibile procedere alla configurazione dei componenti presenti all'interno del bundle nel carrello -
Componenti1
- F
- L
- E
- X
Trasmettitore a 8 canali
Liquiline CM448Fissaggi:CM448-AAB2A66AABABApprovazione:AAarea sicuraDigitale comunicazione:BWebserver+uscite opzionaliDigitale sensore; uscita; ingresso:2A62x; 2x 0/4..20mA, 4x relè,4x digitale; 4x digitaleAlimentazione:624VDCIngresso cavo custodia, sensore:AAmetrico, metricoComunicazione Fieldbus Jack femmina:BAsenzaIngresso cavo Set+femmina Jack:Bmontato>>Software:EFChemoclean Plus -
2
Sistema di pulizia automatica
Cleanfit Control CYC25Fissaggi:CYC25-A _Alimentazione:A24V DC, fornito dal cliente>>Accessori previsti:NATerminali di interfaccia dei 2 contatti induttivi per l'analisi della posizione dell'armatura da 8V a 24V>>Accessori inclusi:PBIniettore CYR10B (24V DC) -
3
Prodotto tecnico speciale analisi CSOL
Fissaggi:CSOL-PO8AC2>>Service:HDProject engineering>Specifiche:TFBundle 16 Liquiline Control CDC30; 24 VDCDescrizione:PA quadroApplicazione:O8AltroModifica:AC2Pulizia automatica
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Questo prodotto non è disponibile per il mercato italiano
Trasmettitore a 8 canali
Liquiline CM448
Il trasmettitore Liquiline CM448 permette di collegare fino a 8 sensori Memosens a scelta tra oltre 12 parametri di misura. Offre il riconoscimento automatico dei sensori, un funzionamento semplice e ricambi standardizzati con tutti gli altri dispositivi della piattaforma Liquiline. Con i suoi ingressi, uscite, controllori e moduli matematici, potete anche controllare sistemi di pulizia o pompe di dosaggio. La Heartbeat Technology vi aiuta a trovare l'equilibrio ideale tra la disponibilità del punto di misura e i costi di manutenzione.
-
Principio di misura
Potenziometrico
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multicanale: Da 1 a 8 canali digitali per il protocollo Memosens
Multiparametro: sensori pH, redox, ISFET, conduttività induttivi e conduttivi, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
8 collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Robusta custodia in plastica
Tutte le applicazioni in area sicura -
Design
8x ingresso Memosens, da 2 a 8x uscita in corrente,
Relè di allarme, 2x relè, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base della custodia: PC-FR
Guarnizione della custodia EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 55 °C (da 0 a 130 °F)
-
Protezione in ingresso
IP66 / IP67
-
Ingresso
da 1 a 8x Ingresso digitale Memosens
2x da 0/4 a 20mA Ingresso opzionale
2 a 4x Ingresso digitale opzionale -
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA, relè di allarme
4x, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus
-
Principio di misura
Sensore ORP / Redox
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multicanale: Da 1 a 8 canali digitali per il protocollo Memosens
Multiparametro: sensori pH, redox, ISFET, conduttività induttivi e conduttivi, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
8 collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Robusta custodia in plastica
Tutte le applicazioni non Ex -
Design
8x ingresso Memosens, da 2 a 8x uscita in corrente,
Relè di allarme, 2x relè, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base della custodia: PC-FR
Guarnizione della custodia EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 55 °C (da 0 a 130 °F)
-
Protezione in ingresso
IP66 / IP67
-
Ingresso
da 1 a 8x Ingresso digitale Memosens
2x da 0/4 a 20mA Ingresso opzionale
2 a 4x Ingresso digitale opzionale -
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA, relè di allarme
4x, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus
-
Principio di misura
Conduttivo
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multicanale: Da 1 a 8 canali digitali per il protocollo Memosens
Multiparametro: sensori pH, redox, ISFET, conduttività induttivi e conduttivi, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
8 collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Robusta custodia in plastica
Tutte le applicazioni non Ex -
Design
8x ingresso Memosens, da 2 a 8x uscita in corrente,
Relè di allarme, 2x relè, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base della custodia: PC-FR
Guarnizione della custodia EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 pollici -
Protezione in ingresso
IP66 / IP67
-
Ingresso
da 1 a 8x Ingresso digitale Memosens
2x da 0/4 a 20mA Ingresso opzionale
2 a 4x Ingresso digitale opzionale -
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA, relè di allarme
4x, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus
-
Principio di misura
Misura amperometrica dell'ossigeno
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multicanale: Da 1 a 8 canali digitali per il protocollo Memosens
Multiparametro: sensori pH, redox, ISFET, conduttività induttivi e conduttivi, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
8 collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Robusta custodia in plastica
Tutte le applicazioni non Ex -
Design
8x ingresso Memosens, da 2 a 8x uscita in corrente,
Relè di allarme, 2x relè, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base della custodia: PC-FR
Guarnizione della custodia EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 55 °C (da 0 a 130 °F)
-
Ingresso
da 1 a 8x Ingresso digitale Memosens
2x da 0/4 a 20mA Ingresso opzionale
2 a 4x Ingresso digitale opzionale -
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA, relè di allarme
4x, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus
-
Principio di misura
Cloro libero
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multicanale: Da 1 a 8 canali digitali per il protocollo Memosens
Multiparametro: sensori pH, redox, ISFET, conduttività induttivi e conduttivi, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
8 collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Robusta custodia in plastica
Tutte le applicazioni non Ex -
Design
8x ingresso Memosens, da 2 a 8x uscita in corrente,
Relè di allarme, 2x relè, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base della custodia: PC-FR
Guarnizione della custodia EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 55 °C (da 0 a 130 °F)
-
Ingresso
da 1 a 8x Ingresso digitale Memosens
2x da 0/4 a 20mA Ingresso opzionale
2 a 4x Ingresso digitale opzionale -
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA, relè di allarme
4x, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus
-
Principio di misura
Diffusione luce a raggio singolo
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multicanale: Da 1 a 8 canali digitali per il protocollo Memosens
Multiparametro: sensori pH, redox, ISFET, conduttività induttivi e conduttivi, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
8 collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Robusta custodia in plastica
Tutte le applicazioni non Ex -
Design
8x ingresso Memosens, da 2 a 8x uscita in corrente,
Relè di allarme, 2x relè, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base della custodia: PC-FR
Guarnizione della custodia EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 55 °C (da 0 a 130 °F)
-
Protezione in ingresso
IP66 / IP67
-
Ingresso
da 1 a 8x Ingresso digitale Memosens
2x da 0/4 a 20mA Ingresso opzionale
2 a 4x Ingresso digitale opzionale -
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA, relè di allarme
4x, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus
-
Principio di misura
Potenziometrico / ISE
-
Caratteristica
Robusta custodia in plastica
Tutte le applicazioni non Ex -
Temperatura di processo
da -20 a 55 °C (da 0 a 130 °F)
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multicanale: Da 1 a 8 canali digitali per il protocollo Memosens
Multiparametro: sensori pH, redox, ISFET, conduttività induttivi e conduttivi, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
8 collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA, relè di allarme
4x, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Ingresso
da 1 a 8x Ingresso digitale Memosens
2x da 0/4 a 20mA Ingresso opzionale
2 a 4x Ingresso digitale opzionale
Sistema di pulizia automatica
Cleanfit Control CYC25
Solo un sensore pulito fornisce valori di misura affidabili. Cleanfit Control CYC25 in combinazione con Liquiline CM44 e ChemoClean Plus consente la pulizia automatizzata e regolare dei sensori. Ciò garantisce valori di misura ad alta precisione per una maggiore sicurezza di processo. Cleanfit Control riduce anche i tempi di fermo e gli interventi di manutenzione poiché non vi è alcuna necessità di rimuovere il sensore per la pulizia.
-
Principio di misura
Potenziometrico
-
Applicazione
Acqua e acque reflue, carta, alimenti e bevande, solidi, materie prime, centrali elettriche, servizi pubblici.
-
Installazione
Sistema di pulizia completamente automatico
-
Caratteristica
Sistema di pulizia completamente automatizzato con pulizia settimanale programmabile e diverse funzioni di sicurezza
-
Design
Sistema di pulizia completamente automatico in combinazione con Liquiline CM44x
-
Materiale
Parte inferiore dell'alloggiamento: PC-FR
Cover: PC-FR
Guarnizione alloggiamento: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 162 mm (l x h x h x l)
9.33 x 7.64 x 6.38 pollici (l x h x h x l) -
Temperatura di processo
Campo di temperatura ambiente: da -10 a 45 °C (da 10 a 113 °F)
-
Ingresso
sistema a un canale