Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Soluzione per il monitoraggio di tutti i parametri di analisi critici per l'acqua potabile

Pannello multiparametrico per l'acqua potabile

Soluzione pronta all'uso per la misura dei parametri più importanti per l'acqua potabile: pH, conducibilità, torbidità e cloro libero

71546524
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
Prezzo dopo la configurazione nel carrello

Questo prodotto non è disponibile per il mercato italiano

Per qualsiasi domanda, contatta il tuo partner commerciale Endress+Hauser.

I vantaggi a colpo d'occhio

  • Il pannello costituisce una soluzione completa per il monitoraggio affidabile e preciso del trattamento e della distribuzione dell'acqua potabile. Il bundle comprende sensori di pH, conducibilità, torbidità e cloro libero nonché il trasmettitore e l'armatura. La progettazione intelligente dell'armatura assicura misure agevoli di tutti e 4 i parametri a fronte del minimo consumo di acqua. La standardizzazione delle connessioni al processo e dei raccordi con cui è equipaggiato il pannello semplifica l'integrazione nel processo.

  • Facilità di pianificazione

    Il bundle comprende tutti i componenti necessari per il monitoraggio completo della vostra acqua potabile. In questo modo potete essere sicuri di scegliere la tecnologia di misura giusta per il vostro impianto.

  • Rapida messa in servizio

    I sensori Memosens per pH, conducibilità, torbidità e cloro libero sono tarati di fabbrica. Per avviare la misurazione è sufficiente collegarli al trasmettitore Liquiline tramite un vero e proprio "plug and play".

  • Misura affidabile a fronte di un basso consumo di acqua

    La progettazione dell'armatura integrata riduce al minimo la quantità di acqua consumata mentre il monitoraggio integrato della portata garantisce che la vostra misura sia sempre operativa.

  • Perfetto per tutti i passaggi di disinfezione

    Grazie al sensore di cloro libero Memosens CCS51E incluso, il bundle è perfetto per tutti i passaggi di trattamento dell'acqua che coinvolgono la disinfezione, quali pre-trattamento, condizionamento e disinfezione o distribuzione.

Il bundle nel dettaglio

Dettagli del pannello multiparametrico per acqua potabile

Componenti e Pre-configurazioni

  • Fissaggi

    Per garantire che i componenti siano compatibili l'uno con l'altro, su di essi sono stati previsti appositi fissaggi. I parametri aperti consentono la massima libertà di configurazione individuale.

    È possibile procedere alla configurazione dei componenti presenti all'interno del bundle nel carrello
  • Componenti
    Endress+Hauser
    1

    Prodotto tecnico speciale analisi CSOL

    Fissaggi:
    CSOL-PA2WP1
    >>Parametro, trasmettitore:
    SK
    Cloro/cloro dioxide
    >Specifiche:
    TD
    Bundle 14 CDP20 multiparametro, pannello cloro
    Descrizione:
    P
    A quadro
    Applicazione:
    A2
    Acqua potabile
    Modifica:
    WP1
    Parti bagnate (plastica)
  • Liquiline CM444 è un trasmettitore digitale per pH, Redox, conducibilità, ossigeno, torbidità e altro ancora.
    2

    Trasmettitore a 4 canali
    Liquiline CM444

    Fissaggi:
    CM444-AAM4 _ _ FG _ _ _ _
    Approvazione:
    AA
    area sicura
    Ingresso del sensore:
    M4
    4x sensore digitale
    Aggiuntivo Features:
    FG
    2x ingresso digitale, 2x uscita digitale
  • CUS52D è un sensore di torbidità in linea/ad immersione intelligente per tutti i punti di misura nella produzione di acqua.
    3

    Torbidimetro
    Turbimax CUS52D

    Fissaggi:
    CUS52D-AA1BA2
    Approvazione:
    AA
    Area sicura
    Metodo di misura:
    1
    ISO 7027, IR
    Attacco al processo:
    B
    Clamp 2"
    Adattatore cavo:
    A
    Cavo fisso, con fili terminali crimpati
    Lunghezza cavo:
    2
    3m
  • Memosens CPS11E - Sensore di pH digitale per applicazioni standard con condizioni di processo stabili
    4

    Sensore di pH digitale
    Memosens CPS11E

    Fissaggi:
    CPS11E-AA7A _ 2
    Approvazione:
    AA
    Area sicura
    Tipo di elettrodo:
    7
    Versione base, punto di zero pH 7,0, sensore di temperatura NTC 30k
    Campo di applicazione:
    A
    1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs)
    Lunghezza sensore:
    2
    120mm
  • Memosens CLS82E - Sensore di conducibilità igienico a 4 elettrodi per le industrie alimentari e farmaceutiche
    5

    Sensore di conducibilità digitale a 4 elettrodi
    Memosens CLS82E

    Fissaggi:
    CLS82E-AAPG30
    Approvazione:
    AA
    Area sicura
    Attacco al processo:
    PG
    PG 13,5 120mm
    Material:
    30
    Sensore ceramica + 1.4435, elettrodi platino
  • Sensore di disinfezione digitale per cloro libero
Memosens CCS51E
    6

    Sensore digitale di cloro libero
    Memosens CCS51E

    Fissaggi:
    CCS51E-AA11 _ NB
    Approvazione:
    AA
    Area sicura
    Applicazione:
    11
    Acqua di processo, acqua potabile
    Adattatore montato per:
    NB
    CCA151
  • Cavo di misura digitale
CYK10
    7

    Cavo di misura digitale
    CYK10

    Fissaggi:
    CYK10-A011
    Approvazione:
    A
    area sicura
    Lunghezza cavo:
    01
    1,5m
    Connessione a cavo:
    1
    terminali del cavo